(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転式こて先クリーナー FT-710

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転式こて先クリーナー FT-710【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
330円 ~ 13,641円
税込価格
363円 ~ 15,005円

密閉型でクリーニング時のはんだ飛散を防止、こて先酸化軽減、回転式こて先クリーナ...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

回転式こて先クリーナー FT-710の特長

密閉型でクリーニング時のはんだ飛散を防止。

回転式こて先クリーナー  FT-710:関連画像

開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。

メンテナンスが簡単。

回転式こて先クリーナー  FT-710:関連画像

交換時のねじ取外しは一切なし。

回転式こて先クリーナー FT-710の仕様

FT710-01セット内容

FT-710、ACアダプター、レセプタクルA、ロックナット、はんだ屑受け、ゲージ、取扱説明書

FT710-02セット内容

FT-710、ACアダプター、レセプタクルB、ロックナット、はんだ屑受け、ゲージ、取扱説明書

  • ※ FT-710には使用できないはんだこて、および適用外のこて先形状があります。
品番 FT710-01 FT710-02
定格 DC24V 130mA
ブラシ回転数 2,500rpm
付属レセプタクル レセプタクルA レセプタクルB
外形寸法 71(W)×77(H)×107(D)mm
重量 450g

製品仕様

定格 DC24V 200mA
外形寸法 35(W)×25(H)×50(D)mm
重量 46g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
付属品
消費電力(W)
適合こて先
種類
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
樹脂ブラシ
クリーニングブラシA(交換部品)

1パック

2個入り

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-
-
-
金属ブラシ
クリーニングブラシB(オプション)

1パック

2個入り

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-
-
T7 / T11 / T12
FT710-01付属
レセプタクルA

1個

330( 363円 )

5日目

-
-
-
T14 / T18 / 900M
FT710-02付属
レセプタクルB

1個

330( 363円 )

5日目

-
-
-
T10 / T13 / T20
オプション
レセプタクルC

1個

330( 363円 )

5日目

400-3799
FT-710本体、ACアダプター、レセプタクルA、ロックナット、はんだ屑受け、ゲージ、取扱説明書、クリーニングブラシA
5
T7 / T11 / T12
樹脂ブラシ/レセプタクルA
本体セット

1個

13,641( 15,005円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400-3802
FT-710本体、ACアダプター、レセプタクルB、ロックナット、はんだ屑受け、ゲージ、取扱説明書、クリーニングブラシA
5
T14 / T18 / 900M
樹脂ブラシ/レセプタクルB
本体セット

1個

13,505( 14,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉型でクリーニング時のはんだ飛散を防止、こて先酸化軽減、回転式こて先クリーナー。
【特長】
・はんだの飛散を防止する回転式こて先クリーナー
・約2秒でクリーニング完了
・樹脂製・金属製の2種類のブラシで、はんだの取れ具合を調整し、こて先の酸化も軽減可能
・工具不要のブラシ交換、駆動部へのはんだ屑侵入防止などの安心設計
・こて先を挿入すると自動でブラシが回転、スイッチON/OFFの手間を省く
・静音設計
・様々な白光製はんだごて・こて先に対応
【用途】
・こて先のクリーニング作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転式こて先クリーナー FT-710

回転式こて先クリーナー FT-710

    ワイヤー式こて先クリーナー599B

    ワイヤー式こて先クリーナー599B

      メンテナンスキット こて先ポリッシャー

      メンテナンスキット こて先ポリッシャー

        二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

        二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

          "XST-80G"用交換こて先

          "XST-80G"用交換こて先

            PRESTOシリーズ用 こて先

            PRESTOシリーズ用 こて先

              こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

              こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

                PORTABLEシリーズ交換こて先

                PORTABLEシリーズ交換こて先

                  交換コテ先(T30シリーズ)

                  交換コテ先(T30シリーズ)

                    T12シリーズこて先

                    T12シリーズこて先

                      T20シリーズこて先

                      T20シリーズこて先

                        900Lシリーズこて先

                        900Lシリーズこて先

                          "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

                          "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 330円 330円 20,783円 364円 8,010円 734円 1,117円 220円 3,916円 1,600円 3,246円 800円 1,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            回転式こて先クリーナー FT-710のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            こて先クリーニング
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/21
                            簡単にクリーニングできます。
                            はんだ付け品質向上に寄与しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんな仕組みでクリーニングできるのか
                            A
                            カバーがスイッチになっています。そのため、こて先を開口部に差しこみながら約2秒間下方向へ押すだけで、ブラシが回転してクリーニングを行います。HAKKOFT-710は短時間でこて先をクリーニングできるのが特徴です。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました