(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,117円
税込単価
1,229円

【特長】・こて先の酸化物を除去し、再コーティング・リン酸アンモニウムを含まない...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    359-7784
  • 種類:
    ケミカルペースト
  • 特徴:
    フラックス、錫 各50wt%
  • 容量:
    10g

型番

FS100-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内容量:10g
  • 成分:フラックス、すず 各50wt%
    ※ケミカルペーストのフラックス成分は「脂環族アミン臭化水素酸塩、脂肪族アミン臭化水素酸塩、ワセリン、ワックス」によリ構成されています。

使用方法・使用事例

使用方法

こて先メンテナンスキット ケミカルペース 使用例01

注意・禁止事項

  • ご使用後は必ずクリーニングしてください。
  • こて先再生の用途以外には使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS100-01

1個

1,117( 1,229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・こて先の酸化物を除去し、再コーティング
・リン酸アンモニウムを含まないためフラックス残渣による基板の腐食がありません(JIS-Z-31976.6.1に適用しています)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて先メンテナンスキット ケミカルペーストの型番FS100-01のページです。
型番FS100-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

    ワイヤー式こて先クリーナー599B

    ワイヤー式こて先クリーナー599B

      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

        T12シリーズこて先

        T12シリーズこて先

          PRESTOシリーズ用 こて先

          PRESTOシリーズ用 こて先

            T20シリーズこて先

            T20シリーズこて先

              二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

              二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

                回転式こて先クリーナー FT-710

                回転式こて先クリーナー FT-710

                  900Lシリーズこて先

                  900Lシリーズこて先

                    交換コテ先(T30シリーズ)

                    交換コテ先(T30シリーズ)

                      "XST-80G"用交換こて先

                      "XST-80G"用交換こて先

                        メンテナンスキット こて先ポリッシャー

                        メンテナンスキット こて先ポリッシャー

                          T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

                          T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光
                            通常価格 1,117円 330円 1,620円 1,600円 734円 3,246円 364円 330円 800円 3,916円 8,010円 20,783円 7,795円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            トラスココード 359-7784 - - - - - - - - - - 359-7792 -
                            種類 ケミカルペースト - - - - - - - - - - こて先酸化物除去用ポリッシャー -
                            特徴 フラックス、錫 各50wt% - - - - - - - - - - - -
                            容量 10g - - - - - - - - - - - -

                            こて先メンテナンスキット ケミカルペーストのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 17件のレビュー

                            高評価レビュー

                            半田コテの先端再生に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            とても効果が有りました。コテ先の状態が初期と同等に再生できました。コテ先の交換頻度が減りそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            こて先メンテのメンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                            こてを使ってると先端部分のメッキがはげ黒く酸化してハンダが思うように溶けて流れ込まなくなるが、本品でメンテナンスすると先端がメッキされ元通りハンダしやすくなった。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸い取り線の作業補助に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            はんだ吸い取り線がうまく吸ってくれない場合に、本品を線に塗布すると吸い取りがかなり改善します。
                            (但し、高品質の吸い取り線を購入して、劣化前に使い切ればこんな手間は元々不要です)
                            もちろん、コテ先のメンテナンスにも問題なく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半田コテの先端再生に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            とても効果が有りました。コテ先の状態が初期と同等に再生できました。コテ先の交換頻度が減りそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダゴテのメンテ
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/23
                            ハンダが弾くようになったものでも、これを使えば、ぬれ性が戻るので助かります。
                            しかし、ケースが小さく使いにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コテ先の酸化除去
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            鉛フリーのハンダだとすぐにコテ先が酸化してしまうので、必需品です。使いやすいサイズ感で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました