(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
49,985円
税込単価
54,984円

特殊コートはんだ槽で鉛フリーでも長寿命化を実現。【特長】・はんだの種類に合わせ...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    200
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450℃(50角)
  • 溶解はんだ容量(kg):
    0.85kg(50角)
  • プラグ形状:
    2P
  • 外形寸法(mm):
    143×100×220
  • トラスココード:
    334-4797
  • 電源:
    AC100V
  • 付属品:
    本体(電源コード付)/特殊コートはんだ槽50角/除去プレート/はんだ屑受け/六角レンチ2.5mm
  • タイプ:
    デジタル

型番

FX301B-01 解除

Loading...

交換部品・オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鉛フリーはんだ対応小型はんだ槽 仕様01
  • 電源:AC 100V 50/60Hz
  • 消費電力:200W
  • プラグ形状:2極接地型プラグ
  • 外形寸法:143(W)×100(H)×220(D)mm
  • 重量:17 kg

  • 設定温度範囲:50角:200~450℃/75角:200~380℃
  • 槽内寸法:50角:50(W)×42.2(H) ×50(D)mm/75角:75(W) ×51.2(H)×75(D)mm
  • 溶解はんだ容量:50角:0.85kg/75角: 1.2kg
    ※受領ははんだ・コードを除きます。
    ※本体には50角が付属しています。75角は別売です。

セット内容

  • 本体(電源コード付き)
  • 50角特殊コート槽:品番A1539
  • 除去プレート:品番B2932
  • 六角レンチ・
    はんだ屑受け

設定温度・オフセットが1℃ 単位で設定可能

オフセットは設定温度と実際の温度に差異があった場合に微調整できる機能です。-70 ~+70℃の範囲で調整可能。

使用方法・使用事例

使用方法

どんなはんだも約15分で300 ℃到達を実現

ヒーター構造を見直すことで「立上がりの早さ」を実現し、バラメータ設定ではんだ成分による「立上がり時間のバラつき」を軽減。
下記4つのうち、最も近い成分を選びます。特にすず100%の立上がり時間はパラメータ設定なしの時に比べ半分程度(※白光株式会社比較実験において)になります。
・ Sn-Pb (すず/鉛)
・ Sn-Cu (すず/銅)
・ Sn-Ag-Cu (すず/銀/銅)
・ Sn (すず)

 

特殊コートのはんだ槽が付属
槽の交換方法は「ねじを締めるだけ」

鉛フリーはんだ対応小型はんだ槽 使用例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX301B-01

1個

49,985( 54,984円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊コートはんだ槽で鉛フリーでも長寿命化を実現。

【特長】
・はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能
・長寿命特殊コートはんだ槽が付属
・デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現
・槽交換が簡単:ネジを緩めるだけの簡単交換
・はんだの種類によって槽を変えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、1台で多様に使えます
・パラメーター設定可能(FX-301Bのみ):はんだの種類に合わせて、Sn-Pb(錫・鉛)、Sn-Ag-Cu(錫・銀・銅)、Sn-Cu(錫・銅)、Sn(錫)の4パターンの熱供給設定が選べます
・はんだ屑受け:作業や設置場所によって、本体の後ろ・左右の3方向に付け替えできるので、はんだ屑の掃除がラクにできる
・1℃単位で温度管理が可能精密部品の取付け・取外しに
・設定温度・オフセットが1℃単位で設定可能
・どんなはんだも約15分で300℃到達を実現
・特殊コートのはんだ槽が付属槽の交換方法は「ねじを締めるだけ」
・はんだの種類ごとにはんだ槽を用意してタクトタイムを短縮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301Bの型番FX301B-01のページです。
型番FX301B-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

      卓上はんだ吸煙器 FA-400

      卓上はんだ吸煙器 FA-400

        大型プリヒーター

        大型プリヒーター

          空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

          空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

            モジュラープラグ圧着工具 P-710用替刃

            モジュラープラグ圧着工具 P-710用替刃

              ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品

              ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品

                空気清浄式吸煙器 FA-430

                空気清浄式吸煙器 FA-430

                  ハンダ吸取機HS-801/802用メンテナンスキット

                  ハンダ吸取機HS-801/802用メンテナンスキット

                    耐熱パッド

                    耐熱パッド

                      卓上はんだ吸煙器 420

                      卓上はんだ吸煙器 420

                        卓上静電気除去装置 FE-510

                        卓上静電気除去装置 FE-510

                          FR-810B・FR-811用交換ノズル

                          FR-810B・FR-811用交換ノズル

                            メーカー 白光 ホーザン 白光 白光 白光 ホーザン ホーザン 白光 ホーザン 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 49,985円 31,204円 10,852円 117,975円 3,959円 720円 570円 106,711円 22,582円 790円 27,974円 72,226円 2,688円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            消費電力(W) 200 - - - - - - - - - - - -
                            設定温度範囲(℃) 200~450℃(50角) - - - - - - - - - - - -
                            溶解はんだ容量(kg) 0.85kg(50角) - - - - - - - - - - - -
                            プラグ形状 2P - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm) 143×100×220 - - - - - - - - - - - -

                            鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301Bのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            リッツ線の予備ハンダ用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/30
                            リッツ線をハンダ付けする際に,ハンダメッキをするために購入。ハンダごてだと時間が掛かり何かと問題ですが,半田槽がいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FX-301の代替
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/26
                            はんだ槽として一般的な性能です。
                            400度前後で使用していますが、あまり壊れる印象はありません。
                            ヘラとはんだ屑受けは標準搭載。
                            はんだ屑受けは左右後ろに設置可。

                            はんだ受け皿と本体の間にスキマがあり、はんだ屑がスキマにたくさん入ります。定期的な清掃をおすすめします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました