急速加熱可能なはんだこてプレスト(セラミックヒータータイプ)。【特長】・スイッ...
型番 |
ステーション/直結 |
ヒータータイプ |
温度制御 |
電気式/ガス式 |
ヒータ消費電力(W) |
こて全長(mm) |
こて重量(g) |
JANコード |
トラスココード |
プラグ形状 |
対応はんだこて |
付属品 |
種類 |
特徴 |
寸法(mm) |
形状 |
備考 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
984-01 |
直結
|
セラミックヒーター
|
なし
|
電気式
|
20(130)
|
205
|
56
|
-
|
351-4196
|
2芯ゴムコード・平型プラグ付
|
-
|
-
|
セラミックヒータータイプ
|
急速加熱/PREST用
|
全長205
|
-
|
-
| 1個 | 3,739円(
4,113円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
急速加熱可能なはんだこてプレスト(セラミックヒータータイプ)。
【特長】
・スイッチ1つで130Wのパワーを実現、小型電子部品には20Wで(スイッチを押し続けて使用できるのは30秒以内です)
・簡単な電気製品の修理からトランスなど大型部品のはんだ付けまで対応
・耐熱キャップ付で出張修理に最適
【用途】
・はんだ付け作業に最適
通常は20Wで使用、スイッチを押している間は130Wで加熱可能。
急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ) 製品イメージ
作業終了後すぐに工具箱に収納できる、便利なキャップ付き。
急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ) キャップ装着時
電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 20/130W(スイッチオン時) |
ヒーター | セラミックヒーター |
標準こて先 | BI型(品番 980-T-BI) |
プラグ形状 | 平型プラグ |
全長 | 205mm |
重量 | 56g |
984-01で型番確定
急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)の型番984-01のページです。
型番984-01に関する仕様情報を記載しております。