(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットメルト塗布器 メルター 804-1

ホットメルト塗布器 メルター 804-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
35,692円
税込単価
39,261円

温調機能付きで、電子部品の接着にも対応可能なホットメルト塗布器。【特長】・ポリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ヒートガン関連
  • 仕様:
    電子部品接着用
  • 特徴:
    スティックタイプ接着剤専用
  • 消費電力(W):
    100
  • 電源/電源コード:
    AC100V
  • トラスココード:
    218-8490

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ホットメルト塗布器 メルター 804-1の詳細

ホットメルト塗布器 メルター:関連画像

ホットメルト塗布器 メルター イメージ

特長

  • 軽量で握りやすく、長時間の作業も疲れにくい。
  • 優れた温度回復力で連続作業もラクラク。
  • 温調機能付きで、電子部品の接着にも対応可能。
  • ※ 電子部品を接着する場合、安全の為ポリアミド系接着剤及び二極接地型プラグの使用が必要。

製品仕様

  • 設定温度範囲:100℃~200℃
  • 吐出能力:900g/h
  • 標準ノズル:ノズル直径2.0mm
  • 電源コードの長さ:2m
  • 外形寸法:207(L)mm×173(H)×45(D)mm
  • 消費電力:100W
  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 重量:350g
  • ※ 重量はコードを除く。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

804-1

1個

35,692( 39,261円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

温調機能付きで、電子部品の接着にも対応可能なホットメルト塗布器。
【特長】
・ポリアミド系接着剤使用可能
・アース付きで電子部品にも安全に塗布
・接着剤は補充が簡単なスティックタイプ(直径11.5mm)
・簡単な包装業務向けにも使用可能
・熱すると溶け、冷えると固まる樹脂で接着・封かん
・軽い力で吐出でき、連続作業でも疲れにくい
【用途】
・電子部品の固定にも対応

カタログ

 

804-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットメルト塗布器 メルター 804-1の型番804-1のページです。
型番804-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットメルト塗布器 メルター 804-1

ホットメルト塗布器 メルター 804-1

    チューブプリンタ ①チューブプリンタ 消耗品・オプション商品

    チューブプリンタ ①チューブプリンタ 消耗品・オプション商品

      デッキドリルビット (ノス型ドリル)

      デッキドリルビット (ノス型ドリル)

        着脱簡単のサポーター式リストストラップ 435

        着脱簡単のサポーター式リストストラップ 435

          断熱材ドリハ (断熱材溝切り用ビット)

          断熱材ドリハ (断熱材溝切り用ビット)

            TC100 交換刃(3.0)

            TC100 交換刃(3.0)

              TC100 交換刃(2.6)

              TC100 交換刃(2.6)

                SOPアタッチメント HS-408

                SOPアタッチメント HS-408

                  ミライハッカー

                  ミライハッカー

                    呼線

                    呼線

                      クランプチューブ用装着工具

                      クランプチューブ用装着工具

                        “ポケットフィッシャー”(ケーブル牽引具)

                        “ポケットフィッシャー”(ケーブル牽引具)

                          ダウンライトアッター

                          ダウンライトアッター

                            メーカー 白光 ミスミ 未来工業 白光 未来工業 東洋技研 東洋技研 ホーザン 未来工業 DENSAN 未来工業 DENSAN 未来工業
                            通常価格 35,692円 1,610円 7,232円 2,573円 195円 7,254円 7,254円 1,440円 1,101円 6,799円 817円 5,868円 640円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 ヒートガン関連 - その他 結束工具関連 切断工具関連 切断工具関連 切断工具関連 圧入工具関連 結束工具関連 ケーブル関連用品 ケーブル関連用品 ケーブル関連用品 その他
                            仕様 電子部品接着用 - - サポーター式 - - - - - - - - -
                            特徴 スティックタイプ接着剤専用 - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 100 - - - - - - - - - - - -
                            電源/電源コード AC100V - - - - - - - - - - - -

                            ホットメルト塗布器 メルター 804-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました