(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メンテナンスキット こて先ポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メンテナンスキット こて先ポリッシャー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
20,783円
税込単価
22,861円

酸化したこて先・ノズルを最適な状態にメンテナンスできる酸化物除去用ポリッシャー...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    359-7792
  • 付属品:
    FT-700こて先ポリッシャー、FS-100ケミカルペースト、ストレートブラシ
  • 電源(V):
    AC100V
  • 消費電力(W):
    3
  • 寸法(mm):
    70×54×101
  • 種類:
    こて先酸化物除去用ポリッシャー
  • 電源コード・プラグ:
    2芯ゴムコード・平型プラグ付

型番

FT700-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 消費電力:3W
  • プラグ形状:平型プラグ
  • 外形寸法:70(W)×54(H)×101(D)
  • 重量:0.65kg
    ※重量はコードを除きます。

ケミカルぺースト

  • 内容量:10g
  • 成分:フラックス、すず 各50wt%
    ※ケミカルペーストのフラックス成分は「脂環族アミン臭化水素酸塩、脂肪族アミン臭化水素酸塩、ワセリン、ワックス」により構成されています

セット内容

  • 本体(電源コード付き) 
  • ケミカルペースト:品番FS100-01
  • ストレートブラシ:品番B3051

使用方法・使用事例

使用方法

こて先メンテナンスキット こて先ポリッシャー  使用例01

強固な炭化物や酸化物は、付属のブラシで除去します。

 

クリーニング方法

こて先の温度は350℃くらいが最適です。
(1)FT-700で炭化物や酸化物を除去。
(2)ケミカルペーストFS-100ではんだめっき(酸化物を除去)。
(3)酸化物が完全に除去されるまで(1)と(2)を2回以上繰り返す。
(4)こて先に残ったFS-100をクリーニング。
(5)最後に糸はんだをこて先に送る。

こて先メンテナンスキット こて先ポリッシャー  使用例02

(1)の作業例

こて先メンテナンスキット こて先ポリッシャー  使用例03

(2)の作業例

注意・禁止事項

  • ケミカルペーストをご使用後は必ずクリーニングしてください。
  • ケミカルペーストをこて先再生の用途以外には使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT700-01

1個

20,783( 22,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

酸化したこて先・ノズルを最適な状態にメンテナンスできる酸化物除去用ポリッシャーです。

【特長】
・酸化したこて先に軟らかい回転ブラシでダメージを与えずに酸化物の除去ができます
・消費電力は3Wの省エネルギー仕様
・こて先にダメージを与えず酸化物を除去酸化によるこて先短命化対策に
・鉛フリーはんだや高温はんだによるこて先の酸化は、こて先短命化の一つの原因です
・クリーニングの手順は簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスキット こて先ポリッシャーの型番FT700-01のページです。
型番FT700-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メンテナンスキット こて先ポリッシャー

メンテナンスキット こて先ポリッシャー

    900Lシリーズこて先

    900Lシリーズこて先

      T20シリーズこて先

      T20シリーズこて先

        PRESTOシリーズ用 こて先

        PRESTOシリーズ用 こて先

          回転式こて先クリーナー FT-710

          回転式こて先クリーナー FT-710

            "XST-80G"用交換こて先

            "XST-80G"用交換こて先

              T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

              T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

                二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

                二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

                  "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

                  "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

                    交換コテ先(T30シリーズ)

                    交換コテ先(T30シリーズ)

                      こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

                      こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

                        T9シリーズ こて チップ用

                        T9シリーズ こて チップ用

                          T12シリーズこて先

                          T12シリーズこて先

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 20,783円 800円 3,246円 734円 330円 8,010円 7,795円 364円 1,620円 3,916円 1,117円 9,471円 1,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            トラスココード 359-7792 - - - - - - - - - 359-7784 - -
                            付属品 FT-700こて先ポリッシャー、FS-100ケミカルペースト、ストレートブラシ - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100V - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 3 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 70×54×101 - - - - - - - - - - - -

                            メンテナンスキット こて先ポリッシャーのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            ハンダ吸い取り器のクリーニング
                            評価 2.0満足度:2.02019/03/18
                            通常のハンダごとはFT−710を使用していますが、吸い取りきは中に入らないのでこれを使用しています。奥まで入ってしまうのでもう一つです。それに少し高額です。普通のハンダごてならFT−710の方がオートスタートストップで便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            こてさきのクリーニングに
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/30
                            コレを使うとあっという間にこてさきがきれいになります。 各作業場に一台欲しい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダこてのクリーニング
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/16
                            やや大きめですが、クリーニングキットが一つにまとまり
                            よく出来ています。焦げて酸化したこて先が復活します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました