(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤー式こて先クリーナー599B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤー式こて先クリーナー599B

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
330円 ~ 949円
税込価格
363円 ~ 1,044円

【特長】・クリーニングワイヤーに含まれるフラックス効果でこて先の酸化を防止しま...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

ワイヤー式こて先クリーナー599B 使用事例
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
トラスココード
寸法(mm)
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
281-8990
-
交換用クリーニングワイヤー

1個

330( 363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

328-4212
φ70×高さ71
本体

1個

949( 1,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーニングワイヤーに含まれるフラックス効果でこて先の酸化を防止します。
・水を使わないので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
・ドーム型設計ではんだの飛散を軽減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤー式こて先クリーナー599B

ワイヤー式こて先クリーナー599B

    回転式こて先クリーナー FT-710

    回転式こて先クリーナー FT-710

      メンテナンスキット こて先ポリッシャー

      メンテナンスキット こて先ポリッシャー

        こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

        こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

          "XST-80G"用交換こて先

          "XST-80G"用交換こて先

            二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

            二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

              PRESTOシリーズ用 こて先

              PRESTOシリーズ用 こて先

                456シリーズ交換こて先 C型

                456シリーズ交換こて先 C型

                  PORTABLEシリーズ交換こて先

                  PORTABLEシリーズ交換こて先

                    900Lシリーズこて先

                    900Lシリーズこて先

                      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

                      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

                        交換コテ先(T30シリーズ)

                        交換コテ先(T30シリーズ)

                          T20シリーズこて先

                          T20シリーズこて先

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 330円 330円 20,783円 1,117円 8,010円 364円 734円 2,000円 220円 800円 1,620円 3,916円 3,246円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            ワイヤー式こて先クリーナー599Bのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 20件のレビュー
                            こて先の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/23
                            はんだ付けの際、こて先の清掃に使用しています。
                            スポンジでの清掃より、こちらのほうが使いやすく、きれいになると思っています。
                            こて台と金属ケースの間に隙間がありますが、許容範囲です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんがごて清掃用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/12
                            以前からこの手のクリーナーを使用していました。
                            こちらの商品はすごく使いやすくお手入れが綺麗にできる気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小手先清掃
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/18
                            以前使用していたものの代替えです。
                            少し容量は大きかったですが問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ作業
                            評価 2.0満足度:2.02021/10/13
                            写真のような容器がついてなかった。この点がガッカリだ。
                            この金属たわしのようなクリーナーは良いですね!

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご意見ありがとうございます。弊社のWEBカタログの画像および商品説明が分かりにくく申し訳ございません。599B-01が掲載画像の商品となり、599-029は交換用のワイヤーとなります。メーカーより商品画像を入手し、反映させて頂くように努めさせて頂きます。今後ともご愛顧お願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消耗品
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/10
                            はんだこて先のクリーニングに使用しています。クリーニングしやすく大変使いやすいです。金属製のため、はんだこてのメッキが落ちないか心配はありますが、問題なく使えています。2,3回リサイクルしながらですが汚れてきたら消耗品として交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました