(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
36,305円
税込単価
39,936円

鉛フリーはんだ付けの世界標準モデル。高出力小型温調式はんだこて。【特長】・設定...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ハイパワー/マイクロ:
    マイクロ
  • ヒータータイプ:
    コンポジットヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    75
  • ヒータ消費電力(W):
    70
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450
  • 温度誤差(℃):
    5
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • オートスリープ機能:
  • ステーションサイズ(mm):
    80×131×130
  • ステーション重量(kg):
    1.2
  • こて全長(mm):
    188
  • こて重量(g):
    30
  • トラスココード:
    327-2711
  • プラグ形状:
    3芯ゴムコード・2極接地型プラグ付
  • リーク電圧:
    2mV以下
  • ステーション出力電圧:
    24V
  • 対応こて先:
    T12シリーズ
  • 付属品:
    本体FX951、こて部FM-2028、こて台FH200-02、電源コード、中継コード、耐熱パッド、カード、取扱説明書
  • 特徴:
    スタンダード
  • ヒーター:
    コンポジットヒーター
  • タイプ:
    デジタル
  • リップル温度:
    無負荷時±5℃

(i)ご注意

  • こて先(T12シリーズ)は別売となります。
  • パワーセーブ機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。

型番

FX951-51 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX951-51

1個

36,305( 39,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉛フリーはんだ付けの世界標準モデル。高出力小型温調式はんだこて。
【特長】
・設定温度を専用ロックキーでロック可能
・オフセット方式により温度補正が可能
[パワーセーブ機能]
・こて台と連動し、パワーセーブ機能が働きます
[強力な熱回復特性]
・こて先・ヒーター・センサーが一体のコンポジットチップ使用により、強力な熱回復を実現
・より低い設定温度でのはんだ付けが可能になり、ワークへの熱影響の心配や、こて先短寿命(酸化)の軽減になります
[標準こて先84種類(T12シリーズ)]
・はんだ付けする際、ワークに合わせたこて先の選択が必要です
・T12シリーズは豊富なこて先バリエーションで、あらゆる作業のはんだ付けに対応できます
・高熱容量タイプや長寿命タイプのこて先もあります
[4色のスリーブ]
・こて先の形状、作業内容に応じてスリーブの色が自由に選択できます

(i)ご注意

  • こて先(T12シリーズ)は別売となります。
  • パワーセーブ機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番FX951-51
電源AC100V 50/60Hz
消費電力75W
プラグ形状2極接地型プラグ
設定温度範囲200~450℃
リップル温度無負荷時±5℃
<セット内容>
  • 本体
  • こて部(スリーブ組品:イエロー付き) 型番 FM2028-01
  • こて台(クリーニングスポンジ付き) 型番 FH200-02
  • 耐熱パッド 型番 B2300
  • 中継コード 型番 B3253
  • カード 型番 B2972
  • 電源コード 型番 B2387
※こて先(T12シリーズ)は別売
ステーション部
出力AC24V
外形寸法80(W)×130(H)×131(D)mm
重量1.2kg
こて部
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
コード長さ1.2m
全長188mm(こて先2.4D型を付けた場合)
重量30g(こて先2.4D型を付けた場合)

※全長と重量はコードを除きます。

【特長】

■正確な温度管理、優れた熱復帰性で鉛フリーはんだ対応の世界標準モデルに
酸性雨により廃棄されたはんだ付け材料から鉛が溶け出し、地下水を汚染する問題が起こった1990年代、 鉛を含まない鉛フリーはんだの研究が進められ、 2000年以降には実用化が始まりました。しかし、「はんだ付け性が悪い」「融点が高い」という特徴を持つ鉛フリーはんだは、共晶はんだに比べてはんだの流動性が低下するためにぬれ拡がりが悪くなってはんだ付け不良の原因となったり、融点が約30℃高くなるために作業効率が悪くなったりという問題がおきました。それらの問題を「正確な温度管理」「優れた熱復帰性」でいち早く解決したのがFX-951です。

 

■優れた熱復帰性を実現するこて先T12シリーズ

ヒーターとセンサーを一体化したコンポジットヒーターにすることで非常に小型ながら優れた熱応答性を実現。こて先形状は80種類以上、作業状況に応じて長寿命タイプや高熱容量タイプ、溝付き型など特殊タイプもラインアップしています。

溝付き型なら熱供給が良くなり、裏まではんだがまわりやすくなります。

■オートスリープ、オートシャットオフ機能搭載
こて台にこて部を置くだけで、設定した時間に200℃まで温度が下がる「オートスリープ」、または電源が切れる「オートシャットオフ」機能を搭載。こて先の酸化を抑制したり、高温設定によるこて先への負担を軽減したりすることができます。使用を再開するには、こて部をこて台から取り上げるだけで設定温度に達します。
※オートスリープは1分単位で最長29分まで設定可能、 オートシャットオフはこて部をこて台に置いてから30分経過すると自動的にヒーターヘの通電を停止します。

 

■セル生産に最適なコンパクトモデル
縦長にして幅を狭くすることで設置面積を大幅に削減 。 狭い作業スペースを有効に使えます。

 

■カー ドで徹底した温度管理が可能
設定温度やその他の設定条件を作業者が自由に変更しないよう付属のカードでロックすることができます。さらに「下限設定温度」という機能を使えば、設定温度を上限とした範囲で温度管理が可能です。
※下限設定温度は30~150℃の間で設定可能、 センサー温度が設定温度より下限設定分低くなった時にエラー表示し、 警報ブザーがなります。

 

【交換部品】

品名スリーブ組品
イエロー
スリーブ組品
ブルー
スリーブ組品
オレンジ
スリーブ組品
グリーン
クリーニング
スポンジ
型番B3216B3218B3217B3219A1519
適用製品FM-2028FH-200

カタログ

Loading...

FX951-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951の型番FX951-51のページです。
型番FX951-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

      高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

      高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

        はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

        はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

          ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

          ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

            デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

            デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

              はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

              はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

                レッド60Wセット

                レッド60Wセット

                  ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                  ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                    ロングライフこて先付

                    ロングライフこて先付

                      はんだこて部 ステーションタイプ用

                      はんだこて部 ステーションタイプ用

                        急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                        急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                          はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                          はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 久富電機産業 白光 白光 白光
                            通常価格 36,305円 57,702円 57,702円 11,042円 9,015円 58,080円 6,174円 1,690円 2,065円 3,656円 8,600円 3,739円 1,812円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ステーション/直結 ステーション ステーション ステーション - - ステーション 直結 直結 直結 直結 - - -
                            ハイパワー/マイクロ マイクロ マイクロ ハイパワー - - マイクロ - - - - - - -
                            ヒータータイプ コンポジットヒーター コンポジットヒーター セラミックヒーター - - IHヒーター セラミックヒーター - ニクロムヒーター - - - -
                            温度制御 あり あり あり - - あり あり なし なし なし - - -
                            電気式/ガス式 電気式 電気式 電気式 - - 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 - - -

                            高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 7件のレビュー
                            電極接続用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            主に電極接続用として使用していますが、小手先の温度が常に一定しているのでとても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板のはんだ付
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/20
                            正確な温度管理がされているのではんだ付が常に綺麗にできます。小型ながらオートスリープ、オートシャットダウンなど機能が充実。オプションでコテ先が豊富に揃っています。コテ先を複数使う場合に使っていないコテ先のホルダーがあると良かったのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場のハンダづけ生産設備
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/30
                            小手先のバリエーションと温度の安定性で選択しています。

                            正規ルートでの購入は安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ付け
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/25
                            高速な温度の立ち上がり、豊富なオプションこて先、スリープ機能などがとても気に入っており、ステーションタイプなのでデスクワークで作業するのに最適なシステムです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半田作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/07
                            ここでは初めて購入させていただきますが、この商品はとてもコストパフォーマンスが良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました