活性炭フィルターで煙を吸着、処理風量が多く静音設計の卓上はんだ吸煙器。【特長】...
大型ファンにより処理風量が大幅アップ。
卓上はんだ吸煙器420の使用例。
吸着性の良い活性炭フィルターを採用。
卓上はんだ吸煙器420のフィルターイメージ。
セット内容:本体、フィルター
品番 | 420-1 |
---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 31W |
プラグ形状 | 平型プラグ |
運転音 | 50Hz:48dB 60Hz:51dB |
処理風量 | 50Hz:3.8m3/min. 60Hz:4.4m3/min. |
フィルター寸法 | 242(W)×242(H)×10(D)mm |
外形寸法 | 252(W)×280(H)×175(D)mm |
重量 | 3.9kg |
活性炭フィルターで煙を吸着、処理風量が多く静音設計の卓上はんだ吸煙器。
【特長】
・処理風量がFA-400の約4倍
・風切り音など極力おさえた静音設計
・簡単なフィルター交換
・場所を選ばない、置くだけの卓上タイプ
【用途】
・はんだ付け時の吸煙作業に最適
この商品に近い類似品がありませんでした。
卓上はんだ吸煙器 420の型番420-1のページです。
型番420-1に関する仕様情報を記載しております。