(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上はんだ吸煙器 FA-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上はんだ吸煙器 FA-400

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,852円
税込単価
11,937円

オプションのスタンド使用で3wayに縦置き・横置きが可能。【特長】・コンパクト...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    13(50Hz)/15(60Hz)
  • トラスココード:
    365-9259
  • 電源:
    AC100V
  • 付属品:
    活性炭フィルター1枚
  • 特徴:
    角度調節可能

型番

FA400-01 解除

Loading...

卓上はんだ吸煙器FA-400の特長

横置き・たて置きが可能な2way+の卓上はんだ吸煙器

■縦置きの場合

卓上はんだ吸煙器FA-400:関連画像

広範囲の煙を吸引可能。

■横置きの場合

卓上はんだ吸煙器FA-400:関連画像

流速が速くなり、手元の煙を強力に吸引。手元の影になりにくく、明るく作業が可能。

設置面積を大幅削減

従来品(HAKKO 493)に比べ、縦置き時なら約50%、横置き時なら約20%の設置面積を削減。高さも従来品より約20%低減。

 

(単位:mm)

 

卓上はんだ吸煙器FA-400:関連画像

卓上はんだ吸煙器FA-400の寸法図。

製品仕様

セット内容:FA-400、フィルター(1枚)

品番FA400-01
電源AC100V 50/60Hz
消費電力50Hz:15W
60Hz:13W
プラグ形状2極接地型プラグ
運転音50Hz:48dB
60Hz:51dB
処理風量縦置き:1.0m3/min.(50Hz)/1.1m3/min.(60Hz)
横置き:0.4m3/min.(50Hz)/0.5m3/min.(60Hz)
流速縦置き:1.0m/s(50Hz)/1.1m/s(60Hz)
横置き:2.6m/s(50Hz)/2.9m/s(60Hz)
フィルター寸法130(W)×130(H)×10(D)mm
外形寸法166(W)×212(H)×113(D)mm
重量0.91kg
  1. ※1重量はコードを除きます。
  2. ※2運転音は吸煙器の前面1mにて測定した値です。
  3. ※3処理風量はフィルターを取り付けた場合です。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA400-01

1個

10,852( 11,937円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オプションのスタンド使用で3wayに縦置き・横置きが可能。
【特長】
・コンパクトで省スペース
・オプションのアームスタンドを使えば3通りのスタイルが可能
・フィルター交換が簡単
【用途】
・はんだ付け時の吸煙作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上はんだ吸煙器 FA-400の型番FA400-01のページです。
型番FA400-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上はんだ吸煙器 FA-400

卓上はんだ吸煙器 FA-400

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

      鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

      鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

        空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

        空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

          FR-810B・FR-811用交換ノズル

          FR-810B・FR-811用交換ノズル

            卓上はんだ吸煙器 420

            卓上はんだ吸煙器 420

              耐熱パッド

              耐熱パッド

                モジュラープラグ圧着工具 P-710用替刃

                モジュラープラグ圧着工具 P-710用替刃

                  スパークルフラックス T-1

                  スパークルフラックス T-1

                    ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品

                    ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品

                      大型プリヒーター

                      大型プリヒーター

                        空気清浄式吸煙器 FA-430

                        空気清浄式吸煙器 FA-430

                          ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

                          ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

                            メーカー 白光 ホーザン 白光 白光 白光 白光 白光 ホーザン 千住金属工業 ホーザン 白光 白光 ホーザン
                            通常価格 10,852円 31,204円 49,985円 3,959円 2,688円 27,974円 790円 720円 117,562円 570円 117,975円 106,711円 2,223円
                            通常出荷日 2日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   25日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            消費電力(W) 13(50Hz)/15(60Hz) - - - - 31 - - - - - 120 -
                            トラスココード 365-9259 - - - - 129-5004 - - - - - 384-3998 -
                            電源 AC100V - - - - AC100V - - - - - AC100V -
                            付属品 活性炭フィルター1枚 - - - - 本体、フィルター1枚 - - - - - 本体、電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)、取扱説明書、登録書 -
                            特徴 角度調節可能 - - - - 活性炭フィルター採用 - - - - - - -

                            卓上はんだ吸煙器 FA-400のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            はんだ付けの作業用
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/21
                            この商品ははんだ付けの作業を行う際に使用しています。普通に使えるものと思います。購入理由は価格が安価だったためです。実際に使用してみて特に不具合や不都合な点はありませんし、フィルターの交換も簡単なでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排煙
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/18
                            コストパフォーマンスが良い。フィルター交換も簡単なので
                            おすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだの吸引
                            評価 4.0満足度:4.02016/07/20
                            コンパクトなサイズで机に置いてもあまり邪魔になりません。少し音が大きいような気もしますが、おおむね満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンスに関して
                            A
                            フィルターは、使用していくうちに吸引力が少しずつ低下します。フィルター面が全体的に白くなったら交換の目安です。

                            吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました