(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FM2022-04
FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット ホットツイーザー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,145円
税込単価
24,360円

白光 ハンダ吸取線/吸取器 FM-2022・FM-2023 コンバージョンキッ...

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FM-203
  • 鉛フリーはんだ対応:
    対応
  • 設定温度範囲(℃):
    200~400℃
  • 消費電力(W):
    140(24V)

型番

FM2022-04 解除

Loading...

カタログを表示

FM2022-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
付属品
適合こて先
種類
特徴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM2022-04

400-3721
FM-2022、中継コード、こて台FH200-03、耐熱パッド、取扱説明書
T8シリーズ
スタンダード
こて先別売り

1個

22,145( 24,360円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

白光 ハンダ吸取線/吸取器 FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FM-2022・FM-2023 コンバージョンキットの型番FM2022-04のページです。
型番FM2022-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

    はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)

    はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)

      ホットピンセット HS-401

      ホットピンセット HS-401

        FM-203用はんだ吸取器こて部 FM-2024-02

        FM-203用はんだ吸取器こて部 FM-2024-02

          SMDリワーク ホットエアー用ノズル

          SMDリワーク ホットエアー用ノズル

            はんだ吸取線 ウィック

            はんだ吸取線 ウィック

              N1シリーズノズル

              N1シリーズノズル

                はんだ除去器こて部808/809用ノズル

                はんだ除去器こて部808/809用ノズル

                  ハンダ吸取線 No.3734

                  ハンダ吸取線 No.3734

                    ハッコーSPPONシリーズ

                    ハッコーSPPONシリーズ

                      ハンダ吸取線 No.3739

                      ハンダ吸取線 No.3739

                        ハンダ吸取線 No.3738

                        ハンダ吸取線 No.3738

                          ハンダ吸取器 DS-017

                          ハンダ吸取器 DS-017

                            メーカー 白光 白光 ホーザン 白光 白光 白光 白光 白光 ホーザン 白光 ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 22,145円 79,943円 896円 22,572円 2,800円 440円 5,355円 1,775円 3,575円 2,000円 1,100円 550円 3,806円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目  
                            本体型番 FM-203 - - - FR-801/FR-802/FR-803 - FM-2024用 - - - - - -
                            鉛フリーはんだ対応 対応 - - - - - - - - - - - -
                            設定温度範囲(℃) 200~400℃ - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 140(24V) - - - - - - - - - - - -

                            FM-2022・FM-2023 コンバージョンキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FM2023-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 付属品 適合こて先 種類 特徴

                            30,609円

                            ( 33,670円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            400-3730FM-2023、こて先T9-I、中継コード、こて台FH200-04、耐熱パッド、コンポーネント皿、取扱説明書T9シリーズミニ標準こて先:T9-I

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました