(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントロールユニットロックナット締付工具

コントロールユニットロックナット締付工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,420円 ~ 3,210円
税込価格
2,662円 ~ 3,531円

【仕様】・ユニットをパネルに取り付ける際に使用します。・材質(本体):金属製(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
工具ロックナット
締付工具
金属製
(黄銅)
質量:約150g
MW9Z-T11個

外形図

コントロールユニットロックナット締付工具 外形図

型番リスト

型番
特徴
適用
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ22用
CWシリーズ / HWシリーズ / MWシリーズ / XWシリーズ
φ28

1個

2,420( 2,662円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ30用
HNシリーズ / XNシリーズ
φ38

1個

3,210( 3,531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニットをパネルに取り付ける際に使用します。
・材質(本体):金属製(黄銅)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールユニットロックナット締付工具

コントロールユニットロックナット締付工具

    φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 リング締付工具

    φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 リング締付工具

      OR-77形ランプ交換工具

      OR-77形ランプ交換工具

        φ16H6シリーズアクセサリ ランプ交換工具(OR-44形)

        φ16H6シリーズアクセサリ ランプ交換工具(OR-44形)

          OR-66形ランプ交換工具

          OR-66形ランプ交換工具

            φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具

            φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具

              フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)

              フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)

                φ25 コントロールユニット コンタクトブロック引外工具

                φ25 コントロールユニット コンタクトブロック引外工具

                  φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製)

                  φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製)

                    小形コントロールユニット 渡り配線切断工具

                    小形コントロールユニット 渡り配線切断工具

                      TWST-T1形 角形ユニット取付工具

                      TWST-T1形 角形ユニット取付工具

                        φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット  レンズ引外工具

                        φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ引外工具

                          KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)

                          KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 2,420円 330円 80円 90円 80円 2,200円 126円 460円 430円 650円 310円 150円 2,410円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 締付レンチ・締付工具 締付レンチ・締付工具 取り外し工具・交換工具 取り外し工具・交換工具 取り外し工具・交換工具 締付レンチ・締付工具 取り外し工具・交換工具 取り外し工具・交換工具 締付レンチ・締付工具 渡り配線切断工具 締付レンチ・締付工具 取り外し工具・交換工具 締付レンチ・締付工具
                            仕様 ロックナット締付工具 締付工具 ランプ交換工具 ランプ交換工具 - 樹脂リング締付工具 ランプ交換工具 - 角リング取付用ナット回し工具 - - 取外工具 -
                            材質(本体) 金属製(黄銅) 金属製(黄銅・ニッケルメッキ) ゴム製(ニトリル系) ゴム製(ニトリル系) ゴム製(ニトリル系) 金属製(黄銅・ニッケルメッキ) ゴム製(ニトリル系) 鋼・亜鉛メッキ/ゴム製(ニトリル系) 鋼・ニッケルメッキ 金属製銅ニッケル 鋼・亜鉛メッキ 金属製(ステンレス) ゴム製(ニトリル系)

                            コントロールユニットロックナット締付工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました