(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LW9Z-SK-504PN02
コントロールユニットスペアキー【2個入り】 SWITCH ACCESSORY

コントロールユニットスペアキー LW9Z-SK-504PN02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【特長】プッシュロック鍵リセット用スペアキーです。【仕様】材質:金属製(黄銅ニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

LW9Z-SK-504PN02 解除

Loading...

LW9Z-SK-504PN02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品名・外形寸法仕様型番最小発注数量
スペアキー
L37.5  t2
ASN*K(-T以外)金属製
(黄銅ニッケルメッキ)
ASN-SK-24401PN021セット
(同種2枚入り)
スペアキー
L39  W19.7  t1.8
ASN□K□-T用
ASTN*K用
TW-SK-0PN021セット
  (同種2枚入り)

型番リスト

型番
特徴
適用
材質(本体)
寸法(mm)
厚さ(mm)
パック入り数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LW9Z-SK-504PN02

鍵ナンバー:504
HW1K / LW6J / LW6K / LW6MJ / LW6MK
金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
-
-
-
10

1パック

2個入り

1,540( 1,694円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
プッシュロック鍵リセット用スペアキーです。
【仕様】
材質:金属製(黄銅ニッケルメッキ)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

LW9Z-SK-504PN02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールユニットスペアキーの型番LW9Z-SK-504PN02のページです。
型番LW9Z-SK-504PN02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールユニットスペアキー

コントロールユニットスペアキー

    φ16 小形コントロールユニット 板鍵

    φ16 小形コントロールユニット 板鍵

      φ22 コントロールユニットスペアキー

      φ22 コントロールユニットスペアキー

        φ25・φ30 CS シリーズ板鍵

        φ25・φ30 CS シリーズ板鍵

          鍵付セレクタスイッチ用板鍵

          鍵付セレクタスイッチ用板鍵

            HS5シリーズ用パドロックハスプ

            HS5シリーズ用パドロックハスプ

              MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね

              MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね

                HS5形安全スイッチ アクチュエータ

                HS5形安全スイッチ アクチュエータ

                  φ8 小形コントロールユニット ボタンユニット

                  φ8 小形コントロールユニット ボタンユニット

                    φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

                    φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

                      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

                      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

                        HS6形安全スイッチ アクチュエータ

                        HS6形安全スイッチ アクチュエータ

                          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 820円 850円 930円 600円 1,770円 3,610円 450円 400円 400円 6,320円 180円 593円 580円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) パドロックハスプ スイッチ(オプション・その他) 安全スイッチ スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) ソレノイド付安全スイッチ スイッチ(オプション・その他)
                            仕様 鍵付セレクタスイッチ用 鍵付セレクタスイッチ用 鍵付セレクタスイッチ用 CS シリーズ カムスイッチ用 - パドロックハスプ - - - グリップスイッチハウジング - - -

                            コントロールユニットスペアキーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            鍵をなくした為
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/20
                            鍵をなくした為、スペアーキーを注文しました。
                            納入が早かったので、非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高所作業車のスペアキー
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/15
                            「TW-SK-0PN02」を購入しました。
                            この商品は「IDEC」、「0」の刻印が入ったキーが届きます。
                            現場の高所作業車のスペアキー(0番キー)として購入して、問題なく使用できました。高所作業車の種類によっては使えない場合もあるかもしれませんので、現場・作業車ごとに確認してからの購入をお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鍵をなくした為
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/20
                            鍵をなくした為、スペアーキーを注文しました。
                            納入が早かったので、非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LW9Z-SK-501PN02
                            LW9Z-SK-502PN02
                            LW9Z-SK-503PN02
                            LW9Z-SK-505PN02
                            LW9Z-SK-506PN02
                            LW9Z-SK-507PN02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?特徴 適用 材質(本体) 寸法
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            パック入り数
                            (個)

                            980円

                            ( 1,078円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            9日目

                            10鍵ナンバー:501LW6MJ / HW1K / LW6K / LW6J / LW6MK金属製(黄銅・ニッケルメッキ)---

                            980円

                            ( 1,078円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            9日目

                            10鍵ナンバー:502LW6MJ / HW1K / LW6K / LW6J / LW6MK金属製(黄銅・ニッケルメッキ)---

                            980円

                            ( 1,078円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            9日目

                            10鍵ナンバー:503LW6MJ / HW1K / LW6K / LW6J / LW6MK金属製(黄銅・ニッケルメッキ)---

                            1,540円

                            ( 1,694円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            9日目

                            10鍵ナンバー:505LW6MJ / HW1K / LW6K / LW6J / LW6MK金属製(黄銅・ニッケルメッキ)---

                            1,540円

                            ( 1,694円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            9日目

                            10鍵ナンバー:506LW6MJ / HW1K / LW6K / LW6J / LW6MK金属製(黄銅・ニッケルメッキ)---

                            1,540円

                            ( 1,694円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            9日目

                            10鍵ナンバー:507LW6MJ / HW1K / LW6K / LW6J / LW6MK金属製(黄銅・ニッケルメッキ)---

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました