(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,050円 ~ 1,250円
税込価格
1,155円 ~ 1,375円

SEMI緊急遮断用スイッチガード。【特長】・SEMI S 2-0703 12....

詳細情報を確認する

  • 保護構造:
    IP65
  • 材質(本体):
    ポリアミド樹脂(PA6)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 画像は代表画像です。ご選択された型式とは連動しておりません。お手数ですが、商品の外観はメーカーカタログでご確認願います。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

シリーズ品名型番適合スイッチ備考
φ16XAシリーズφ16緊急遮断用
スイッチガード
XA9Z-KG1XA1E-BV3
XA1E-BV4
XA1E-LV3
XA1E-LV4
・ SEM1 S2適合
22HWシリーズ・
XWシリーズ
φ22緊急遮断用
スイッチガード
HW9Z-KG1XW1E-BV4
XW1E-LV4
XW1E-TV4
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
HW1E-BV4
HW1E-LV4
・ 国内で従来からあるサイズとして、多くの使用実績あり。
φ22緊急遮断用
スイッチガード
HW9Z-KG2XW1E-BV4
XW1E-LV4
XW1E-TV4
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
HW1E-BV4
HW1E-LV4
-
φ22緊急遮断用
スイッチガード
HW9Z-KG3XW1E-BV4
XW1E-LV4
XW1E-TV4
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
・ SEM1 S2適合
・ φ22用スイッチガードで最も小形なサイズです。
・ FBポックスに取付け可能。
φ22緊急遮断用
スイッチガード
HW9Z-KG4※XW1E-BV4
XW1E-BV5
XW1E-LV4
XW1E-TV4
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
HW1E-BV4
HW1E-LV4
・ SEM1 S2適合
・ HW9Z-KG5形より幅が狭く省スペース。
・ FBポックスに取付け可能。
φ22緊急遮断用
スイッチガード
HW9Z-KG5※XW1E-BV4
XW1E-LV4
XW1E-TV4
XW1E-BV5
HW1B-V3
HW1B-V4
HW1B-X4
HW1B-Y2
HW1E-BV4
HW1E-LV4
・ SEM1 S2適合
・ 内側に銘板取付け可能。
・ 白色も用意。
  • ※(色記号):無指定(黄:マンセル記号 2.5Y8/1 0近似)、-W (白:マンセル記号 N9.5) 
  • 材質:ポリアミド樹脂(PA6) 、保護構造:IP65 (IEC 60529)

仕様変更のお知らせ(23年4月追記)

■実施時期

2023年7月出荷分より順次実施

  • 実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。
  • ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。
 

■対象製品

対象製品型番
Φ16緊急遮断用スイッチガードXA9Z-KG1
 

■変更内容

パネルへの取付利便性向上のため、次のように製品取付部とパッキンの形状を変更します。

 
  • φ16緊急遮断用スイッチガード XA9Z-KG1 について表面 内側に2段での段落とし(深さ0.5mm)を設けます。裏面 パッキンの厚さを1.1mm→0.6mmにします。 また材質表示をPA6からPA6-GF30に変更します。(材質の変更はありません。)
  • 製品取付時の寸法について(スイッチガード・銘板共通です) つぎのように、パネル前面-0.5mm、パネル裏面 +0.5mmの寸法変化が発生します。
    (例)XAシリーズ分離型・XA1E-BV3※取り付けの場合

型番リスト

型番
仕様
特徴
適用
外径(mm)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ22緊急遮断用
国内従来サイズ
φ22HWシリーズ・XWシリーズ
φ80
SEMI S2準拠品
10

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22緊急遮断用
円形
φ22HWシリーズ・XWシリーズ
φ90
SEMI S2準拠品/SEMATECH準拠品
10

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22緊急遮断用
最小タイプ
φ22HWシリーズ・XWシリーズ
φ74
SEMI S2適合
10

1個

1,050( 1,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22緊急遮断用
省スペースタイプ
φ22HWシリーズ・XWシリーズ
φ90
SEMI S2適合/SEMATECH準拠品
-

1個

1,050( 1,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22緊急遮断用
銘板取付可能
φ22HWシリーズ・XWシリーズ
φ90
SEMI S2適合/SEMATECH準拠品
-

1個

1,050( 1,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ22緊急遮断用
銘板取付可能
φ22HWシリーズ・XWシリーズ
φ90
SEMI S2適合/SEMATECH準拠品
-

1個

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ16緊急遮断用
φ16XAシリーズ
φ57
SEMI S2適合
-

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SEMI緊急遮断用スイッチガード。

【特長】
・SEMI S 2-0703 12.5.1項準拠品
・SEMATECH Application Guide for SEMI S2-93 12.4項準拠品
・円形のため全周囲からの誤動作防止に効果的

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 画像は代表画像です。ご選択された型式とは連動しておりません。お手数ですが、商品の外観はメーカーカタログでご確認願います。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

    CSX-GH 非常停止ガード

    CSX-GH 非常停止ガード

      制御アクセサリ 非常停止ガード

      制御アクセサリ 非常停止ガード

        停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

        停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

          φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

          φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

            バリア(AT-400番台)

            バリア(AT-400番台)

              非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

              非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

                小形コントロールユニット ガードバリア

                小形コントロールユニット ガードバリア

                  押ボタンスイッチA16 スイッチガード

                  押ボタンスイッチA16 スイッチガード

                    コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

                    コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

                      照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

                      照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

                        照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                        照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                          メーカー IDEC 日東工業 SUS IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) オムロン IDEC オムロン IDEC オムロン オムロン
                          通常価格 1,050円 1,557円 1,955円 1,210円 610円 127円 1,042円 860円 255円 1,150円 276円 319円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          保護構造 IP65 - - IP65 - - - - - - - -
                          材質(本体) ポリアミド樹脂(PA6) - - ポリアミド樹脂(PA6) 金属製(亜鉛ダイカスト) - - ポリカーボネイト樹脂 - - - -

                          コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガードのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー

                          高評価レビュー

                          機械操作盤の非常停止ボタンガード
                          評価 4.0満足度:4.02021/03/08
                          機械操作盤の非常停止ボタンガードに購入しました。非常ボタンに対して、ガードが大き過ぎる気がしました。ガードの外径があと何種類か増え、選択できると、使用する機会が増えると思います。仕上がり具合は良い商品です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械操作盤の非常停止ボタンガード
                          評価 4.0満足度:4.02021/03/08
                          機械操作盤の非常停止ボタンガードに購入しました。非常ボタンに対して、ガードが大き過ぎる気がしました。ガードの外径があと何種類か増え、選択できると、使用する機会が増えると思います。仕上がり具合は良い商品です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          非常停止ボタンのガード
                          評価 5.0満足度:5.02020/03/05
                          非常停止ボタンに使用しています。非常停止ボタンと同じメーカーなので問題なく使用できます。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          非常停止用
                          評価 4.0満足度:4.02021/12/28
                          非常停止スイッチのガード用に設置しています。
                          取付が簡単な点が良いと感じました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スイッチガード
                          評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                          海外製の機械に取り付けていたガードが破損したのでこれに交換しました。
                          海外製のガードと比べて丈夫そうです。
                          順次交換していきたいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          装置非常停止用
                          評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                          通常の使い方です。専用メーカー品ですので、特に何も問題はありませんでした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました