(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー

φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
430円
税込価格
473円

【特長】・金属製取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

品名仕様型番
ボタンカバー突形ボタン用コム製
(ニトリル系)
型番
OCS-11B
OCS-11G
OCS-11R
OCS-11Y

外形図

φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします(リングと同様に取り付けます)。
・耐油性にも良好です。
・突形ボタンは付属しておりません(平形ボタンは突形ボタンに変更してください)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー

φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー

    φ22 TWコントロールユニットボタンカバー

    φ22 TWコントロールユニットボタンカバー

      φ22 HWコントロールユニット透明ボタンカバー

      φ22 HWコントロールユニット透明ボタンカバー

        φ25 TWSシリーズコントロールユニット透明ボタンカバー

        φ25 TWSシリーズコントロールユニット透明ボタンカバー

          φ25 TWSコントロールユニットパドロックカバー

          φ25 TWSコントロールユニットパドロックカバー

            φ30シリーズアクセサリ パドロックカバー

            φ30シリーズアクセサリ パドロックカバー

              φ22 コントロールユニットパドロックカバー

              φ22 コントロールユニットパドロックカバー

                φ30シリーズアクセサリ 透明ボタンカバー

                φ30シリーズアクセサリ 透明ボタンカバー

                  φ25 コントロールユニット誤操作防止金具

                  φ25 コントロールユニット誤操作防止金具

                    カバー・キャップ(AT-400番台)

                    カバー・キャップ(AT-400番台)

                      Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具

                      Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具

                        φ22 TWシリーズコントロールユニット誤操作防止金具

                        φ22 TWシリーズコントロールユニット誤操作防止金具

                          φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)

                          φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 430円 380円 210円 230円 760円 740円 740円 403円 340円 26円 340円 360円 677円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー パドロックカバー パドロックカバー パドロックカバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー 誤操作防止金具 - 誤操作防止金具 誤操作防止金具 スイッチカバー・キャップ・保護カバー
                            仕様 突形ボタン用 - - - パドロックカバー パドロックカバー パドロックカバー - 誤操作防止金具 - 誤操作防止金具 誤操作防止金具 突形ボタン用
                            適用 TWSシリーズ TWシリーズ HW/TW/SwitchNet HWシリーズ TWSシリーズ TWSシリーズ φ30シリーズ HW/TW/SwitchNet HWシリーズ φ30シリーズ TWSシリーズ - EC1A形/EC2A形 TWシリーズ EC1A形/φ30シリーズ
                            材質(本体) ゴム製(ニトリル系) ゴム製(ニトリル系) ゴム製(EPDM) ゴム製(EPDM) ポリアリレート樹脂 ポリアリレート樹脂 ポリアリレート樹脂 ゴム製(EPDM) 金属製(鋼・亜鉛メッキ) - 金属製(鋼・亜鉛メッキ) 金属製(鋼・亜鉛メッキ) ゴム製(ニトリル系)
                            使用周囲温度(℃) -5~+60 - - - - - - - - - - - -5~+60

                            φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            屋外使用の制御盤に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            屋外使用の制御盤のON・OFF回路に使用しています。屋外での使用なのでこの商品を押しボタンスイッチに付けて使っています。既存のものと同じ商品を交換に使用しているので、特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボタンカバーとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            機器のボタンカバーとして使用しており、破損してしまったため今回交換用として購入しました。何箇所か使っていますが、規格(サイズ)が合うカバーでしたので選定しています。特に問題なく利用できており、カバーとしての性能も想定通りに発揮しているため現状満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました