(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ22 コントロールユニット取付穴プラグ【5個入り】

φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

φ22 取付穴プラグ【特長】・パネルカットした予備の取付穴(φ22.2)を埋め...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    スイッチ(オプション・その他)
  • 仕様:
    取付穴プラグ
  • 特徴:
    ゴムタイプ
  • 適用:
    LW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズ
  • 保護構造:
    IP65
  • 材質(本体):
    ゴム製(ニトリル系)
  • 色:
  • パック入り数(個):
    5
  • 備考:
    まわり止め加工をしたパネルカット時はIP40となります。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

OB-31PN05 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
取付穴プラグゴム製(黒色)
ニトリル系
OB-31PN051パック
(同種5個入り)

外形図

φ22 コントロールユニット取付穴プラグ【5個入り】 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OB-31PN05

1パック

5個入り

380( 418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ22 取付穴プラグ

【特長】
・パネルカットした予備の取付穴(φ22.2)を埋めるために使用します。
・まわり止め加工をしたパネルカット時は、保護構造IP40となります

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

OB-31PN05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 コントロールユニット取付穴プラグの型番OB-31PN05のページです。
型番OB-31PN05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

        φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)

        φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)

          φ16シリーズ AF16形 パネルプラグ

          φ16シリーズ AF16形 パネルプラグ

            φ30シリーズアクセサリ 取付穴プラグ

            φ30シリーズアクセサリ 取付穴プラグ

              φ25 コントロールユニット取付穴プラグ

              φ25 コントロールユニット取付穴プラグ

                φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

                φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

                  φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

                  φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

                    A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

                    A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

                      φ22 コントロールユニット ねじ端子ソケット

                      φ22 コントロールユニット ねじ端子ソケット

                        小形コントロールユニット 遮光板

                        小形コントロールユニット 遮光板

                          φ22シリーズ用 接点ユニット

                          φ22シリーズ用 接点ユニット

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 380円 350円 410円 430円 368円 783円 440円 180円 890円 64円 850円 260円 338円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            仕様 取付穴プラグ - 取付穴プラグ(金属タイプ) 取付穴プラグ(金属タイプ) - 取付穴プラグ 取付穴プラグ - φ30取付穴用リングアダプタ - ねじ端子適合電線:2mm2(max2本) - -
                            特徴 ゴムタイプ 保護構造:IP65 φ16取付穴用 - - φ30取付穴用 - - - - - - -
                            適用 LW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズ LBシリーズ SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズ SwitchNet HW/HW/TW/LW/MWシリーズ - - TWSシリーズ LBシリーズ専用 HW1E用 - MWシリーズ - -
                            保護構造 IP65 - IP65 IP66(φ3.2回り止め用穴が無い場合) - - - - IP65 - - - -

                            φ22 コントロールユニット取付穴プラグのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            操作盤の穴埋め
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/09
                            操作盤の穴埋めキャップとして使用しています。IP65ということもあり、しっかり穴埋めをしてくれています。油や水を使う機械や工場のミスト対策にはもってこいの商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            使わなくなる予定の穴埋め
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/11
                            特に可もなく不可もなく使えてます。
                            他も色々な種類を購入してみました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            予備穴のメクラブタ
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/28
                            普段は、電材商社から購入していますが、
                            当日出荷可能商品ですので、緊急時はこちらで購入しています。
                            価格がもう少し安ければ、常時こちらで購入するのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OB-31
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました