(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ【2個入り】

φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

XW1E形専用 φ30取付穴リングアダプタ【特長】・パネル表面黄色。・φ30取...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    スイッチ(オプション・その他)
  • 仕様:
    φ30取付穴用リングアダプタ
  • 適用:
    XW1E形
  • 保護構造:
    IP65
  • 材質(本体):
    ゴム製
  • 材質(座金):
    金属製
  • パック入り数(個):
    2

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

XW9Z-A30EPN02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品名仕様型番
リングアダプタ本体:ゴム製
座金:金属製
XW9Z-A30EPN02

技術情報・設計アイデア

パネル取付方法

φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ【2個入り】 パネル取付方法図

外形図

φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ【2個入り】 アダプタワッシャ外形図

アダプタワッシャ□
(□:A,B)
注1)アダプタワッシャの厚みは、下記のとおりです。
      アダプタワッシャA:t=1.2
      アダプタワッシャB:t=0.8

φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ【2個入り】 アダプタパッキン外形図

アダプタパッキン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XW9Z-A30EPN02

1パック

2個入り

870( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

XW1E形専用 φ30取付穴リングアダプタ

【特長】
・パネル表面黄色。
・φ30取付穴へ、XW1E形を取り付ける際に使用する専用のリングアダプタです。
・XW1E形以外には使用できません。
・保護構造IP65。
・銘板との併用は不可で、使用時のパネル厚範囲(0.8~3.0mm)です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

XW9Z-A30EPN02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタの型番XW9Z-A30EPN02のページです。
型番XW9Z-A30EPN02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ

φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ

    φ30シリーズ保守用部品 ゴムワッシャ

    φ30シリーズ保守用部品 ゴムワッシャ

      φ25 コントロールユニット ゴムワッシャ

      φ25 コントロールユニット ゴムワッシャ

        フットスイッチ 入力支援スイッチ用オプション品

        フットスイッチ 入力支援スイッチ用オプション品

          φ22 コントロールユニットリングアダプタ

          φ22 コントロールユニットリングアダプタ

            φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

            φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

              φ30シリーズアクセサリ 取付リング

              φ30シリーズアクセサリ 取付リング

                φ22 コントロールユニット 止め板

                φ22 コントロールユニット 止め板

                  φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ用 本体パッキン

                  φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ用 本体パッキン

                    φ16 小形コントロールユニット ロックナット

                    φ16 小形コントロールユニット ロックナット

                      φ22 HW/XWシリーズ締付ナット

                      φ22 HW/XWシリーズ締付ナット

                        コントロールユニット ボタン

                        コントロールユニット ボタン

                          部品類(AT-400番台)

                          部品類(AT-400番台)

                            メーカー IDEC IDEC IDEC 国際電業 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                            通常価格 870円 360円 220円 1,574円 500円 890円 200円 285円 540円 660円 770円 220円 26円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) - スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            仕様 φ30取付穴用リングアダプタ ゴムワッシャ(パネル固定用) ゴムワッシャ(パネル固定用) - - φ30取付穴用リングアダプタ - - - ロックナット 締付ナット - -
                            適用 XW1E形 φ30シリーズ TWSシリーズ - - HW1E用 - LWシリーズ - L6シリーズ/H6シリーズ/A6シリーズ SwitchNet HW/HW/XWシリーズ - -
                            保護構造 IP65 - - - IP65 IP65 - - - - - - -
                            材質(本体) ゴム製 ゴム製(合成軟式ビニル) ゴム製(合成軟質ビニル) - - ゴム製 - ステンレス製 - ポリアセタール樹脂 樹脂製 - -

                            φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました