(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ (レビュー)

通常価格(税別)
2,200円 ~ 4,430円  特別価格 
税込価格
2,420円 ~ 4,873円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ。
【特長】
・2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)
・直接開路動作機能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)
・セーフティロック機構(IEC60947-5-5:6.2項)
・保護構造IP40/IP65(IEC60529)
・接点は金メッキ接点(銀に金・クロスバー接点)
・ボタンサイズはΦ29(中形)とΦ40(大形)の2種類を用意

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の破損交換のため 使用しています。
    評価 5.0満足度:5.02023/06/02
    部品の破損交換のため 使用しています。現場のQA機の制御盤のパネルに付けてる部品が 破損していたので 代わりもの持っていないため 購入しました。納品早いかけで 助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02022/11/10
    顧客から設計を含めて依頼され製作している制御盤に使用しています。この商品は全体的に小型且つ、一番は配線接続のスペースが小さくて良いので、当社ではこの商品を標準品として在庫して製品に使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備用
    評価 5.0満足度:5.02021/11/22
    卓上の小型設備用に使用しました。ボタンが小径なので、見た目にもバランスがいいです。油の手で触るので、プルリターン機能が好評でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械組立
    評価 5.0満足度:5.02021/08/24
    初めて購入しました。
    納期も最短でとても使いやすい商品でした。
    また購入したいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ

Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ

    非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

    非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

      Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

      Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

        非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

        非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

          非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

          非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

            非常用ボタン C22-PVTシリーズ

            非常用ボタン C22-PVTシリーズ

              φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

              φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

                Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

                Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

                  Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

                  Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

                    HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチΦ22

                    HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチΦ22

                      Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

                      Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

                        SEMI緊急遮断用 Φ16XAシリーズEMO表示付押ボタンスイッチ

                        SEMI緊急遮断用 Φ16XAシリーズEMO表示付押ボタンスイッチ

                          Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

                          Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

                            メーカー IDEC Eaton IDEC ミスミ ミスミ Eaton IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC Eaton IDEC Eaton
                            通常価格 2,200円 20,780円 2,280円 1,932円 3,334円 13,732円 3,010円 1,489円 1,289円 1,850円 24,400円 3,554円 27,960円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目~   5日目  
                            形状 キノコ型 - キノコ型 - - キノコ型 キノコ型 - - キノコ型 - キノコ型 -
                            ガード付き - - - - -
                            銘板 - - - - - -
                            取付穴 φ16.2 φ22 φ22.3 - - φ22 φ30.5 φ30.5 φ22.3・φ25.5mm共用 - - φ16.2 -
                            押しボタン動作 プッシュロック プルorターンリセット - プッシュロック プルorターンリセット - - プッシュロック/ターンリセット - プッシュロック~ターンリセット - - - プッシュロック プルorターンリセット -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。