(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AL6H-WPN05
φ16 小形コントロールユニット 記名板【5個入り】 SMALL INDICATOR LAMP OPTION

φ16 小形コントロールユニット 記名板 AL6H-WPN05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

【仕様】・φ16小形コントロールユニット記名板・色:乳白色・材質:アクリル樹脂

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

AL6H-WPN05 解除

Loading...

AL6H-WPN05 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品名・外形寸法仕様型番
記名板
外形寸法
丸形
φ13.7 H0.8
アクリル樹脂φ
13 7 H0.8
乳白色AL6M-WPN05
正角形
□13.7 H0.8
アクリル樹脂口
13.7 H0.8
乳白色AL6Q-WPN05
長角形
W19.7 H0.8(0.4) D13.7
アクリル樹脂
W197 H0.8(0.4) D13.7
乳白色AL6H-WPN05

型番リスト

型番
適用
特徴
板サイズ
彫刻範囲
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL6H-WPN05

A6シリーズ / AP6Sシリーズ / L6シリーズ / SwitchNet L6シリーズ / LBシリーズ
長角形ユニット用
13.7×19.7mm
12×18mm
-

1パック

5個入り

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・φ16小形コントロールユニット記名板
・色:乳白色
・材質:アクリル樹脂

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

AL6H-WPN05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ16 小形コントロールユニット 記名板の型番AL6H-WPN05のページです。
型番AL6H-WPN05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ16 小形コントロールユニット 記名板

φ16 小形コントロールユニット 記名板

    φ22 コントロールユニット 表示灯用記名板

    φ22 コントロールユニット 表示灯用記名板

      SLDNシリーズ角形表示灯 色板

      SLDNシリーズ角形表示灯 色板

        HN2P形角形表示灯用 記名板

        HN2P形角形表示灯用 記名板

          SLCシリーズ集合表示灯 スモーク記名板

          SLCシリーズ集合表示灯 スモーク記名板

            SLCシリーズ集合表示灯 レンズ

            SLCシリーズ集合表示灯 レンズ

              SLDシリーズ角形表示灯 記名板

              SLDシリーズ角形表示灯 記名板

                φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 記名板

                φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 記名板

                  HN2P形角形表示灯用 色板

                  HN2P形角形表示灯用 色板

                    φ22 コントロールユニット 防水レンズ

                    φ22 コントロールユニット 防水レンズ

                      φ12・16 APシリーズLED式小形表示灯 ACアダプタユニット

                      φ12・16 APシリーズLED式小形表示灯 ACアダプタユニット

                        SLCシリーズ集合表示灯 取付金具

                        SLCシリーズ集合表示灯 取付金具

                          HN2P形角形表示灯用 ロックナット締付工具

                          HN2P形角形表示灯用 ロックナット締付工具

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 360円 440円 197円 265円 300円 80円 660円 310円 265円 430円 2,660円 420円 480円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            種類 小型表示灯用銘板 小型表示灯用銘板 小型表示灯用工具 小型表示灯用銘板 小型表示灯用銘板 照光部・レンズ 小型表示灯用銘板 小型表示灯用銘板 小型表示灯用工具 照光部・レンズ 小型表示灯用工具 小型表示灯用取付金具 小型表示灯用取付金具
                            材質 アクリル樹脂 アクリル樹脂 アクリル樹脂 アクリル樹脂 アクリル樹脂 アクリル樹脂 - - アクリル樹脂 アクリル樹脂 - - 鋼:亜鉛メッキ
                            色1 乳白色 乳白 - 乳白 - - - 乳白 - - - - -
                            パック入り数 5 5 - 5 - - - 5 5 5 - - -

                            φ16 小形コントロールユニット 記名板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AL6Q-WPN05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用 特徴 板サイズ 彫刻範囲

                            370円

                            ( 407円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -SwitchNet L6シリーズ / L6シリーズ / LBシリーズ / AP6Sシリーズ / A6シリーズ正角形ユニット用□13.7mm□12mm

                            小型表示灯・ランプ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました