(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LWシリーズ ブザー

LWシリーズ ブザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
4,050円 ~ 5,770円
税込価格
4,455円 ~ 6,347円

ワンボード化が可能なスタンダードタイプのブザー。【特長】・内蔵のスライドスイッ...

詳細情報を確認する

  • 音:
    連続 / 断続
  • 音量(dB):
    80
  • 音量調節:
  • 保護機能(IP/防滴等):
    IP40
  • 音響周波数:
    2kHz

(i)ご注意

  • 2024年9月出荷分より、LWシリーズ ブザーの仕様変更について、端子長さ、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

LWシリーズ ブザー φ22(直径22mm)の仕様

LWシリーズブザー:関連画像

丸型LW1Z形の外観

LWシリーズブザー:関連画像

正角形LW2Z形の外観

LWシリーズブザーの外形寸法図 単位:mm

LWシリーズブザー:関連画像

外形寸法図 単位:mm 取り付けパネル厚 0.8~6mm

LWシリーズブザー:関連画像

取り付け穴加工図・最小取り付けピッチ 単位:mm

LWシリーズブザー:関連画像

プリント基板加工図(BOTTOM VIEW)単位:mm

LWシリーズブザー:関連画像

端子配列図(BOTTOM VIEW) 入力端子はX1とX2(+ -の極性はなし)。

  • ※ 取り付けピッチは配線および作業性を考慮してお決めください。
  • ※ 出荷時の切り替えスイッチの位置は中央断続音(長)です。

定格・性能

定格絶縁電圧AC/DC60V
使用電圧範囲AC/DC6V±10%、AC/DC12~24V±10%
消費電流DC:7mA、AC:20mA
音圧(at0.1m)連続音、80dB以上(定格電圧時)
音響周波数2kHz±500Hz
断続回数断続長:55回/分±10%
断続短:600回/分±10%
標準使用状態使用周囲温度:-20~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度:-25~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度:45~85%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
耐振動(耐久・誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(耐久)1000m/s2
突入電流0.5A(AC/DC6V)、2.5A(AC/DC12~24V)
寿命1000時間以上
保護構造閉鎖形(IP40)
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子
プリント基板用端子
質量(約)18g(LW1Z-1X4D形)
品名定格使用電圧使用電圧範囲LED表示形番(ご注文形番)
はんだつけ兼用タブ端子プリント基板用端子
丸形
LW1Z形
AC/DC6VAC/DC6V
±10%
LW1Z-1X2LW1Z-1X2V
LW1Z-1X2DLW1Z-1X2DV
AC/DC12~24VAC/DC12~24V
±10%
LW1Z-1X4LW1Z-1X4V
LW1Z-1X4DLW1Z-1X4DV
正角形
LW2Z形
AC/DC6VAC/DC6V
±10%
LW2Z-1X2LW2Z-1X2V
LW2Z-1X2DLW2Z-1X2DV
AC/DC12~24VAC/DC12~24V
±10%
LW2Z-1X4LW2Z-1X4V
LW2Z-1X4DLW2Z-1X4DV
 
  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月出荷分より、LWシリーズブザーの仕様変更について、端子長さ、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

端子長さ

製品の小型化、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(ブザーの端子長さも変更します。また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)

<LW_FLUSH><Φ22LW>

推奨ロックコネクタ

 変更前変更後
項目ポジティブロックコネクタ
(タイコエレクトロニクスアンプ社製)
イージーロックコネクタ
(ニチフ社製)
イージーロックコネクタ(ニチフ社製)
端子0.2~0.5mm2175412-10.2~0.3mm2OSS-62852-F30.2~0.3mm2OSS-62832-F4
0.5~1.25mm2174778-10.5~1.25mm2OSS-62815-F30.5~1.25mm2OSS-62815-F4
ハウジング174779-1NET1-28-1PNES1-28-1P-V2

なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。

 

識別表示

変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025年3月末生産分まで>

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
定格電圧(V)
端子形状
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
LED表示
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
警報機・ブザー本体
丸型
[その他] AC/DC12~24V
[その他] はんだづけ兼用タブ端子
25.9
25.9
52
10

1個

5,020( 5,522円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
丸型
[その他] AC/DC12~24V
[その他] はんだづけ兼用タブ端子
25.9
25.9
52
10

1個

5,030( 5,533円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
丸型
[その他] AC/DC12~24V
[その他] プリント基板用端子
25.9
25.9
50.5
10

1個

5,030( 5,533円 )

19日目

警報機・ブザー本体
角型
[その他] AC/DC12~24V
[その他] はんだづけ兼用タブ端子
25.8
25.8
52
-

1個

5,770( 6,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
警報機・ブザー本体
角型
[その他] AC/DC12~24V
[その他] はんだづけ兼用タブ端子
25.8
25.8
52
-

1個

4,050( 4,455円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンボード化が可能なスタンダードタイプのブザー。
【特長】
・内蔵のスライドスイッチの切換えにより、連続音/断続音(長)/断続音(短)の選択が可能。
・ブザー駆動部の着脱は集合密着取付け時も容易に可能。
・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。
・ベゼル形状は丸形・正角形の2種類を完備。
・端子形状は、はんだづけ兼用タブ端子とプリント基板用端子の2種類を完備。
・ブザー音と同期して点灯/点滅する赤色LED表示付も完備。
【用途】
・LWシリーズコントロールユニットとの集合密着取付けが可能。

(i)ご注意

  • 2024年9月出荷分より、LWシリーズ ブザーの仕様変更について、端子長さ、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LWシリーズ ブザー

LWシリーズ ブザー

    ブザー(Φ22)

    ブザー(Φ22)

      UZ6形ブザー

      UZ6形ブザー

        フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

        フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

          圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

          圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

            コントロールユニット電磁ブザー

            コントロールユニット電磁ブザー

              モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

              モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

                AZ形電磁ブザー

                AZ形電磁ブザー

                  EAO ブザー 14シリーズ

                  EAO ブザー 14シリーズ

                    HW1Z形 照光/非照光ブザー

                    HW1Z形 照光/非照光ブザー

                      高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

                      高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

                        ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ

                        ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ

                          ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                          ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                            メーカー IDEC テンド IDEC IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC EAO IDEC デバイス販売テクノ オムロン パトライト
                            通常価格 4,050円 1,615円 2,420円 5,250円 7,512円 8,000円 58,828円 6,400円 12,180円 640円 2,290円 2,572円 21,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            連続 / 断続 - 連続 連続 - 連続 - 連続 - - - - 連続 / 断続
                            音量(dB) 80 70 75 80 - 90 - 90 - - 88±10 - 110
                            音量調節 - - - -
                            保護機能(IP/防滴等) IP40 - IP40 - - - - IP65 IP65 - IP40 IP65
                            音響周波数 2kHz - 3.5kHz±800Hz 2.3±0.3kHz - - - - - - - - -

                            LWシリーズ ブザーのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            設備の異常発生用ブザー
                            評価 2.0満足度:2.02022/01/25
                            キーエンスのKV-SIR32XTの出力で制御しようとしましたが、突入電流が高いらしく、過電流保護機能が働き、そのままでは使えませんでした。リレーや抵抗器をかませる必要があります。AC/DC共通電源仕様のものはよくあるらしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
                            本商品をお使いの際は、本商品の突入電源仕様をご確認いただき、
                            一緒にご使用される制御機器の電源仕様の確認をお願いいたします。
                            引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易加工機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/24
                            音が小さいブザーと交換。当工場においては、音量が丁度良く日々活躍しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産機械に設置して使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/28
                            φ22のブザーの種類があまりないので選定をしました。非常時のブザーとして使用しています。音量はちょうど良いと思います。取り付けも問題はありませんでした。他のルートで注文すると在庫がないことが多く、1~2ヶ月ぐらい納期がかかることがあります。ミスミは在庫してあるので割りと納期が短いと思いますが、ランプのあるタイプはやはりミスミでも納期がかかってしまいます。在庫してもらえると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました