(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)

φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
677円
税込価格
745円

【特長】・取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
ボタンカバー突形ボタン用ゴム製
(ニトリル系)
型番-
OC-11B1個
OC-11R
OC-11G
OC-11Y

外形図

φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用) 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

677( 745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

677( 745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

677( 745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

677( 745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
・ゴムカバー内にチップ(ボタン)は内蔵していません。
・突形押ボタンスイッチまたは突形チップに取替えてご使用ください。
・耐油性にも良好です。
・使用周囲温度:-5~+60℃。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)

φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)

    φ22 TWコントロールユニットボタンカバー

    φ22 TWコントロールユニットボタンカバー

      φ25 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

      φ25 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

        φ30シリーズアクセサリ コンタクトゴムカバー

        φ30シリーズアクセサリ コンタクトゴムカバー

          φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー

          φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー

            φ22 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

            φ22 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

              小形コントロールユニット 防塵カバー

              小形コントロールユニット 防塵カバー

                角コマンドスイッチ 保護カバー

                角コマンドスイッチ 保護カバー

                  φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

                  φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

                    φ16シリーズ AF16形 保護カバー

                    φ16シリーズ AF16形 保護カバー

                      非常停止用押ボタンスイッチIP20用保護カバー

                      非常停止用押ボタンスイッチIP20用保護カバー

                        φ30シリーズアクセサリ 防塵ゴムカバー

                        φ30シリーズアクセサリ 防塵ゴムカバー

                          角コマンドスイッチ AG28/DG28 保護カバー

                          角コマンドスイッチ AG28/DG28 保護カバー

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 677円 380円 440円 530円 430円 550円 290円 262円 140円 726円 380円 1,640円 628円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー 耐油カバー・キャップ - スイッチカバー・キャップ・保護カバー 耐油カバー・キャップ - スイッチカバー・キャップ・保護カバー - スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー 防塵カバー・キャップ スイッチカバー・キャップ・保護カバー
                            仕様 突形ボタン用 - 押ボタンスイッチ・セレクタスイッチ用 - 突形ボタン用 コンタクトゴムカバー - - - - ねじ端子形IP20用 - -
                            適用 EC1A形/φ30シリーズ TWシリーズ TWSシリーズ - TWSシリーズ TWシリーズ - - - - XWシリーズ/XNシリーズ ABN4G -
                            材質(本体) ゴム製(ニトリル系) ゴム製(ニトリル系) ゴム製(ニトリル系) - ゴム製(ニトリル系) ゴム製(ニトリル系) ポリプロピレン - - - ポリアミド樹脂 ゴム(ニトリル系) -
                            使用周囲温度(℃) -5~+60 - - - -5~+60 -5~+60 - - - - - - -

                            φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置のスタートボタンスイッチカバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            長年探しており、やっといまの装置に合うボタンカバーが見つかりました。品質は文句なく良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました