(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具

Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
340円
税込単価
374円

Φ30シリーズ 誤操作防止金具。【特長】・押ボタンの全面を覆い、器物などの接触...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    誤操作防止金具
  • 仕様:
    誤操作防止金具
  • 特徴:
    平形押ボタンスイッチ用
  • 適用:
    EC1A形/EC2A形
  • 材質(本体):
    金属製(鋼・亜鉛メッキ)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具 外形図01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OL-C

1個

340( 374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ30シリーズ 誤操作防止金具。

【特長】
・押ボタンの全面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です
・文字が隠れる為、銘板との併用はできません

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

OL-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具の型番OL-Cのページです。
型番OL-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具

Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具

    φ25 コントロールユニット誤操作防止金具

    φ25 コントロールユニット誤操作防止金具

      φ22 TWシリーズコントロールユニット誤操作防止金具

      φ22 TWシリーズコントロールユニット誤操作防止金具

        小形コントロールユニット バリア

        小形コントロールユニット バリア

          カムスイッチカバー SWC-90

          カムスイッチカバー SWC-90

            小形コントロールユニット 防塵カバー

            小形コントロールユニット 防塵カバー

              φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード

              φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード

                角コマンドスイッチ 保護カバー

                角コマンドスイッチ 保護カバー

                  押ボタンカバー・取付ベース

                  押ボタンカバー・取付ベース

                    φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

                    φ10 小形コントロールユニットスイッチガード

                      φ30シリーズアクセサリ 透明ボタンカバー

                      φ30シリーズアクセサリ 透明ボタンカバー

                        非常停止用押ボタンスイッチ 端子カバー

                        非常停止用押ボタンスイッチ 端子カバー

                          Φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ用 保護カバー

                          Φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ用 保護カバー

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC 篠原電機 IDEC IDEC 富士電機機器制御 篠原電機 IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 340円 340円 360円 600円 3,246円 290円 160円 262円 2,075円 140円 403円 370円 178円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 誤操作防止金具 誤操作防止金具 誤操作防止金具 - スイッチカバー・キャップ・保護カバー - - スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー - スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー
                            仕様 誤操作防止金具 誤操作防止金具 誤操作防止金具 - - - - - - - - - -
                            特徴 平形押ボタンスイッチ用 - - - - - - - - - - - -
                            適用 EC1A形/EC2A形 TWSシリーズ TWシリーズ - - - - - - - φ30シリーズ - -
                            材質(本体) 金属製(鋼・亜鉛メッキ) 金属製(鋼・亜鉛メッキ) 金属製(鋼・亜鉛メッキ) ポリカーボネイト樹脂 - ポリプロピレン - - - - ゴム製(EPDM) - -

                            Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            設備の切り替えスイッチに
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/11
                            設備の切り替えスイッチに取り付けて使用しています。接触による誤操作防止のためにこの商品を購入しました。過去にも何度か使用したことがありますが、今回も含めて特に問題はありませんでした。今後も同じような用途で使用すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました