(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HWAV5-27
Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板 ファイ22 HW/カンレン

Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板 HWAV5-27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【特長】・Φ22HW/XWシリーズ非常停止押ボタンスイッチ銘板

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

HWAV5-27 解除

Loading...

HWAV5-27 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品名文字仕様型番最小発注数量材質地色文字色
大形(φ40)
ボタン用銘板
無地HWAV-01個ポリアミド樹脂黄色黒色
特大形(φ60)
ボタン用銘板
無地HWAV5-01個PBT樹脂
EMERGENCY STOPHWAV5-27
非常停止HWAV5-J27

外形図

大形(φ40)ボタン用銘板
特大形(φ60)ボタン用銘板
φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板 特大形(Φ60)ボタン用銘板外形図

銘板使用時の取付パネル厚:0.8~4.5mm

φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板 大形(Φ40)ボタン用銘板外形図

銘板使用時の取付パネル厚:0.8~4mm

型番リスト

型番
銘板色/文字色
仕様
適用
材質(本体)
文字仕様
厚み(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWAV5-27

黄/黒
特大形(φ60)ボタン用
XWシリーズ
PBT樹脂
EMERGENCY STOP
2.3
銘板使用時の取付パネル厚:0.8~4

1個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ22HW/XWシリーズ非常停止押ボタンスイッチ銘板

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

HWAV5-27で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板の型番HWAV5-27のページです。
型番HWAV5-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板

Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板

    φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II

    φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II

      非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板

      非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板

        押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板

        押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板

          Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板

          Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板

            φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

            φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

              Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板

              Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板

                非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板

                非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板

                  押ボタンスイッチA16 スイッチ用銘板

                  押ボタンスイッチA16 スイッチ用銘板

                    φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ スイッチ用銘板

                    φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ スイッチ用銘板

                      Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 長角形

                      Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 長角形

                        φ22 部分停止用スイッチ 白色銘板

                        φ22 部分停止用スイッチ 白色銘板

                          φ22 コントロールユニット 銘板(HWAM形・HWAQ形)用記名プレート

                          φ22 コントロールユニット 銘板(HWAM形・HWAQ形)用記名プレート

                            メーカー IDEC IDEC オムロン オムロン IDEC IDEC IDEC オムロン オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC
                            通常価格 430円 270円 319円 80円 140円 309円 302円 149円 39円 69円 100円 280円 309円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            手元ボックスのスイッチ銘板に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/10
                            以前完成品を使用していたのですがこちらの『非常停止』文字の入った銘板が付いていました。同じ機械の製作の為あまり仕様を変えたくなかったのでこちらを選定しましたが、文字無ししか即納で無かったのでテプラを張って対応しました。見栄えは悪くないのでいいのですが完成品はやはり便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手元ボックスのスイッチ銘板に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/10
                            以前完成品を使用していたのですがこちらの『非常停止』文字の入った銘板が付いていました。同じ機械の製作の為あまり仕様を変えたくなかったのでこちらを選定しましたが、文字無ししか即納で無かったのでテプラを張って対応しました。見栄えは悪くないのでいいのですが完成品はやはり便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/02
                            一番安くで購入できるので、とても助かっています。数量5枚以上がおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ほしいときに手に入る。
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/04
                            必要なときになくて、どうしようとおもう商品ですが、ここなら安心して購入できます。すぐに手に入るので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非常停止ボタンの銘板
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/23
                            周り止めの凸は下部の1ッ箇所出毛でよと思います。
                            丸穴加工の未のパネルに使用することが多いので上部の凸部は切り取って使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HWAV
                            HWAV5
                            HWAV5-0
                            HWAV5-J27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            銘板色/文字色 仕様 適用 材質(本体) 文字仕様 厚み
                            (mm)
                            備考

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            500円

                            ( 550円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄/文字なし特大形(φ60)ボタン用XWシリーズPBT樹脂無地2.3銘板使用時の取付パネル厚:0.8~4

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄/黒特大形(φ60)ボタン用XWシリーズPBT樹脂非常停止2.3銘板使用時の取付パネル厚:0.8~4

                            スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました