(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)【2個入り】

φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

φ22 HWシリーズ φ30取付穴用リングアダプタ(HW1E形専用)【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    スイッチ(オプション・その他)
  • 仕様:
    φ30取付穴用リングアダプタ
  • 適用:
    HW1E用
  • 保護構造:
    IP65
  • 材質(本体):
    ゴム製
  • 材質(座金):
    金属製
  • パック入り数(個):
    2

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

HW9Z-A30EPN02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW9Z-A30EPN02

1パック

2個入り

890( 979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ22 HWシリーズ φ30取付穴用リングアダプタ(HW1E形専用)

【特長】
・φ30取付穴へ、HW1E形を取り付ける際に使用する専用のリングアダプタです。
・保護構造IP65。
・回り止めリング、銘板との併用はできません。
・取付パネル厚:1.6~3.8mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

HW9Z-A30EPN02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)の型番HW9Z-A30EPN02のページです。
型番HW9Z-A30EPN02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

    φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ

    φ22 非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ

      φ22 コントロールユニットリングアダプタ

      φ22 コントロールユニットリングアダプタ

        φ30シリーズアクセサリ 取付リング

        φ30シリーズアクセサリ 取付リング

          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

            φ22 非常停止用押ボタンスイッチ回り止めリング

            φ22 非常停止用押ボタンスイッチ回り止めリング

              φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

              φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

                φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

                φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

                  φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

                  φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

                    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 取付リング

                    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 取付リング

                      φ16シリーズ AF16形 パネルプラグ

                      φ16シリーズ AF16形 パネルプラグ

                        ボタン(UB2/YBシリーズ)

                        ボタン(UB2/YBシリーズ)

                          カムスイッチ用アクセサリ

                          カムスイッチ用アクセサリ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC
                            通常価格 890円 870円 500円 200円 350円 580円 410円 380円 180円 640円 368円 96円 230円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            仕様 φ30取付穴用リングアダプタ φ30取付穴用リングアダプタ - - - 回り止めリング 取付穴プラグ(金属タイプ) 取付穴プラグ - - - - -
                            適用 HW1E用 XW1E形 - - LBシリーズ HW/XW/SwitchNet HWシリーズ SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズ LW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズ LBシリーズ専用 亜鉛ダイカスト製シリーズ専用 - - -
                            保護構造 IP65 IP65 IP65 - - - IP65 IP65 - - - - -
                            材質(本体) ゴム製 ゴム製 - - ポリアミド樹脂 樹脂製(ナイロン) 金属製(亜鉛ダイカスト) ゴム製(ニトリル系) ステンレス 亜鉛ダイカストクロームメッキ - - -

                            φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました