(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HW9Z-A25PN05
φ22 コントロールユニットリングアダプタ【2~5個入り】 SWITCH ACCESSORY

φ22 コントロールユニットリングアダプタ HW9Z-A25PN05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

φ22 HWシリーズ用リングアダプタ【特長】・φ25取付穴へ、HW/TWシリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

HW9Z-A25PN05 解除

Loading...

HW9Z-A25PN05 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
リングアダプタゴム製
(ニトリルゴム)
HW9Z-A25PN051パック
(同種5個入り)
リングアダプタ<本体>
ポリアミド樹脂
<座金>
金属製(黄銅)
HW9Z-A30PN021パック
(同種2個入り)

外形図

HW9Z-A25形

φ22 コントロールユニットリングアダプタ【2~5個入り】 HW9Z-A25形外形図

HW9Z-A30形

φ22 コントロールユニットリングアダプタ【2~5個入り】 HW9Z-A30形ザガネ外形図

ザガネ

φ22 コントロールユニットリングアダプタ【2~5個入り】 HW9Z-A30形アダプタ本体外形図

アダプタ本体

型番リスト

型番
仕様
特徴
適用
材質(本体)
材質(座金)
パック入り数(個)
備考
特記事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW9Z-A25PN05

φ25取付穴用リングアダプタ
-
HWシリーズ/TWシリーズ
ニトリルゴム
座金なし
-
HW1P-5形、HW1E形、HW1B-M5/V5形、HW7D形には非対応。取付パネル厚:1.2~6.0
回り止めリング、銘板、2点用ボタンカバーとの併用不可。

2パック

5個入り

500( 550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ22 HWシリーズ用リングアダプタ
【特長】
・φ25取付穴へ、HW/TWシリーズを取り付ける際に使用します。
・回り止めリング、銘板、2点用ボタンカバーとの併用はできません。
・取付パネル厚:1.2~6.0。
・φ30取付穴へ、HWシリーズ丸形コントロールユニットを取り付ける際に使用します(HW1P-5形,HW1E形,HW1B-M5/V5形,HW7D形を除く)。
・保護構造IP65。
・回り止めリング、銘板との併用はできません。
・また、フルガード照光押ボタンスイッチ、セレクタ押しボタンスイッチ、モノレバースイッチには使用できません。
・取付パネル厚:1.6~4.0。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

HW9Z-A25PN05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 コントロールユニットリングアダプタの型番HW9Z-A25PN05のページです。
型番HW9Z-A25PN05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22 コントロールユニットリングアダプタ

φ22 コントロールユニットリングアダプタ

    φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

    φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

      φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ用 本体パッキン

      φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ用 本体パッキン

        φ25 コントロールユニット ゴムワッシャ

        φ25 コントロールユニット ゴムワッシャ

          φ22 HW/XWシリーズ締付ナット

          φ22 HW/XWシリーズ締付ナット

            φ16 小形コントロールユニット ロックナット

            φ16 小形コントロールユニット ロックナット

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

                小形コントロールユニット 色板

                小形コントロールユニット 色板

                  φ30シリーズアクセサリ 取付リング

                  φ30シリーズアクセサリ 取付リング

                    φ30シリーズ保守用部品 ゴムワッシャ

                    φ30シリーズ保守用部品 ゴムワッシャ

                      コントロールユニット 締付ナット

                      コントロールユニット 締付ナット

                        部品類(AT-400番台)

                        部品類(AT-400番台)

                          フットスイッチ 入力支援スイッチ用オプション品

                          フットスイッチ 入力支援スイッチ用オプション品

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 国際電業
                            通常価格 500円 890円 540円 220円 770円 660円 620円 160円 200円 360円 320円 26円 1,574円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) -
                            保護構造 IP65 IP65 - - - - - - - - - - -

                            φ22 コントロールユニットリングアダプタのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            スイッチ取付アダプタ
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/03
                            φ25のスイッチからφ22のスイッチを取り付けに使用。
                            φ25のスイッチを在庫で持たなくてよくなった。
                            サイズの共通化できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            既存の制御盤のスイッチの修理
                            評価 4.0満足度:4.02017/05/23
                            弊社の場合、既存の古い制御盤にはφ30のスイッチが使用されているのですが、最近のものはφ22のものが多く、これまでは別の箇所にわざわざ穴をあけなおして故障の対応を行っていました。
                            これからは気にせずにφ22のスイッチを在庫できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HW9Z-A30PN02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 特徴 適用 材質(本体) 材質(座金) パック入り数
                            (個)
                            備考 特記事項

                            660円

                            ( 726円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            φ30取付穴用リングアダプタ丸形コントロールユニット用HWシリーズポリアミド樹脂金属製(黄銅)2取付パネル厚:1.6~4.0回り止めリング、銘板との併用不可。フルガード照光押ボタンスイッチ、セレクタ押ボタンスイッチ、モノレバースイッチには使用不可。

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました