(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ (レビュー)

通常価格(税別)
900円 ~ 4,500円  特別価格 
税込価格
990円 ~ 4,950円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
パネル前面ベゼル高さ2.5mmのフラットデザイン。パネル奥行き39.9mmの短胴形。第三世代の安全構造。
【特長】
・パネルカット寸法は、国際規格IEC60947-5-1準拠のΦ22.3mm
・押ボタンスイッチの操作ストロークは3.5mmで、使いやすさと確実性を追求した操作感を実現
・ベゼル色は、黒色とメタルカラーの2種類を用意
・2段コンタクトブロックの追加により、4接点も準備した豊富な接点構成
・b接点(NC接点)は直接開路動作機能で確実に遮断。特に鍵付セレクタスイッチは、モード切替えなどで安全確保のためのシステム構築が容易
・鍵付セレクタスイッチは、7種類の鍵ナンバーをご用意
・接点定格最大10A
・コンタクトユニットの取外しはロックレバーによる2アクション方式を採用し、ガード一体形で安全性向上(第三世代の安全構造)
・端子部は、一体形端子カバーの 「フィンガープロテクション 構造」を採用し、IP20の感電防止構造
・パネル前面の保護構造は、防塵カバーを取り付けることでIP66/67、UL Type 4Xに対応可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    スタートスイッチ
    評価 4.0満足度:4.02017/08/07
    当工場ではスタートスイッチとして使用しているが、省スペースで出っ張りが少ないので、安全面は非常に良いと思います。
    制御BOXなどで誤操作を起こしたくない場面では重宝します。

    しかし、若干押し込みが重たいような気がするので、スタートスイッチに使用する場合は、作業者への負担を考慮した方が良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    食品工場で使っています
    評価 3.0満足度:3.02020/01/29
    食品工場で使用している既設品の交換品として同じ商品を購入しました。赤と緑を運転、停止で使い分けをしております。形状がフラットなので使いやすいです。交換作業も特に問題はなく、交換後も以前と同じように利用できていますので、問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤に
    評価 4.0満足度:4.02019/10/30
    ボタン部分が、フラットなので清掃でふき取るときに楽に行える。
    デザインも古臭くなく、見た目もいい。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置部品として
    評価 5.0満足度:5.02021/06/22
    一部で入手困難になっているIDECのスイッチを在庫されているので非常に助かっております。単価が高い感じはしますが、翌日には届けて頂けるので急ぎの対応も可能となります。メーカーの外箱が痛んでいる物もありますが商品自体は全く問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の押し釦スイッチの交換として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/31
    以前のスイッチが制御盤より飛び出ていたため箱や作業者等の移動時に引っ掛かり頻繁に潰れていたのですが、このスイッチは出っ張りが少ないため破損しなくなりました。在庫品なので、当日発送が出来たのがよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

    MCシリーズ 小形コントロールユニット

    MCシリーズ 小形コントロールユニット

      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

      LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

        Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

        Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

          角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

          角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

            押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

            押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

              Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

              Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

                Φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AH225形

                Φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AH225形

                  角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

                  角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

                    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                      押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

                      押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

                        押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

                        押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

                          ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ

                          ディンプルボタン採用照光式 LP01シリーズ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 オムロン オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC オムロン ミスミ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
                            通常価格 900円 1,980円 1,800円 1,810円 1,868円 726円 1,275円 2,760円 1,695円 598円 417円 1,190円 2,090円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 - - - - - - - - - -
                            ガード付き - - - -
                            端子形状 ねじ端子 はんだ端子/タブ端子 - ねじ端子 はんだ兼タブ端子 - - はんだ兼タブ端子 ねじ端子 ねじ端子 - - -
                            取付穴 φ22.3 - - φ22.3 □22.5 φ16 φ22.3/25.5共用 φ22.3 □27.5 φ22.3 φ22.3/25.5共用 - -
                            保護機能(耐環境性) IP65 IP40 IP65 IP65 IP65F IP65F IP65、IP65F - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。