(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ一体形

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ一体形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,540円 ~ 2,170円
税込価格
1,694円 ~ 2,387円

第3世代の安全構造、セーフティポテンシャル構造を搭載し、卓越した安全性の非常停...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

形番(無地タイプ)

プッシュロック プルorターンリセットスイッチ

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ:関連画像

φ30(直径30mm)中形ボタンの外観

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ:関連画像

φ40(直径40mm)大形ボタンの外観

品名 メイン接点(b接点) はんだつけ端子形
形番(ご注文形番)
中形(φ30)ボタン 1b AB6E-3BV01PRH
2b AB6E-3BV02PRH
大形(φ40)ボタン 1b AB6E-4BV01PRH
2b AB6E-4BV02PRH

プッシュロック プル or ターンリセット形は、ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを引くか、または右に回すことによりリセットできます。

形番(矢印タイプ)

プッシュロック プルorターンリセットスイッチ

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ:関連画像

φ30(直径30mm)中形ボタンの外観

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ:関連画像

φ40(直径40mm)大形ボタンの外観

品名 メイン接点(b接点) はんだつけ端子形
形番(ご注文形番)
中形(φ30)ボタン 1b AB6E-3BV01PRM
2b AB6E-3BV02PRM
大形(φ40)ボタン 1b AB6E-4BV01PRM
2b AB6E-4BV02PRM

プッシュロック プル or ターンリセット形は、ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを引くか、または右に回すことによりリセットできます。

製品仕様

適用規格 IEC60947-5-1、EN60947-5-1
IEC60947-5-5(注)、EN60947-5-5(注)
JIS C8201-5-1、JIS C8201-5-5、UL508
CSA C22.2 No.14、GB14048.5
標準使用状態 周囲温度:-25~+60℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度:-45~+80℃(ただし、氷結しないこと)
操作力(初期値) プッシュロック:10.5N
プルリセット:8.8N
ターンリセット:0.17N・m
最小直接開路動作力 40N
最小直接開路動作機能までの最小動作距離 4.5mm
最大動作距離 4.5mm
接触抵抗 50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
過電圧カテゴリ II
インパルス耐電圧 2.5kV
汚染度 3
開閉頻度 900回/時
耐衝撃 誤動作:150m/s2
耐久:1000m/s2
耐振動 誤動作:10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐久:10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐久性 機械的:10万回以上
電気的:10万回以上
保護構造 IP65(IEC 60529)
短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
条件付短絡電流 1000A
端子形状 はんだづけ端子
はんだづけ兼用タブ110端子
ロックナット推奨締付けトルク 0.88N・m
接続可能電線 1.25mm2以下(AWG16以下)
端子部はんだづけ条件 310~350℃、3秒以内
質量(約) 中形:13g、大形:16g

接点定格

定格絶縁電圧(Ui) 250V
定格通電電流(Ith) 5A
定格使用電圧(Ue) 30V 125V 250V
定格使用電流* メイン接点 交流50/60Hz 抵抗負荷(AC-12) - 5A 3A
誘導負荷(AC-15) - 1.5A 0.75A
直流 抵抗負荷(DC-12) 2A 0.4A 0.2A
誘導負荷(DC-13) 1A 0.22A 0.1A
  • 最小適用負荷(参考値)=AC/DC5V・1mA(使用可能領域は、使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
  • 使用電流は、JIS C8201-5-1の閉路および遮断電流容量による種別を表示しています。

*TÜV/CCC認証定格:AC-15 0.75A/250V、DC-13 1A/30V
UL認証定格:Standard Duty AC 0.75A/250V
Standard Duty DC 1A/30V

特長

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ:関連画像

丸みのある滑らかなデザインにより、ホコリなどの付着を防ぎ、汚れの拭取りも簡単です。

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ:関連画像

パネル奥行き19.5mmの短胴形なので、従来品に比べパネル内容積70%減となり薄いパネルなどにも対応が可能。装置の小形化、省スペース化をサポート。

型番リスト

型番
端子形状
接点構成
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
仕様
ボタン形状
接点構成詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
はんだ端子
1b
UL / CUL / TUV / CCC
30
30
40.1
一体形無地タイプ
φ30中形
メイン接点1b
10

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

はんだ端子
1b
UL / CUL / TUV / CCC
30
30
40.1
一体形矢印タイプ
φ30中形
メイン接点1b
10

1個

1,930( 2,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

はんだ端子
2b
UL / CUL / TUV / CCC
30
30
40.1
一体形無地タイプ
φ30中形
メイン接点2b
-

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

はんだ端子
2b
UL / CUL / TUV / CCC
30
30
40.1
一体形矢印タイプ
φ30中形
メイン接点2b
10

1個

2,170( 2,387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

はんだ端子
1b
UL / CUL / TUV / CCC
40
40
40.1
一体形無地タイプ
φ40大形
メイン接点1b
-

1個

1,630( 1,793円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

はんだ端子
1b
UL / CUL / TUV / CCC
40
40
40.1
一体形矢印タイプ
φ40大形
メイン接点1b
10

1個

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

はんだ端子
2b
UL / CUL / TUV / CCC
40
40
40.1
一体形無地タイプ
φ40大形
メイン接点2b
-

1個

1,850( 2,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

はんだ端子
2b
UL / CUL / TUV / CCC
40
40
40.1
一体形矢印タイプ
φ40大形
メイン接点2b
-

1個

2,020( 2,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

第3世代の安全構造、セーフティポテンシャル構造を搭載し、卓越した安全性の非常停止・安全スイッチ。
【特長】
・バタンサイズはΦ30とΦ40の2種類を用意。
・ボタン色は、"非常停止用"の赤と"停止用"の黄を用意。
・2通りのリセット操作が可能。(プッシュロックプルorターンリセット)
・UL、c-UL認証品およびEN規格適合品。
・セーフティロック機構。(IEC60947-5-5:6.2項)
・直接開路誤動作機能。(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)
・保護構造IP65。(IEC60529)

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ一体形

X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ一体形

    非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

    非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

      非常用ボタン C22-PVTシリーズ

      非常用ボタン C22-PVTシリーズ

        Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

        Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

          非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

          非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

            Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

            Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

              非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

              非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

                Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

                Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

                  非常用ボタン FAKシリーズ

                  非常用ボタン FAKシリーズ

                    HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチΦ22

                    HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチΦ22

                      SEMI緊急遮断用 Φ16XAシリーズEMO表示付押ボタンスイッチ

                      SEMI緊急遮断用 Φ16XAシリーズEMO表示付押ボタンスイッチ

                        非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

                        非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

                          Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

                          Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

                            メーカー IDEC Eaton Eaton Eaton オムロン Eaton ミスミ 富士電機機器制御 Eaton IDEC IDEC ミスミ 富士電機機器制御
                            通常価格 1,540円 20,780円 13,732円 24,400円 1,878円 27,960円 3,334円 1,489円 60,750円 1,850円 3,554円 1,932円 1,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 非照光式非常停止 - 非照光式非常停止 - - - 照光式非常停止 - 非照光式非常停止 非照光式非常停止 非照光式非常停止 非照光式非常停止 -
                            形状 キノコ型 - キノコ型 - 丸形 - - - キノコ型 キノコ型 キノコ型 - -
                            ガード付き - - - - - -
                            銘板 - - - - - - -
                            取付穴 φ16.2 φ22 φ22 - φ16 - - φ30.5 φ22 - φ16.2 - φ22.3・φ25.5mm共用

                            X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ一体形のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            制御装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/15
                            制御装置の非常停止に使用しています。普段から使っているメーカー品が入手難の時期で、この商品を初めて購入しました。いつものメーカー品と同様に取り付けられ、問題なく使用でき、特に苦情などもありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内蔵部品として
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/28
                            いつもこちらで購入しています。商社よりも安くてとても助かってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の非常停止に
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/21
                            装置の非常停止ボタンとして使用しました。
                            コンパクトですが、非常停止ボタンとして十分な機能を有しています。
                            確実に作動し、解除はボタン部分を回転して解除になります。
                            設置面が厚かったため、切削して取り付ける事になりました。
                            パネル厚4.5以上の場合は、固定できないので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました