(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
820円 ~ 4,180円  特別価格 
税込価格
902円 ~ 4,598円  特別価格 

短胴22mmの一体形の押しボタン。【特長】・快適な操作感触ファインタッチを実現...

詳細情報を確認する

  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子/タブ端子
  • 取付穴:
    φ16.2
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    1
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    1
  • 接点材質:
    銀に金クラッド

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定108件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特徴詳細

小形コントロールユニットφ16(直径16mm)の特徴

A6シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

AB6G形の外観

A6シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

押ボタンスイッチの外形寸法図 単位:mm

A6シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

押ボタンスイッチの端子配列(BOTTOM VIEW)

A6シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

長角形/3方向バリア付(TOP)の外形寸法図 単位:mm

A6シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

正角形(TOP)の外形寸法図 単位:mm

A6シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

丸形(TOP)の外形寸法図 単位:mm

A6シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

丸形/正角形の取付穴加工図・最小取付ピッチ 単位:mm

A6シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

長角形/3方向バリア付長角形の取付穴加工図・最小取付ピッチ 単位:mm

A6シリーズ 小形コントロールユニット:関連画像

はんだづけ端子穴形状 単位:mm

  • ※ 取り付けピッチは操作性を考慮してお決めください。
  • ※ 端子配列の1接点付けはNC1、NO1、C1端子のみ。
  • ※ レンズ、ボタン寸法はカタログをご覧ください。

規格表

品名ボタン種別動作接点構成IP40(IEC 60529)IP65(IEC 60529)
形番
(ご注文形番)
ボタン色
指定記号
形番
(ご注文形番)
ボタン色
指定記号
丸形
AB6M形
ボタンモメンタリ形1cAB6M-M1※B、G、R、Y、S、WAB6M-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB6M-M2※AB6M-M2P※
オルタネイト形1cAB6M-A1※AB6M-A1P※
2cAB6M-A2※AB6M-A2P※
照光レンズモメンタリ形1cAB6M-M1L※R、G、Y、A、W、SAB6M-M1PL※R、G、Y、A、W、S
2cAB6M-M2L※AB6M-M2PL※
オルタネイト形1cAB6M-A1L※AB6M-A1PL※
2cAB6M-A2L※AB6M-A2PL※
正角形
AB6Q形
ボタンモメンタリ形1cAB6Q-M1※B、G、R、Y、S、WAB6Q-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB6Q-M2※AB6Q-M2P※
オルタネイト形1cAB6Q-A1※AB6Q-A1P※
2cAB6Q-A2※AB6Q-A2P※
照光レンズモメンタリ形1cAB6Q-M1L※R、G、Y、A、W、SAB6Q-M1PL※R、G、Y、A、W、S
2cAB6Q-M2L※AB6Q-M2PL※
オルタネイト形1cAB6Q-A1L※AB6Q-A1PL※
2cAB6Q-A2L※AB6Q-A2PL※
長角形
AB6H形
ボタンモメンタリ形1cAB6H-M1※B、G、R、Y、S、WAB6H-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB6H-M2※AB6H-M2P※
オルタネイト形1cAB6H-A1※AB6H-A1P※
2cAB6H-A2※AB6H-A2P※
照光レンズモメンタリ形1cAB6H-M1L※R、G、Y、A、W、SAB6H-M1PL※R、G、Y、A、W、S
2cAB6H-M2L※AB6H-M2PL※
オルタネイト形1cAB6H-A1L※AB6H-A1PL※
2cAB6H-A2L※AB6H-A2PL※
長角形3方向バリア付
AB6G形
ボタンモメンタリ形1cAB6G-M1※B、G、R、Y、S、WAB6G-M1P※B、G、R、Y、S、W
2cAB6G-M2※AB6G-M2P※
オルタネイト形1cAB6G-A1※AB6G-A1P※
2cAB6G-A2※AB6G-A2P※
照光レンズモメンタリ形1cAB6G-M1L※R、G、Y、A、W、SAB6G-M1PL※R、G、Y、A、W、S
2cAB6G-M2L※AB6G-M2PL※
オルタネイト形1cAB6G-A1L※AB6G-A1PL※
2cAB6G-A2L※AB6G-A2PL※
  • ボタン:※色記号:B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)、S(青)、W(白)
  • 照光レンズ:※色記号:R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、W(白乳)、S(青)

接点定格

定格絶縁電圧250V
定格通電電流3A
定格使用電圧(AC/DC)12V24V110V220V
定格使用電流交流
50/60Hz
抵抗負荷--1.0A0.5A
誘導負荷--0.7A0.5A
直流抵抗負荷1.0A1.0A0.2A-
誘導負荷0.7A0.7A0.1A-
接点材質銀に金クラッド

質量(代表例)

質量(約)8g(AL6M-M24形)
46g(AL6M-M221形)
6g(AL6M-P4形)
45g(AL6M-P21形)
7g(AB6M-M2形)

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧スイッチ部充電金属部と非充電金属部間:AC2000V・1分間
異極端子間:AC2000V・1分間
同極端子間:AC1000V・1分間
接点端子とランプ端子間:AC1500V・1分間
照光部充電部とアース間:AC2000V・1分間
耐振動耐久:5~55Hz 片振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2
寿命機械的モメンタリ形:100万回以上
オルタネイト形:10万回以上
電気的10万回以上(開閉頻度1200回/時)
ただし、オルタネイト形は5万回以上
保護構造IP40、IP65(IEC 60529)
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
種類
形状
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
仕様
照光レンズタイプ
バリア付き
ランプ使用電圧(V)
光源の種類
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[白] 白
[有] IP40
CE / UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
3方向バリア付
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,390( 1,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
418-3100
-

1個

820( 902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
418-3118
10

1個

820( 902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
燈(アンバー)
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
24
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
24
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
燈(アンバー)
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
24
39
防噴流・防油形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
24
39
防噴流・防油形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[白] 乳白
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
24
39
防噴流・防油形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
24
39
防噴流・防油形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
418-3126
-

1個

820( 902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[白] 白
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
418-3134
-

1個

820( 902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
2c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,290( 1,419円 )

-

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
長角
2c
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
オルタネイト
[有] IP40
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
オルタネイト
[緑] 緑
[有] IP40
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,080( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
オルタネイト
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
10

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
オルタネイト
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
2c
オルタネイト
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,770( 1,947円 )

-

  • 注文停止中
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
2c
オルタネイト
[白] 白
[有] IP65
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,770( 1,947円 )

-

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
418-3142
10

1個

890( 979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
418-3151
10

1個

890( 979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
燈(アンバー)
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[白] 乳白
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP65
UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
418-3169
10

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[白] 白
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
418-3177
-

1個

890( 979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
2c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
2c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP40
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
2c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,640( 1,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
2c
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,220( 1,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
2c
モメンタリ
[白] 白
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,520( 1,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
オルタネイト
[有] IP65
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,510( 1,661円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
燈(アンバー)
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[白] 乳白
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150円

632

( 695円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / CCC / CSA
18
18
39
防噴流・防油形
非照光式
非照光式
-
10

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[白] 白
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1c
モメンタリ
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
18
39
閉鎖形
×
非照光式
非照光式
-
-

1個

1,030( 1,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
1c
オルタネイト
[緑] 緑
[有] IP40
CE / UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
3方向バリア付
AC/DC12
LED
-
-

1個

1,770( 1,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
燈(アンバー)
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
3方向バリア付
AC/DC24
LED
-
-

1個

1,770( 1,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[照光式押しボタン] 照光式押しボタン
長角
1c
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP40
UL / CCC / CSA
18
24
39
閉鎖形
×
3方向バリア付
AC/DC24
LED
-
-

1個

1,480( 1,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

短胴22mmの一体形の押しボタン。
【特長】
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
・接点は金クラッドの1cおよび2c
・UL・CSA認証品、EN(欧州)規格適合品、CCC認証品
【用途】
・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    LWシリーズ 押しボタンスイッチ

    LWシリーズ 押しボタンスイッチ

      EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)

      EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)

        メーカー IDEC IDEC EAO
        通常価格 820円 1,110円 13,730円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
        ガード付き - -
        端子形状 はんだ端子/タブ端子 - -
        取付穴 φ16.2 - -
        電流容量 AC110Vの時(A) 1 - -
        電流容量 DC24Vの時(A) 1 - -

        A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチのレビュー

        評価 4.7 平均満足度:4.7 17件のレビュー
        電気工事
        評価 5.0満足度:5.02020/02/14
        軒下屋外の盤面に使用
        小さくモーメンタリの防水構造は
        この商品くらいしかない

        もっと読む 閉じる

        3が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        水のかかる場所の操作SW
        評価 4.0満足度:4.02019/01/29
        照光式IP65という条件で納期が短いのが良い。
        24V品を12Vで点灯させてみたが、何とか実用的な明るさになったと思う。
        最近のLED照光は定格電圧よりかなり低い電圧でもそこそこ明るいですね。

        もっと読む 閉じる

        2が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        薬液注入用の制御BOXの電源スイッチに使用。
        評価 4.0満足度:4.02017/02/16
        Φ16サイズで2C接点、リレーシーケンスの都合で電源AC100Vを動力線基準としながら、LED照光ランプ式押しボタンが利用できるとの判断で購入しました。
        オルタネイト式の押し込み型スイッチで使い勝手も良く、スイッチとしては満足でしたが、LEDの為にAC100VをDC6Vに変換するアダプターが思いの外、大きかったので購入希望される方はアダプターの大きさを良く検討された方がいいです。配線の半田付けまで考慮すると意外と嵩張ります。

        もっと読む 閉じる

        2が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        試作機
        評価 5.0満足度:5.02019/02/28
        LEDが24Vでそのまま使えるので重宝します。Φ12でこのシリーズがあればなおよかったです。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ユニットBOXに使用
        評価 5.0満足度:5.02023/08/31
        空圧/電気トレーニングキットの専用機を作る上で、操作用SWで使用しています。小型でLEDも明るく使い易いと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました