CC-Link マスタ/ローカル局 パソコン用インタフェースボード。 【特長】...
MX ComponentとMX Sheet利用により、プログラミングを行うことなく簡単な設定のみで、Excelからシーケンサのデバイスデータの収集/書込みなどを行うことができる。
Microsoft Visual Basic、Microsoft Visual C++ 対応関数により、シーケンサCPUのリモートRUN/STOP/PAUSEやデバイスの読出し/書込みなどの、ユーザプログラムも簡単に作成できる。
形名 | Q80BD-J61BT11N | Q81BD-J61BT11 |
---|---|---|
局タイプ | マスタ局、待機マスタ局またはローカル局 | |
占有局数(ローカル局時) | 1局~4局(ユーティリティのパラメータ設定により切り換え) | |
装着可能枚数 | 最大4枚*1 | |
装着スロット | パソコン PCIバススロット(ハーフサイズ) | パソコン PCI Express X1、X2、X4、X8、X16スロット(ハーフサイズ) |
占有スロット数 | 1スロット | |
消費電流(DC5V) | 0.56A | - |
消費電流(DC3.3V) | - | 1.06A |
外形寸法 | 153(W)×121(H)×19(D)mm | |
質量 | 0.11kg |
*1:同一パソコンでCC-Link Ver.2ボードとVer.1ボード(A80BD-J61BT11/13)を混在して使用できません。
Q80BD-J61BT11N形
Q81BD-J61BT11形
CC-Link Ver.2ユーティリティにより下記機能が使用できる。
ボード情報表示、回線モニタ(他局)、メモリ・I/O診断、テスト、パラメータ設定、マルチCPU対応PC通信の相手先設定等。
デバイスモニタユーティリティにより下記機能が使用できる。
一括モニタ・16点登録モニタ、デバイス値の変更。
日本語版、英語版のユーザーズマニュアル(PDF)が格納されている。
型番 |
バス |
PCIブラケット | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
PCI
|
標準
| 10 | 1個 | 102,180円(
112,398円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
PCI Express
|
-
| 10 | 1個 | 102,180円(
112,398円
) | - |
Loading...
CC-Link マスタ/ローカル局 パソコン用インタフェースボード。
【特長】
・CC-Link Ver.2対応のマスタ局。待機マスタ局またはローカル局として使用可能。
・デュアルコアプロセッサおよびマルチCPU構成パソコンにも対応。
・簡単な設定のみで、Excelからシーケンサのデバイスデータの収集/書込みなどを行うことができる。
【用途】
・フィールドネットワークによる機器接続に便利。