(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
BNーW・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具
  • 数量スライド割引

BNーW・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
474円 ~ 2,157円
税込価格
521円 ~ 2,373円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ターミナルブロック用 渡り金具。
・材質:黄銅
・表面処理:ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BNーW・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤製作
    評価 4.0満足度:4.02019/01/16
    以前から使用しているため、購入。制御盤の製作に問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    端子の渡り
    評価 4.0満足度:4.02021/09/01
    同一メーカーなのでピッチ間違えが無くて良いです
    品質も問題なく使用できました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    端子台渡り金具
    評価 5.0満足度:5.02021/03/09
    端子台渡り金具として、必要な時に必要数のみ発注出来てとても助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤製作
    評価 5.0満足度:5.02020/03/19
    端子台ショートバーとして使用しております。選定が簡単で納期が早いのでとても便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    渡り配線用として
    評価 5.0満足度:5.02020/02/14
    装置の制御盤の端子台に使用したターミナルブロック(BN15MW、BND15W)の渡り配線用に、アクセサリのこの渡り金具(BNJ26FWB、BNJ26FW、BNJ26WB)を使用しました。端子台の選定は、お客様のご指定です。問題なく使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    端子台渡り金具
    評価 3.0満足度:3.02019/12/02
    端子台間を短絡させるために購入しています。
    極数を簡単に変えられるため、便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤で使用している端子台の渡りとして使用
    評価 4.0満足度:4.02018/12/10
    制御盤で使用している端子台の渡りとして使用しています。昔から使用している端子台の部品ですので購入しています。そのため商品としては特に差し支えありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BNーW・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具

BNーW・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具

    プリント基板用端子台 アクセサリ 渡り金具

    プリント基板用端子台 アクセサリ 渡り金具

      ショートバー(コーティング無し)

      ショートバー(コーティング無し)

        ML-1000-3H9

        ML-1000-3H9

          ML-1000-3H8

          ML-1000-3H8

            櫛形ジャンパ 859シリーズ

            櫛形ジャンパ 859シリーズ

              オプションパーツ ML-1000-4H8(ジャンバー金具)

              オプションパーツ ML-1000-4H8(ジャンバー金具)

                ML-1000-3H5

                ML-1000-3H5

                  【フエニックス・コンタクト】ショートバー

                  【フエニックス・コンタクト】ショートバー

                    ML-1000-3H4

                    ML-1000-3H4

                      オプションパーツ ML-1000-3H1(ジャンパー金 具)

                      オプションパーツ ML-1000-3H1(ジャンパー金 具)

                        オプションパーツ ML-1000-4H7(ジャンバー金具)

                        オプションパーツ ML-1000-4H7(ジャンバー金具)

                          ショートバー A・B・Cタイプ

                          ショートバー A・B・Cタイプ

                            メーカー IDEC IDEC ミスミ サトーパーツ サトーパーツ ワゴ サトーパーツ サトーパーツ ミスミ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ KASUGA(パトライト)
                            通常価格 474円 560円 337円 177円 159円 126円 122円 94円 64円 88円 83円 108円 110円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 渡り金具 - ショートバー - - - - - ショートバー - - - ショートバー
                            材質 黄銅 黄銅ニッケルメッキ - - - - - - - - - - -
                            表面処理 ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -
                            パック入り数(個) 10 10 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。