(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BDシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具(10極用)【10個入り】

BDシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具(10極用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,174円
税込単価
2,391円

【仕様】・ターミナルブロック 10極用渡り金具。・材質:黄銅

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    渡り金具
  • 材質:
    黄銅
  • 極数:
    10極
  • 端子間ピッチ(mm):
    7
  • 適合機種:
    BD7-RB/BD7-MB□
  • 表面処理:
    ニッケルメッキ
  • パック入り数(個):
    10

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BDJ10BPN10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

端子間ピッチ形状絶縁被膜型番材質表面処理被膜最大通電
 電流(注)
適合端子台最小発注数量
 10極用
7mm
丸形BDJ10PN10黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル10ABD7-RB形
BD7-MB口形
 1パック
(同種10個入り)
BDJ10BPN10 1パック
(同種10個入り)
フオーク形BDJ10FPN10黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル10A 1パック
(同種10個入り)
BDJ10FBPN10 1パック
(同種10個入り)

注)渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流を超えないようにこ注意ください。

外形図

丸形

フォーク形

BDシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具(10極用)【10個入り】 丸形外形図

破線:被覆

BDシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具(10極用)【10個入り】 フォーク形外形図

破線:被覆

型番リスト

型番
端子形状
絶縁被覆
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDJ10BPN10

丸形
塩化ビニル

1パック

10個入り

2,174( 2,391円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ターミナルブロック 10極用渡り金具。
・材質:黄銅

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

BDJ10BPN10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BDシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具(10極用)の型番BDJ10BPN10のページです。
型番BDJ10BPN10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BDシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具(10極用)

BDシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具(10極用)

    ショートバー SBRシリーズ

    ショートバー SBRシリーズ

      ML-1000-3H4

      ML-1000-3H4

        MKBシリーズ ショートバー

        MKBシリーズ ショートバー

          ショートバー(コーティング無し)

          ショートバー(コーティング無し)

            短絡板 ZQV 1.5Nシリーズ

            短絡板 ZQV 1.5Nシリーズ

              ML-1000-3H9

              ML-1000-3H9

                ML-1000-3H6

                ML-1000-3H6

                  ショートバー 被覆なし

                  ショートバー 被覆なし

                    BNーW・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具

                    BNーW・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具

                      櫛形ジャンパ 859シリーズ

                      櫛形ジャンパ 859シリーズ

                        ML-1000-3H8

                        ML-1000-3H8

                          オプションパーツ ML-1000-4H5(ジャンパー金 具)

                          オプションパーツ ML-1000-4H5(ジャンパー金 具)

                            メーカー IDEC タカチ電機工業 サトーパーツ ミスミ ミスミ ワイドミュラー サトーパーツ サトーパーツ 東洋技研 IDEC ワゴ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 2,174円 598円 88円 1,558円 337円 90円 177円 106円 50円 560円 126円 159円 101円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 渡り金具 ショートバー - ショートバー ショートバー - - - ショートバー 渡り金具 - - -
                            材質 黄銅 黄銅ニッケルメッキ - - - - - - - 黄銅 - - -
                            極数 10極 - - - - - - - - - - - -
                            端子間ピッチ(mm) 7 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 BD7-RB/BD7-MB□ - - - - - - - - - - - -

                            BDシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具(10極用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            自動機の製作
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/30
                            制御盤製作時に端子台の渡りに使っています。
                            特にDC24V電源の渡りや
                            COMの渡りなどに便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線盤に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/24
                            配線作業時に使っています耐久性は使用し始めたばかりで分かりませんが、性能的にも問題なく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました