(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
430円 ~ 495円
税込価格
473円 ~ 545円

L6/A6シリーズ 取付穴プラグ【特長】・L6/A6シリーズ取付穴プラグ。・保...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    スイッチ(オプション・その他)
  • 適用:
    L6シリーズ/A6シリーズ
  • 保護構造:
    IP65
  • 材質(本体):
    ポリアミド樹脂
  • 材質(パッキン):
    ニトリルゴム
  • 材質(止め板):
    ステンレス
  • 色:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸形用
10

1個

430( 473円 )

9日目

正角形用
10

1個

495( 545円 )

9日目

長角形用
-

2個

490( 539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

L6/A6シリーズ 取付穴プラグ

【特長】
・L6/A6シリーズ取付穴プラグ。
・保護構造:IP65。
・取付パネル厚:0.5~5mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

        φ16シリーズ AF16形 パネルプラグ

        φ16シリーズ AF16形 パネルプラグ

          Φ16シリーズ AR16形/AF16形 パネルプラグ

          Φ16シリーズ AR16形/AF16形 パネルプラグ

            φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

            φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング

              HS6形安全スイッチ アクチュエータ

              HS6形安全スイッチ アクチュエータ

                φ22シリーズ用 接点ユニット

                φ22シリーズ用 接点ユニット

                  メーカー IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御
                  通常価格 430円 350円 410円 368円 95円 6,320円 593円 338円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) ソレノイド付安全スイッチ スイッチ(オプション・その他)
                  適用 L6シリーズ/A6シリーズ LBシリーズ SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズ - - A6シリーズ/HE5B形イネーブルスイッチ - -
                  保護構造 IP65 - IP65 - - IP65 - -
                  材質(本体) ポリアミド樹脂 ポリアミド樹脂 金属製(亜鉛ダイカスト) - - - - -
                  材質(パッキン) ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリル系ゴム - - - - -

                  フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました