(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)

φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
430円
税込価格
473円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
φ22取付穴プラグ(金属タイプ)

【特長】
・パネルカットした予備の取付穴(φ22.2)を埋めるために使用します。
・ロックナットの締付トルクは1.2N・mです。
・保護構造:IP66(ただし、φ3.2回り止め用穴が無い場合)。
・取付パネル厚:0.8~6.0mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    不要になった穴埋め
    評価 4.0満足度:4.02019/11/06
    試しに色々な種類を購入してみましたが、
    このタイプがシックリきました。
    金属なので良いのかな。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)

φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)

    φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

    φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

      φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

      φ22 コントロールユニット取付穴プラグ

        φ30シリーズアクセサリ 取付穴プラグ

        φ30シリーズアクセサリ 取付穴プラグ

          コントロールユニット 締付ナット

          コントロールユニット 締付ナット

            φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

            φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

              φ25 コントロールユニット取付穴プラグ

              φ25 コントロールユニット取付穴プラグ

                A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

                A22/M22N/A30Nシリーズ用 アクセサリ

                  LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

                  LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

                    φ16 小形コントロールユニット ロックナット

                    φ16 小形コントロールユニット ロックナット

                      φ16シリーズ AF16形 パネルプラグ

                      φ16シリーズ AF16形 パネルプラグ

                        φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー

                        φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー

                          フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

                          フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC
                            通常価格 430円 410円 380円 783円 320円 180円 440円 64円 350円 660円 368円 540円 430円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            仕様 取付穴プラグ(金属タイプ) 取付穴プラグ(金属タイプ) 取付穴プラグ 取付穴プラグ - - 取付穴プラグ - - ロックナット - レバーストッパー -
                            適用 SwitchNet HW/HW/TW/LW/MWシリーズ SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズ LW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズ - フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ/φ22LWシリーズ LBシリーズ専用 TWSシリーズ - LBシリーズ L6シリーズ/H6シリーズ/A6シリーズ - L6シリーズ/H6シリーズ L6シリーズ/A6シリーズ
                            保護構造 IP66(φ3.2回り止め用穴が無い場合) IP65 IP65 - - - - - - - - - IP65
                            材質(本体) 金属製(亜鉛ダイカスト・クロムメッキ) 金属製(亜鉛ダイカスト) ゴム製(ニトリル系) - ポリアミド樹脂 ステンレス ゴム製(ニトリル系) - ポリアミド樹脂 ポリアセタール樹脂 - ポリアセタール樹脂 ポリアミド樹脂

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。