(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板

Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
140円 ~ 495円
税込価格
154円 ~ 545円

【特長】ホコリの付着を防ぎ、汚れのふき取りも簡単で丸みのある滑らかなデザインの...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリアミド樹脂

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

品名文字仕様型番材質地色文字色
中形(φ29)ボタン用銘板無地HAAV-0ポリアミド樹脂黄色黒色
EMERGENCY STOPHAAV-27
非常停止HAAV-J27
緊急停止HAAV-C27
大形(φ40)ボタン用銘板無地HAAV4-0
EMERGENCY STOPHAAV4-27
非常停止HAAV4-J27

外形図

中形(φ29)ボタン用銘板
大形(φ40)ボタン用銘板
φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板 中形(Φ29)ボタン用銘板外形図

銘板使用時の取付パネル厚:0.5~2mm 

φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板 大形(Φ40)ボタン用銘板外形図

銘板使用時の取付パネル厚:0.5~2mm

仕様変更のお知らせ(23年4月追記)

■実施時期

2023年7月出荷分より順次実施

  • 実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。
  • ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。
 

■対象製品

 

■変更内容

パネルへの取付利便性向上のため、次のように製品取付部とパッキンの形状を変更します。

  • φ16非常停止用押ボタンスイッチ銘板 HAAV-※について表面に2段での段落とし(深さ0.5mm)を設けます。また、A部の形状を変更します。裏面のパッキンを外周φ26→28、内周φ25→20、厚さ1.0→0.6mmに変更します。 また、樹脂の材質表示を追加します。(材質の変更はありません。
  • 製品取付時の寸法について(スイッチガード・銘板共通です) つぎのように、パネル前面-0.5mm、パネル裏面 +0.5mmの寸法変化が発生します。(例)XAシリーズ分離型・XA1E-BV3※取り付けの場合

型番リスト

型番
銘板色/文字色
仕様
特徴
適用
文字仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄/文字なし
大形(φ40)ボタン用
φ16非常停止用押ボタンスイッチ銘板
XAシリーズ/X6シリーズ
無地
10

1個

495( 545円 )

2日目

黄/黒
大形(φ40)ボタン用
φ16非常停止用押ボタンスイッチ銘板
XAシリーズ/X6シリーズ
EMERGENCY STOP
-

1個

490( 539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄/黒
大形(φ40)ボタン用
φ16非常停止用押ボタンスイッチ銘板
XAシリーズ/X6シリーズ
非常停止
-

2個

450( 495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄/文字なし
中形(φ29)ボタン用
φ16非常停止用押ボタンスイッチ銘板
XAシリーズ/X6シリーズ
無地
-

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

白/文字なし
中形(φ30)ボタン用
φ16停止用スイッチ銘板
停止用スイッチ
無地
10

1個

160( 176円 )

19日目

黄/黒
中形(φ29)ボタン用
φ16非常停止用押ボタンスイッチ銘板
XAシリーズ/X6シリーズ
EMERGENCY STOP
10

1個

302( 332円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄/黒
中形(φ29)ボタン用
φ16非常停止用押ボタンスイッチ銘板
XAシリーズ/X6シリーズ
緊急停止
-

1個

300( 330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄/黒
中形(φ29)ボタン用
φ16非常停止用押ボタンスイッチ銘板
XAシリーズ/X6シリーズ
非常停止
-

1個

302( 332円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ホコリの付着を防ぎ、汚れのふき取りも簡単で丸みのある滑らかなデザインの非常停止押ボタンスイッチ銘板です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板

Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板

    Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板

    Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板

      押ボタンスイッチA16 スイッチ用銘板

      押ボタンスイッチA16 スイッチ用銘板

        φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II

        φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II

          Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板

          Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板

            押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板

            押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板

              非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板

              非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板

                非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板

                非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板

                  Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 長角形

                  Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 長角形

                    φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

                    φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

                      φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ スイッチ用銘板

                      φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ スイッチ用銘板

                        φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ スイッチ用銘板

                        φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・DR16、AF16・DF16シリーズ スイッチ用銘板

                          φ22 部分停止用スイッチ 白色銘板

                          φ22 部分停止用スイッチ 白色銘板

                            メーカー IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC オムロン オムロン オムロン 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC
                            通常価格 140円 430円 39円 270円 302円 80円 149円 319円 100円 309円 69円 35円 280円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            材質(本体) ポリアミド樹脂 - - - ポリアミド樹脂 - - - - アクリル樹脂 - - ポリアミド樹脂

                            Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            設備の非常停止用銘盤
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/26
                            いつも取引している商社で在庫切れでしたが、ミスミで購入出来て助かりました。2個からの購入となりますが、短納期で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の非常停止スイッチに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/26
                            操作盤の非常停止スイッチの銘板に、この非常停止用押ボタンスイッチ銘板(HAAV-J27、HAAV4-J27)を使用しました。通常、制御盤に使う銘板は、銘板屋さんに依頼していますが、非常停止スイッチのように全体が黄色の銘板は、色など細かな指示が必要で、場合によってはコストが高くつきます。既製品があれば、それを使った方が手っ取り早いので、この商品を選びました。文字のサイズなど、気になる点はなく、希望通り使用できました。銘板を手に取った印象は、可もなく不可もなくといった感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました