(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製取付穴プラグ

樹脂製取付穴プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

(アクセサリ)取付穴プラグ。【特長】・保護構造IP65の軽量樹脂コントロールボ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリアミド樹脂
  • 仕様:
    保護構造:IP65

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

LBW9Z-BS7-W 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

材質ポリアミド樹脂取付パネル厚(mm)0.5~3.2
特徴正角形仕様保護構造:IP65
白色適合機種LBW7/LBW7M形用
取付穴径(mm)- - -

カタログ

型番リスト

型番
取付パネル厚(mm)
特徴
適合機種
取付穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBW9Z-BS7-W

0.5~3.2
正角形
白色
LBW7/LBW7M形用
-

1個

491( 540円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

(アクセサリ)取付穴プラグ。
【特長】
・保護構造IP65の軽量樹脂コントロールボックス用の取付穴プラグです
・パネルカットした予備の取付穴(Φ22.3)を埋めるために使用します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製取付穴プラグの型番LBW9Z-BS7-Wのページです。
型番LBW9Z-BS7-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製取付穴プラグ

樹脂製取付穴プラグ

    プロテクティブベント PMFシリーズ

    プロテクティブベント PMFシリーズ

      BNノズル(ナイロン樹脂製・黒・白)

      BNノズル(ナイロン樹脂製・黒・白)

        ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)

        ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)

          BP17 水抜きキャップ

          BP17 水抜きキャップ

            ケーブルブッシュ(ブラインド・グレー/アイボリー)

            ケーブルブッシュ(ブラインド・グレー/アイボリー)

              ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ)

              ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ)

                ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)

                ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)

                  ケーブルグランド用ロックナット

                  ケーブルグランド用ロックナット

                    メーカー IDEC タカチ電機工業 アメリカン電機 ミスミ 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                    通常価格 491円 905円 2,430円 1,012円 1,042円 2,482円 110円 1,245円 613円
                    通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    材質 ポリアミド樹脂 - - - - - - - -
                    仕様 保護構造:IP65 - - - - - - - -

                    よく一緒に購入される商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    樹脂製取付穴プラグのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    外した釦の穴埋め
                    評価 4.0満足度:4.02019/10/01
                    可もなく不可もなく無難に使えてます。
                    黒以外があるとなお良いかも。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    最近見た商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                    閉じる

                    比較リスト