(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
CC-Link 電源・FG用ワンタッチコネクタプラグ
  • 数量スライド割引

CC-Link 電源・FG用ワンタッチコネクタプラグ【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
8,880円 ~ 10,884円
税込価格
9,768円 ~ 11,972円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ワンタッチでできる電源、FG用ナイロンコネクタ。
【特長】
・適合ケーブルは芯線サイズが0.75mm2(0.66~0.98mm2)(AWG18)。
【用途】
・CC-Linkファミリーシリーズのオプションとして便利。

CC-Link 電源・FG用ワンタッチコネクタプラグのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤の組み立ての際に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/12/10
    お客様より図面にてご指定があり購入しました。同じ制御盤内にCC-Link通信用ワンタッチコネクタプラグも使用しています。性能や品質に関しては特に問題はありませんでした。耐久性に関してはお客様へ納品してしまうので分かりません。取り付けなどは特に問題はありませんでした。ミスミは注文してからすぐに納期がはっきりしているところが大満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    三菱製のユニットに
    評価 3.0満足度:3.02019/05/08
    今まで利用していて、耐久性や性能面は問題なく、気になる点は特にありませんでした。CC-Linkシールド線のスピードハイド部分が狭いので取り付けはしづらいです。また値段は少し高いのが難点です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-Link 電源・FG用ワンタッチコネクタプラグ

CC-Link 電源・FG用ワンタッチコネクタプラグ

    CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ 終端抵抗付

    CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ 終端抵抗付

      CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ

      CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ

        CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタ

        CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタ

          CC-Link 通信用オンラインコネクタ

          CC-Link 通信用オンラインコネクタ

            VHコネクタ ソケットハウジング

            VHコネクタ ソケットハウジング

              4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

              4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

                SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)

                SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)

                  CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグ

                  CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグ

                    4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566

                    4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566

                      TE Dynamic 5000 Series【2013285-2】

                      TE Dynamic 5000 Series【2013285-2】

                        圧接形中継コネクタNDCシリーズ

                        圧接形中継コネクタNDCシリーズ

                          メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ミスミ モレックス モレックス 三菱電機 モレックス TE Connectivity ニチフ端子工業
                          通常価格 8,880円 1,480円 8,940円 6,493円 5,290円 630円 139円 56円 2,789円 37円 2,720円 152円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 - 角型 角型 角型 角型 - -
                          コネクタシリーズ頭文字 A・B・C A・B・C A・B・C A・B・C A・B・C V・W・X 数字 数字 A・B・C 数字 - -
                          A・B・C CC-Link用 CC-Link用 CC-Link用 CC-Link用 CC-Link用 - - - CC-Link用 - - -
                          適用ピン・コンタクト メス - メス - - メス オス オス オス オス - -
                          極数 5 - 5 - - - - - 4 - - -

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。