(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
820円 ~ 1,297円
税込価格
902円 ~ 1,427円

MELSEC-A/Qシリーズ、MELSEC iQ-Rシリーズシーケンサの入力/...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

フィールドネットワークとの接続に最適な角型コネクタ

CC-Link 40ピンコネクタ(FCNコネクタ):関連画像

型番/A6CON1、 A6CON2

CC-Link 40ピンコネクタ(FCNコネクタ):関連画像

型番/A6CON3

CC-Link 40ピンコネクタ(FCNコネクタ):関連画像

型番/A6CON4

CC-Link 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)の仕様について

A6CON1

外部配線接続方式 40ピンコネクタ
種別 ハンダ付けタイプコネクタ(ストレート出しタイプ)
適合電線サイズ 0.3mm2(AWG22)(より線)

適合規格:DNV GL

A6CON2

外部配線接続方式 40ピンコネクタ
種別 圧着タイプコネクタ(ストレート出しタイプ)
適合電線サイズ 0.088~0.24mm2(AWG28~24)(より線)

適合規格:DNV GL

A6CON3

外部配線接続方式 40ピンコネクタ
種別 圧接タイプコネクタ(ストレート出しタイプ)
適合電線サイズ AWG28(より線)
AWG30(単線)

適合規格:DNV GL

A6CON4

外部配線接続方式 40ピンコネクタ
種別 ハンダ付けタイプコネクタ(ストレート/斜め出し兼用タイプ)
適合電線サイズ 0.3mm2(AWG22)(より線)

適合規格:DNV GL

型番リスト

型番
電線接続方法
適合電線サイズ
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハンダ
0.3mm2(AWG22)
ストレート出しタイプ
10

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

圧着
0.088~0.24mm2(AWG28~24)
ストレート出しタイプ
-

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

圧接
AWG28(より線)/AWG30(単線)
ストレート出しタイプ
-

1個

820( 902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ハンダ
0.3mm2(AWG22)
ストレート/斜め出し兼用タイプ
-

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSEC-A/Qシリーズ、MELSEC iQ-Rシリーズシーケンサの入力/出力ユニットなどの配線に使用するコネクタ(40ピン)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

    サイズ3:シングルロック(ベース側レバー)/フード

    サイズ3:シングルロック(ベース側レバー)/フード

      C200HX、C200HG、C200HEシリーズ コネクタ

      C200HX、C200HG、C200HEシリーズ コネクタ

        USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

        USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

          サイズ4: ダブルロック(ベース側レバー)/フード

          サイズ4: ダブルロック(ベース側レバー)/フード

            TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

            TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

              TE DLI DOUBLE LOCK PLIG HSG 8P 172856-2

              TE DLI DOUBLE LOCK PLIG HSG 8P 172856-2

                TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

                TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

                  TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8

                  TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8

                    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5

                    TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5

                      【イルメ インサート】CQ 6.5-40A/50-400V 圧着式

                      【イルメ インサート】CQ 6.5-40A/50-400V 圧着式

                        D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

                        D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極

                          TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

                          TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

                            メーカー 三菱電機 ワイドミュラー オムロン モレックス ワイドミュラー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ILME HARTING TE Connectivity
                            通常価格 820円 1,858円 1,271円 278円 1,928円 150円 634円 290円 328円 2,881円 782円 4,160円 134円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - ケーブル接続 プリント基板用 - その他 - - プリント基板用 その他 ケーブル接続 その他 -
                            シリーズ CC-Link - - その他 - - - - - - その他 Dsub -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - - - メス(ソケット) オス(プラグ) - - - メス(ソケット) -
                            ピン数 40 - 40 5 - 8 8 16 16 34 - 78 -
                            接続方向 ストレート - - ストレート - - - - その他 その他 ストレート ストレート -

                            I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            自分でハンダできるので
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            手作りで線を付けられるので、かさばらない点が最大のメリットです。これは便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自分でハンダできるので
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            手作りで線を付けられるので、かさばらない点が最大のメリットです。これは便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤のPLCのつなぎとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/13
                            制御盤のPLCのつなぎとして使用しています。メーカーの付属品のようなもので専用品になりますが、使い方がまちまちで、1個、2個と足りなくなることがあるので、その際に納期が早かったので購入しています。取り付けは簡単にできます。耐久性も問題ないです。価格も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤製作
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/31
                            I/Oカードからの配線にて使用、ハンダ付で長さも好きなように配線出来るので、見た目がすっきりします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCの入出力用として
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/28
                            スペース的に配線を斜め出しできるコネクタを探していました。
                            ベストな物が短納期で手に入れる事が出来て助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CC-Linkとして使用するために
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            お客様の改造工事に使うために利用しました。三菱の他の製品を使用しているので、メーカーに合わせて商品を選びました。当たり前のように使っているので、問題などありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました