(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
10,900円 ~ 17,550円  特別価格 
税込価格
11,990円 ~ 19,305円  特別価格 

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応え...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    63AF
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    7.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    7.5
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    90
  • 種類:
    経済品
  • 仕様:
    高調波・サージ対応形

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定42件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

形名 NV63-CV NV63-CV「MB」
定格電流 In
基準周囲温度40℃ A
(5)(10)
15 20 30
40 50
4 (5) 7.1 (8)
10 (12) 16
25 32 (40) 45
極数 2 3 3
相線式 1φ2W 3φ3W,
1φ3W,
1φ2W
3φ3W
定格使用電圧 Ue V AC 100-240 100-440 100-440


定格感度電流 mA 30 15 30
100・200・
500切換
30
(100・200・
500切換)
最大動作時間 s at I △n 0.1 0.1
at 5I △n 0.04 0.04


定格感度電流 mA - -
最大動作時間 s - -
慣性不動作時間 s以上 - -
漏電表示方式 機械式ボタン 機械式ボタン








kA
JIS C 8201-2-2 Ann.1
JIS C 8201-2-2 Ann.2
IEC 60947-2 2nd.ed.
(Icu/Ics)
AC 440V - 2.5/2.5 2.5/2.5
415V - 2.5/2.5 2.5/2.5
400V - 5/5 5/5
230V 7.5/7.5 7.5/7.5
200V 7.5/7.5 7.5/7.5
100V 7.5/7.5 7.5/7.5

NV63-CVの外形寸法図

表面形

WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器(経済品) 代表規格PSE:関連画像

埋込形

WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器(経済品) 代表規格PSE:関連画像

裏面形

WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器(経済品) 代表規格PSE:関連画像

さし込形

WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器(経済品) 代表規格PSE:関連画像
  • ※ 商品の詳しい内容は、カタログでご確認ください。

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC400Vの時(kA)
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
接続方式
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
2
-
AC100~240
5
表面型
-
10

1個

11,900( 13,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
2
-
AC100~240
10
表面型
-
10

1個

10,900( 11,990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
2
-
AC100~240
15
表面型
-
10

1個

11,900( 13,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
2
-
AC100~240
20
表面型
-
-

1個

12,620( 13,882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
2
-
AC100~240
30
表面型
-
6

1個

14,470( 15,917円 )

5日目

30
2
-
AC100~240
40
表面型
-
-

1個

11,900( 13,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
2
-
AC100~240
50
表面型
-
6

1個

11,900( 13,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
2
-
AC100~240
60
表面型
-
6

1個

16,720( 18,392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
4
表面型
-
-

1個

13,900( 15,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
4
表面型
-
-

1個

14,900( 16,390円 )

5日目

100・200・500切換
3
5
AC100~440
5
表面型
-
6

1個

15,240( 16,764円 )

5日目

30
3
5
AC100~440
5
表面型
-
10

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
7.1
表面型
-
-

1個

14,900( 16,390円 )

5日目

30
3
5
AC100~440
10
表面型
-
10

1個

12,900( 14,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
10
表面型
-
-

1個

12,900( 14,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
10
表面型
-
-

1個

14,900( 16,390円 )

5日目

100・200・500切換
3
5
AC100~440
15
表面型
-
10

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
15
表面型
-
-

1個

15,240( 16,764円 )

5日目

30
3
5
AC100~440
16
表面型
-
-

1個

12,900( 14,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
16
表面型
-
6

1個

14,900( 16,390円 )

5日目

100・200・500切換
3
5
AC100~440
20
表面型
-
10

1個

14,900円

13,410

( 14,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
3
5
AC100~440
20
表面型
-
-

1個

15,240( 16,764円 )

5日目

30
3
5
AC100~440
20
表面型
-
10

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
3
5
AC100~440
20
表面型
-
-

1個

15,350( 16,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
25
表面型
-
-

1個

13,900( 15,290円 )

5日目

30
3
5
AC100~440
25
表面型
-
-

1個

14,900( 16,390円 )

5日目

100・200・500切換
3
5
AC100~440
30
表面型
-
10

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
3
5
AC100~440
30
表面型
-
-

1個

15,240( 16,764円 )

5日目

30
3
5
AC100~440
30
表面型
-
10

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
30
表面型
-
10

1個

15,240( 16,764円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
32
表面型
-
-

1個

15,240( 16,764円 )

5日目

30
3
5
AC100~440
32
表面型
-
-

1個

14,900( 16,390円 )

5日目

100・200・500切換
3
5
AC100~440
40
表面型
-
10

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
40
表面型
-
-

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
45
表面型
-
-

1個

13,900( 15,290円 )

5日目

30
3
5
AC100~440
45
表面型
-
-

1個

14,900( 16,390円 )

5日目

100・200・500切換
3
5
AC100~440
50
表面型
-
10

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
3
5
AC100~440
50
表面型
-
-

1個

15,240( 16,764円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
50
表面型
-
-

1個

13,300( 14,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100・200・500切換
3
5
AC100~440
60
表面型
850-0818
10

1個

15,310( 16,841円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
60
表面型
850-0819
10

1個

15,310( 16,841円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
3
5
AC100~440
60
表面型
-
-

1個

17,550( 19,305円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

      漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品)高調波・サージ対応形

      漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品)高調波・サージ対応形

        漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

        漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

          漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

          漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

            漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

            漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

              漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV32-SVF

              漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV32-SVF

                漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

                漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

                  漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

                  漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

                    漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

                    漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

                      漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

                      漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

                        漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                        漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                          漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV

                          漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 10,900円 12,970円 16,240円 17,400円 22,800円 53,230円 10,700円 41,140円 97,500円 22,550円 20,400円 22,320円 52,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   5日目  
                            アンペアフレーム AF 63AF - - - 100AF~199AF 100AF~199AF - 200AF~399AF 400AF以上 100AF~199AF 50AF - 200AF~399AF
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 7.5 7.5 - 15 30 50 7.5 36 50 30 25 - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 7.5 7.5 - 15 30 50 7.5 36 50 30 25 - -
                            取付方法 DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め - DIN/ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め - ネジ止め
                            代表規格 PSE PSE - - - - - - - - PSE / TUV PSE -

                            漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ユーティリティーから分電して別装置に接続するために
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            過去にも使用実績があって、DINレールに繋がることと値段で選定しました。取り付けも問題はなく、テストも異常なかったです。私は過去にも使ったことがあるので問題はありませんが、端子カバーとDINレール固定のピンが付属していないため、一緒に購入しないと取り付けができないです。できれば商品ページ上にこの2点の部品が必要というような旨の記載があると分かりやすいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/21
                            客先から受注した機械装置の制御盤に使用しています。普段、極数が2の商品は使用していませんので初めての使用です。このメーカーの商品在庫がある所を探し、ミスミで購入することができました。商品の極数が重要でしたので特長である高調波やサージ対応は特に気にしていません。取り付けや使い勝手は同社製の極数が3の商品と同じで問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤ブレーカーの更新として
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/27
                            昔使っていたブレーカーが老朽化した為、新品に購入しました。用途に応じて選定しやすく、取付が簡単にできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました