CC-Link I/O用 ワンタッチコネクタ用プラグ。【特長】・I/Oユニット...
コネクタ形状 | 角型 | コネクタシリーズ頭文字 | A・B・C |
---|---|---|---|
A・B・C | CC-Link用 | 適用ピン・コンタクト | オス |
極数 | 4 | 用途 | ケーブル接続 |
許容電流(A) | 3 | 許容電圧(V) | AC/DC250 |
電線接続方法 | 圧接 | 接続方向 | ストレート |
コンタクト材料 | 銅合金 | めっき仕様(接点部) | 接続部:ニッケル、金 |
めっき仕様(接点部以外) | 圧接部:ニッケル | めっき厚(μm) | ニッケルめっき:2.5以上/金めっき:0.2以上 |
適合電線サイズ(AWG) | 20~22(0.3~0.5mm2)より線 | 適合ケーブル外径(mm) | φ1.4~2 |
ボディ色 | 黒 | カバー色 | 青透明 |
RoHS ? | 10 | - | - |
タイプ | 形名 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
カバー色 | 適合ケーブル芯線サイズ(mm2) | 適合ケーブル外径サイズ(mm) | 最大定格電流 | ||
ワンタッチコネクタ用プラグ (20個入り) | A6CON-P214 (33104-6000FL*1) | 透明 | 0.14~0.2 (AWG26~24) | φ1.0~1.4 | 2A*2 |
A6CON-P220 (33104-6100FL*1) | 黄 | φ1.4~2.0 | |||
A6CON-P514 (33104-6200FL*1) | 赤 | 0.3~0.5 (AWG22~20) | φ1.0~1.4 | 3A*2 | |
A6CON-P520 (33104-6300FL*1) | 青 | φ1.4~2.0 |
*1:プラグメーカ(住友スリーエム株式会社)の部品形名です。
*2:接続するケーブルの許容電流値以内で使用してください。
CC-Link I/O用 ワンタッチコネクタ用プラグ。
【特長】
・I/Oユニット用オプション部品。
【用途】
・フィールドネットワークによる機器接続用部材。
CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグの型番A6CON-P520のページです。
型番A6CON-P520に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A6CON-P214 |
A6CON-P220 |
A6CON-P514 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 許容電流 (A) | 適合電線サイズ (AWG) | 適合ケーブル外径 (mm) | カバー色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,079円 ( 3,387円 )20個入り | 1パック | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2 | 24~26(0.14~0.2mm2)より線 | φ1~1.4 | 無色透明 | |
3,079円 ( 3,387円 )20個入り | 1パック | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 2 | 24~26(0.14~0.2mm2)より線 | φ1.4~2 | 黄透明 | |
2,789円 ( 3,068円 )20個入り | 1パック | - | 5日目 | - | 3 | 20~22(0.3~0.5mm2)より線 | φ1~1.4 | 赤透明 |
型番 |
---|