(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BRT-20B
BRT形 リモコントランス リモコントランス

BRT形 リモコントランス BRT-20B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,614円
税込単価
9,475円

協約形NFB(BH-K・BH-C形)と同一取り付け寸法のリモコントランス。【特...

詳細情報を確認する

  • 相:
    単相
  • 容量(kVA):
    0.036
  • 二次電圧(V):
    AC24
  • 入出力端子形状:
    M4プラマイネジ
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 縦(mm):
    95
  • 寸法 横(mm):
    50
  • 寸法 奥行き(mm):
    60
  • 定格二次電流(A/VA):
    1.5/36
  • ヒューズ容量(A):
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BRT-20B 解除

Loading...

BRT-20B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

BRT形 リモコントランス:関連画像

BRT-10B/BRT-20Bの寸法図 単位:mm

BRT形 リモコントランス:関連画像

BRT-10B/BRT-20Bの寸法図 単位:mm (※取り付け爪は別売)

BRT形 リモコントランス:関連画像

BRT-10B/BRT-20Bの寸法図 単位:mm

BRT形 リモコントランス:関連画像

BRT-10B/BRT-20Bの寸法図 単位:mm

型番リスト

型番
一次電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRT-20B

AC200

1個

8,614( 9,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

協約形NFB(BH-K・BH-C形)と同一取り付け寸法のリモコントランス。
【特長】
・分電盤用リモコン機器
【用途】
・電圧変更に使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

BRT-20Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BRT形 リモコントランスの型番BRT-20Bのページです。
型番BRT-20Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BRT形 リモコントランス

BRT形 リモコントランス

    ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

    ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ

      携帯用トランス RTBシリーズ

      携帯用トランス RTBシリーズ

        豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

        豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

          海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

          海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

            AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

            AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

              AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

              AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

                AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

                AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置

                  ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズ

                  ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズ

                    メーカー 三菱電機 豊澄電源機器 スワロー電機 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 東京理工舎
                    通常価格 8,571円 32,446円 39,970円 19,314円 32,400円 29,320円 81,084円 63,600円 68,450円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    単相 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 その他 単相/単巻 その他
                    容量(kVA) 0.036 - - - - - - - 1
                    二次電圧(V) AC24 100 AC100-115 100 AC100-110-120-200-220-240 AC100-110-120-200-220-240 AC100 AC100 -
                    入出力端子形状 M4プラマイネジ その他 - 平ピンA-2 E付 - - - - -
                    代表規格 PSE - - - - - - - -

                    BRT形 リモコントランスのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BRT-10B
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    一次電圧
                    (V)

                    8,571円

                    ( 9,428円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    AC100

                    トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました