出力電力75Wモデル。 【特長】 ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。 ・...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
従来比体積52%
同期整流採用による高効率化(3.3、5V品)
取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応
SEMI F47規格対応可
UL508取得(-N、-N1タイプかつ24V品のみ)
C: コーティング
G: 低漏洩電流(0.15mA max / ACIN 240V)
E: EMIクラスA対応 低漏洩電流(0.5mA max / ACIN 240V)
T: 縦型端子台
J: コネクタタイプ
R: リモートコントロール付
N: ケースカバー付(24V のみ UL508 取得)
N1: ケースカバー、DINレール取付金具付(24V のみ UL508 取得)
V: 電圧可変VR外付け対応
事象 | 電源で 起きていること | 考えられる要因 | 確認方法 | 対策案 | 該当製品例 |
---|---|---|---|---|---|
通電直後から出力電圧が出ない | 過電圧保護が動作している | センシング線が接続されていない | センシング線の接続を確認してください | センシング線を正しく接続してください | センシング機能を持つ製品全般 |
過電流保護回路が動作している | 出力が短絡している | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください | 出力側を正しく配線してください | 製品全般 | |
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など) | 出力側の配線を確認してください | ||||
電源が起動していない | 入力電圧が電源に印加されていない | 外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください | 外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください | 製品全般 | |
入力側の配線が正しいか確認してください | 入力側を正しく配線してください | ||||
リモートコントロールがOFFになっている | リモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります) | リモートコントロール回路を正しく配線してください | リモートコントロール仕様がある製品全般 | ||
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください | |||||
直列運転が不可能な製品で直列運転している | 1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください | 直列運転が可能な製品を使用してください | 直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください | ||
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない | 過熱保護が動作している | FANが停止している | 電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください 取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください | FANユニットを交換してください | PBA300F~1500 FPBA1500T ACEシリーズ |
電源を交換してください | ファンユニットがない製品 | ||||
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している | 電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください | 取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします | 過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式) | ||
過電圧保護が動作している | モータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください | 出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください 逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください | 全製品 |
スタンダードモデルとして、幅広くご使用いただいてる製品。
従来モデルより、体積比52%削減。
型番 |
形状 |
出力電圧(シングルのみ) |
定格出力電流(シングルのみ)(A) |
高さ(mm) |
幅(mm) |
最大出力電力(W) |
電圧設定確度(V) |
出力電圧可変(V) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
オープンフレーム
|
DC5V
|
15
|
82
|
32
|
75
|
5~5.15
|
4~5.5
| 10 | 1個 | 6,771円(
7,448円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[本体カバー付き] カバー付き
|
DC5V
|
15
|
82.5
|
35.5
|
75
|
5~5.15
|
4~5.5
| - | 1個 | 6,767円(
7,444円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オープンフレーム
|
DC12V
|
6.3
|
82
|
32
|
75.6
|
12~12.48
|
10~13.2
| 10 | 1個 | 6,771円 4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[本体カバー付き] カバー付き
|
DC12V
|
6.3
|
82.5
|
35.5
|
75.6
|
12~12.48
|
10~13.2
| 10 | 1個 | 7,186円(
7,905円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オープンフレーム
|
DC24V
|
3.2
|
82
|
32
|
76.8
|
24~24.96
|
19.2~27
| 10 | 1個 | 5,976円(
6,574円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[本体カバー付き] カバー付き
|
DC24V
|
3.2
|
82.5
|
35.5
|
76.8
|
24~24.96
|
19.2~27
| 10 | 1個 | 7,186円(
7,905円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
|
DC24V
|
3.2
|
82.5
|
35.5
|
76.8
|
24~24.96
|
19.2~27
| 10 | 1個 | 7,857円(
8,643円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
出力電力75Wモデル。
【特長】
・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。
・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。
【用途】
・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。