(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PBA15Fモデル 15W単出力

PBA15Fモデル 15W単出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
3,271円 ~ 3,943円
税込価格
3,598円 ~ 4,337円

出力電力15Wモデル。 【特長】 ・2005年からのロングセラーモデル。 ・カ...

詳細情報を確認する

  • 出力電力(W):
    15
  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC/DC
  • 入出力端子形状:
    端子台
  • 高さ(mm):
    78
  • 奥行(mm):
    85
  • 入力電圧(V):
    AC85~264/DC110~370
  • 過電流保護回路:
    あり
  • 過電圧保護回路:
    あり

(i)ご注意

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

PBA15Fの特長

PBA15F

PBA15F

従来比体積61%
スイッチング周波数固定(他励フライバック方式)
低漏洩電流
取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応
SEMI F47規格対応可
UL508取得(-N、-N1タイプかつ5V、12V、24V品)

PBA15Fの呼称方法

呼称方法

1 シリーズ名
2 単一出力
3 定格出力電力
4 フルレンジ入力
5 定格出力電圧
6 オプション
C: コーティング
G: 低漏洩電流
E: EMIクラスA対応 低漏洩電流
T: 縦型端子台
J: コネクタタイプ
N: ケースカバー付(UL508取得 5V、12V、24V)
N1: ケースカバー、DINレール取付金具付(UL508取得 5V、12V、24V)
V: 電圧可変VR外付け対応

  • ※ オプション設定時は仕様が変わります。詳細はお問い合わせください。

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム
出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

外形図

外形図
  • ※ オプションT、J、N、N1、Vに関しては外形が変わります。
  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:200g max(ケースカバー付:235g max)
  • ※ 基板材質/厚さ:CEM-3/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:電気亜鉛メッキ鋼板
  • ※ 単位:mm
  • ※ シャーシ締め付けトルク:0.6N・m(6.3kgf・cm)max
  • ※ 端子台締め付けトルク:M3:0.8N・m(8.5kgf・cm)max
  • ※ 筐体の安全アース接続は、取付穴(M3)2箇所で行ってください。

開発秘話

 

スタンダードモデルとして、幅広くご使用いただいてる製品。
従来モデルより、体積比61%削減。

型番リスト

型番
形状
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
幅(mm)
安全規格
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
リモートコントロール
リモートセンシング
出力電圧可変(V)
その他オプション機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
DC3.3V
3
31
CE / UL / CUL / TUV / CSA
9.9
3.3~3.4
なし
なし
2.85~3.6
-
10

1個

3,271( 3,598円 )

-

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
DC3.3V
3
34.5
CE / UL / CUL / TUV / CSA
9.9
3.3~3.4
なし
なし
2.85~3.6
-
10

1個

3,600( 3,960円 )

-

オープンフレーム
DC5V
3
31
-
15
5~5.15
-
-
4.5~5.5
なし
10

1個

3,271( 3,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
DC5V
3
34.5
-
15
5~5.15
-
-
4.5~5.5
なし
10

1個

3,600( 3,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
DC5V
3
34.5
-
15
5~5.15
-
-
4.5~5.5
なし
10

1個

3,943( 4,337円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
[その他] DC9V
1.7
31
CE / UL / CUL / TUV / CSA
15.3
9~9.36
なし
なし
7.5~10
-
10

1個

3,271( 3,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オープンフレーム
DC12V
1.3
31
-
15.6
12~12.48
-
-
10~13.2
なし
10

1個

3,271( 3,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
DC12V
1.3
34.5
-
15.6
12~12.48
-
-
10~13.2
なし
10

1個

3,600( 3,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
DC12V
1.3
34.5
-
15.6
12~12.48
-
-
10~13.2
なし
10

1個

3,943( 4,337円 )

-

[本体カバー付き] カバー付き
DC15V
1
34.5
CE / UL / CUL / TUV / CSA
15
15~15.6
なし
なし
13.2~18
-
10

1個

3,600( 3,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オープンフレーム
DC24V
0.7
31
-
16.8
24~24.96
-
-
19.2~27
なし
10

1個

3,271( 3,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
DC24V
0.7
34.5
-
16.8
24~24.96
-
-
19.2~27
なし
10

1個

3,600( 3,960円 )

-

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
DC24V
0.7
34.5
-
16.8
24~24.96
-
-
19.2~27
なし
10

1個

3,943( 4,337円 )

-

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
DC48V
0.35
34.5
CE / UL / CUL / TUV / CSA
16.8
48~49.92
なし
なし
39~53
-
10

1個

3,600( 3,960円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

出力電力15Wモデル。
【特長】
・2005年からのロングセラーモデル。
・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。
・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。
【用途】
・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。

(i)ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PBA15Fモデル 15W単出力

PBA15Fモデル 15W単出力

    PBA30Fモデル 30W単出力

    PBA30Fモデル 30W単出力

      ユニット電源 JWTシリーズ

      ユニット電源 JWTシリーズ

        PBA75Fモデル 75W単出力

        PBA75Fモデル 75W単出力

          スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

          スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

            PBA150Fモデル 150W単出力

            PBA150Fモデル 150W単出力

              スイッチング電源 基板タイプ オープンフレーム(NFM/MPS/RPSシリーズ)

              スイッチング電源 基板タイプ オープンフレーム(NFM/MPS/RPSシリーズ)

                スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

                スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

                  PBA50Fモデル 50W単出力

                  PBA50Fモデル 50W単出力

                    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

                    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

                      基板型電源 ZWS-BAFシリーズ

                      基板型電源 ZWS-BAFシリーズ

                        PBA10Fモデル 10W単出力

                        PBA10Fモデル 10W単出力

                          PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

                          PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

                            メーカー コーセル コーセル TDKラムダ コーセル コーセル コーセル ミンウェル ミンウェル コーセル オムロン TDKラムダ コーセル IDEC
                            通常価格 3,271円 3,981円 17,876円 5,976円 3,900円 9,491円 2,370円 2,270円 5,691円 2,930円 7,362円 2,671円 29,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            出力電力(W) 15 30 - 75 - 150 - - 50 - - 10 -
                            シングル/マルチ シングル シングル 三出力 シングル マルチ シングル - シングル シングル シングル 単出力 シングル シングル
                            入力電圧 AC/DC AC/DC AC85~265V/DC120~330V AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC85~265V/DC120~370V AC/DC -
                            入出力端子形状 端子台 端子台 - 端子台 - 端子台 コネクタ 欧州方式 端子台 - コネクタ 端子台 ネジ
                            高さ(mm) 78 78 92 - - 93 - - - - - 78 125

                            PBA15Fモデル 15W単出力のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 7件のレビュー
                            現場盤改造
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/07
                            現在のモノがない状況でも入手可能だった
                            発熱も少なく、使いやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御BOX内に取付。
                            評価 2.0満足度:2.02020/03/08
                            この種の電源を BOX内に取り付ける際 ブラケットF-PBA15-2 を 同時に 発注するのですが 本体は すぐに 入荷されるのに対し ブラケットの入荷が 異常に 長く要するようです。電源本体には 問題ないのに 残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。関連製品も含め標準納期の短縮化に努めて参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ユニット内標準電源として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/28
                            固定出力の定番電源ですが入力電圧範囲も広く安定した性能で大変満足しています。
                            長期間販売されてますが、今後もずっと販売して欲しい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御部品動作検査治具の電源
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/25
                            連続通電においても安定した出力でした。
                            比較的コンパクトですので、収納も簡単でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社の生産設備に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/31
                            自社の生産設備に使用しています。コーセルの電源を基準にしていて統一するようにしています。オムロンも使用していますが、コーセルはカバーの付け外しが楽で端子が付けやすいです。オムロンはモデルチェンジが多く、生産中止になり、後継品がないケースがありますが、コーセルは変わらないところが使いやすいです。商社とミスミで購入しており、商社の方が価格が安いのですが、ミスミは在庫があれば即日出荷してくれるのでその点はありがたいです。昨年ぐらいから電源部品が長納期になりつつあるので、商社とミスミで分けて購入するようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました