手元で開閉操作が簡単にできるリモコンリレー。【特長】・ハンドルにはON・OFF...
形名 | BR-12D | BR-22D | ||
---|---|---|---|---|
定格電圧 | AC300V | |||
定格電流 | 20A | |||
極数 | 1 | 2 | ||
定格操作電圧(注1) | AC24V | AC24V | ||
操作電流(rms at 60Hz) | 350mA | 350mA | ||
短時間電流 | 5,000A(BH-K・BH-Cとの組合わせによる) | |||
接続方式 | 主回路側 | 線押え(M4線押え付Pなべねじ) | ||
操作回路側 | 線押え(M3.5線押え付Pなべねじ) | |||
付属装置 | 補助スイッチ(AX) | ○1C(BR-12D, 22Dのみ) | ||
別売部品 | IECレール取付具 | ○ | ||
主回路用端子カバー(BR-TC-M) | ○ | |||
操作回路用端子カバー(BR-TC-C) | ○ | |||
操作端子用渡り導帯 | ○ | |||
製品質量 kg | 0.18 | |||
適用規格 | 電気用品安全法,JIS C 8360(BR-12D, 22Dのみ) |
注1 使用電圧範囲はAC24V操作の場合18~30V、AC100Vの場合は85~120Vです。
1個のリモコンスイッチで複数個のリレーを同時に操作すると、入力電流が同時に流れるため,操作回路の容量から同時操作の台数が下表のように制限されます。
1コのスイッチで同時操作可能なリモコンリレー台数
操作回路電圧 | AC24V | |||
---|---|---|---|---|
形名 | BR-12D | BR-22D | ||
操作機器 | リモコンスイッチ | AC24V | 5 | 5 |
1コのスイッチで同時操作可能なライティングリレー台数
操作回路電圧 | AC100V | |||
---|---|---|---|---|
形名 | BR-121D | BR-221D | ||
操作機器 | リモコンスイッチ | AC100V | 16 | 16 |
Loading...
手元で開閉操作が簡単にできるリモコンリレー。
【特長】
・ハンドルにはON・OFFが表示されており動作確認が容易。
・手元開閉操作ができる。
・開閉機能付き。