(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
570,900円 ~ 998,000円
税込価格
627,990円 ~ 1,097,800円

出力電圧を自在にコントロールできる小容量のUPS。厳しい電源環境でも安心して使...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

通常時は常にインバータを経由して電力を供給するUPS

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ:関連画像

タワータイプ

形式 入力容量 出力容量
FW-V10-0.7K 0.7kVA 0.7kVA/490W
FW-V10-1.0K 1.0kVA 1.0kVA/700W
FW-V10-1.5K 1.5kVA 1.5kVA/1kW
FW-V10-2.0K 2.0kVA 2.0kVA/1.4kW
FW-V10-3.0K 3.0kVA 3.0kVA/2.1kW
FW-V10-5.0K 5.0kVA 5.0kVA/3.5kW
FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ:関連画像

ラックタイプ

形式 入力容量 出力容量
FW-V10R-1.5K 1.5kVA 1.5kVA/1kW
FW-V10R-3.0K 3.0kVA 3.0kVA/2.1kW
FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ:関連画像

200Vシリーズ
入出力が単相200Vのタイプ。100Vの出力も可能。

形式 入力容量 出力容量
FW-V20-1.0K 1.0kVA 1.0kVA/700W
FW-V20-3.0K 3.0kVA 3.0kVA/2.1kW
FW-V20-5.0K 5.0kVA 5.0kVA/3.5kW

FREQUPS FW-Vシリーズの主な特長について

CVCF機能

  • ※ ( )内は200V仕様の値。以下同様。

 

1.出力電圧を自在にコントロール

1)出力電圧を100~120V間で1V単位(200~240V間で2V単位)で自由に設定することが可能。

 

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ:関連画像

出力電圧を100~120V間で自由に設定可能

2)100V環境下でもUPSを経由することで昇圧し、120Vの電源を出力可能。また商用電圧が100Vでない環境でも、100V仕様の機器を使用することができる。

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ:関連画像

100V環境下でもUPSを経由することで120Vの電源を出力可能

 

2.出力電圧・周波数を固定

UPS入力側の電圧・周波数に影響されずに、ユーザ側で設定した電圧・周波数でUPS出力することができる。

 

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ:関連画像

ユーザ側で設定した電圧・周波数でUPS出力が可能

 

3.ソフトスタート機能

UPS起動時に出力電圧を徐々に上げて負荷に電力を供給する機能。この機能により、起動時に過電流検出レベルに達するような突入電流が大きい負荷でもトリップせず安全に起動が可能となる。

 

電源環境

 

1.幅広い入力電圧に対応

幅広い入力電圧AC85~144V(AC170~264V)に対応。バックアップに切り換わる回数が少なくなるため、不要なバッテリ電力の消費を抑えてバックアップ時のバッテリ残量不足を防ぐことができる。120V環境下でもバックアップに入らずに連続運転できるので、海外で国内の100V機器を使用することもできる。

 

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ:関連画像

幅広い入力電圧AC85~144V(AC170~264V)に対応

 

2.無瞬断でのバックアップ切換、正弦波出力

常時インバータ給電方式なので、バックアップに切り換わる時間も無瞬断。出力電圧波形も正弦波なので、どのような負荷でも安心して幅広く使うことができる。

 

 

 

3.ノイズ・高調波をカット

常時コンバータ・インバータ回路を経由して出力しているので、入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等をカット。常にクリーンな電源を出力し、バックアップする機器を守る。

 

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ:関連画像

ノイズ・高調波をカット

 

4.アクティブフィルタ機能

通常運転時はUPSのアクティブフィルタ機能により無効電力、高調波電流を抑制し、力率を1.0に近づけると共にクリーンな電流になる。

 

時間差3系統出力

停電の場合、バックアップ出力を3系統に分けて出力できる。複数の機器を接続している場合、まず周辺機器が接続されている系統へのバックアップを停止し、バッテリ容量を重要度の高い負荷に優先的に供給することができる。

施行性

2.0kVA以上は端子台パネルをはずすと中に端子台があるので、配線工事を行う場合でも簡単にセットアップできる。

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ:関連画像

100V 5kVA端子台

200Vシリーズの特長

  • 入出力が単相200Vのタイプ。100Vの出力も可能。
  • 1.0kVA、3.0kVA、5.0kVAのタイプをラインアップ。

長時間バックアップ

UPS本体と組み合わせて使用することにより、バックアップ時間の延長が可能。増設バッテリユニットは最大2台まで接続可能。

  • ※ 増設バッテリユニットをCEマーク対応品に使用した場合は、規格に適合しません。

型番リスト

型番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
定格出力電流(A)
定格出力容量(VA)
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
出力相数
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC200~240
AC200~240/AC100~120
15
3000
UL
500
250
800
[単相] 単相三線式
タワー

1個

570,900( 627,990円 )

5日目

AC200~240
AC200~240/AC100~120
25
5000
UL
700
250
1010
[単相] 単相三線式
タワー

1個

998,000( 1,097,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

出力電圧を自在にコントロールできる小容量のUPS。
厳しい電源環境でも安心して使える高信頼性のハイグレードモデル。
【特長】
・通常時は常にインバータを経由して電力を供給。
・停電・瞬低時も出力が乱れたり、途切れたりすることなく無瞬断でバックアップ運転に移行します。
・また、増設バッテリユニットの接続により長時間の停電対策も可能です。
・200Vタイプ(タワータイプのみ)、ラックタイプも充実のラインアップです。
・無瞬断でのバックアップ切換、正弦波出力ができ、幅広い入力電圧対応で安心機能。
【用途】
・電源保護に最適。

カタログ

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

    FREQUPS FW-Aシリーズ

    FREQUPS FW-Aシリーズ

      FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

      FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

        UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

        UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

          UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

          UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

            UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

            UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

              FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

              FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                  Smart-UPS

                  Smart-UPS

                    APC RS PFC電源対応機器

                    APC RS PFC電源対応機器

                      UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                      UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                        UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

                        UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

                          UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                          UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 スワロー電機 オムロン オムロン 三菱電機 オムロン APC(シュナイダーエレクトリック) APC(シュナイダーエレクトリック) オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 570,900円 89,800円 38,871円 33,600円 122,649円 158,990円 93,700円 94,890円 47,900円 23,690円 47,890円 149,790円 27,719円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目~   39日目   19日目   39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            給電方式 常時インバータ ラインインタラクティブ 常時商用 - 常時インバータ 常時インバータ 常時インバータ ラインインタラクティブ - - 常時商用 常時インバータ 常時商用
                            バッテリ種類 - シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛
                            入力相数 単相 単相 単相 単相 単相(アース付) 単相(アース付) 単相 単相(アース付) 単相 単相 単相 単相 単相(アース付)
                            停電補償時間(分) 10 5 3.5 - - - - - - - - - -

                            FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました