(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FREQUPS FW-Aシリーズ

FREQUPS FW-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
89,800円 ~ 108,000円
税込価格
98,780円 ~ 118,800円

サーバの他、FA機器の電源保護も行えるスタンダードモデルのUPS。【特長】・ラ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

FREQUPS FW-Aシリーズ:関連画像

FW-Aシリーズの外観

FREQUPS FW-Aシリーズ:関連画像

FW-Aシリーズ正面外形寸法図

FREQUPS FW-Aシリーズ:関連画像

FW-Aシリーズ右側面 外形寸法図

 

(単位:mm)

 

FREQUPS FW-Aシリーズ:関連画像

各部名称(背面)

  • 1.ディップスイッチ:各種機能を設定する。
  • 2.RS-232C コネクタ(D-sub 9ピン オス):シャットダウンを行う場合やFREQSHIPを使用する場合、通信ケーブルを接続。
  • 3.OUTPUT1出力コンセント(100V 2P 15A ア-ス付NEMA5-15R):負荷を接続。
  • 4.オプションボ-ド用スロット:オプションボードを挿入するスロット。
  • 5.OUTPUT2出力コンセント(100V 2P 15A ア-ス付NEMA5-15R):負荷を接続。
  • 6.ア-ス用ねじ(M4)
  • 7.入力サーキットプロテクタ:過電流が発生した場合トリップし、ボタンが突出する。リセットは突出したボタンを押す。
  • 8.入力プラグ(ケーブル長:2.5m)(2P 15A ア-ス付NEMA5-15P):単相接地極付プラグ。商用100Vコンセントに差し込む。
  • 9.USBコネクタ(タイプB):シャットダウンを行う場合やFREQSHIPを使用する場合、通信ケーブルを接続する。
FREQUPS FW-Aシリーズ:関連画像

ワイヤードリモコンの仕様

製品仕様

-FREQUPS
FW-Aシリーズ
形式FW-A10H-1.0KFW-A10H-1.4K
運転方式ラインインタラクティブ方式
交流入力相数・線数単相2線式(アース付)
接続プラグ/端子台2P15Aアース付
NEMA 5-15P
入力電圧範囲AC81V~124V±3V(※1)
周波数50Hz/60Hz±10%
入力容量1.1kVA1.5kVA
入力力率接続する負荷に依存
バッテリ種類小形制御弁式鉛蓄電池
期待寿命5年間(周囲温度20℃)
停電補償時間5分間
(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
充電時間5時間以内(充電量90%)
交流出力相数・線数単相2線式(アース付)
電圧100V±5%(※2)
周波数50Hz/60Hz±0.8%(※2)
出力容量1.0kVA/700W1.4kVA/1kW
出力:100Vコンセント2P15Aアース付
NEMA 5-15R
6個(2系統、2出力/4出力)
出力:端子台-
電圧波形正弦波(※2)
バックアップ切換時間4ms以内(高速リレー切換方式)(※3)
インバータ許容ピーク電流定格電流実効値の250%(瞬時値)
電圧波形歪率-
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒(※4)
環境周囲温度0~40℃(推奨値20~30℃)
相対湿度25~85%(結露しないこと)
起動方式バッテリ起動
冷却方式自冷強制風冷
(急速充電時・バックアップ運転時)
発熱量(定格負荷時)50W70W
外部インターフェースRS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
USB(タイプB)
外部信号-
オプションボード用スロット
騒音45dB以下(前方1m, A特性)
塗装色
外形W×H×D(mm)170×220×440
質量約21kg約26kg
規格UL規格-
CEマーク(自己宣言)-
準拠規格VCCI classA
備考※1)AVR機能が連続動作する場合には、常時インバータ給電方式をご採用下さい。
※2)バックアップ運転時。
※3)標準感度(工場出荷時)
※4)バックアップ運転状態での値です。
注意事項1)半波整流方式の負荷は接続しないでください。
2)UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS定格容量の1.5倍以上を目安として選定願います。

型番リスト

型番
定格出力電流(A)
定格出力容量(VA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
1000

1個

89,800( 98,780円 )

5日目

14
1400

1個

108,000( 118,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サーバの他、FA機器の電源保護も行えるスタンダードモデルのUPS。
【特長】
・ラインインタラクティブ方式を採用。
・幅広い入力電圧に対応。
・落雷、サージ保護回路、ノイズフィルターを内蔵。
・取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載。
【用途】
・電源トラブル時のバックアップ運転用電源供給。

カタログ

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FREQUPS FW-Aシリーズ

FREQUPS FW-Aシリーズ

    FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

    FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

      UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

      UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

          常時商用給電方式UPS BYシリーズ

          常時商用給電方式UPS BYシリーズ

            FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

            FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

              UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

              UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

                無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

                  ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

                  ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

                    FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                    FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                        UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                        UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                          UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                          UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 89,800円 570,900円 27,719円 128,801円 27,980円 93,700円 47,890円 97,658円 53,890円 38,871円 198,990円 122,649円 94,890円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目~   30日目~   39日目  
                            入力電圧(V) AC81~124 - AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 DC24 AC100 AC100 AC200 / 220 / 230 / 240 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100
                            出力電圧(V) AC100 - AC100V AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 DC24 AC100 AC100 AC220 / 220 / 230 / 240 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100
                            給電方式 ラインインタラクティブ 常時インバータ 常時商用 常時インバータ 常時商用 常時インバータ 常時商用 - ラインインタラクティブ 常時商用 常時インバータ 常時インバータ ラインインタラクティブ
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 リチウムイオン シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛
                            寸法 長さ(mm) 220 - - 224 - - - 100 - 280 - - -

                            FREQUPS FW-Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました