(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高調波サージ対応漏電遮断器(標準品) WSシリーズ NV-F形

高調波サージ対応漏電遮断器(標準品) WSシリーズ NV-F形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
10,765円 ~ 17,750円
税込価格
11,842円 ~ 19,525円

WSシリーズ NV-F形 高調波サージ対応漏電遮断器(標準品)。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

NV30-FAU/NV50-FAUの特長

遮断器の縦寸法をミニチュアリレー用ソケットの縦寸法72mmに統一。
漏電遮断器は高調波・サージ対応ICを搭載していますのでインバータ負荷にも適用できる。
IECレール取付が標準で可能。
表板取り付けが可能、裏からのナット締め付けが不要。
裏面配線可能な端子構造。

外形寸法

外形寸法

製品仕様

フレーム A3050
形名NV30-FAUNV50-FAU
相線式1φ2W3φ3W
1φ2W
1φ2W3φ3W
1φ2W
定格電流 In A
基準周囲温度 40℃
5 10 15 20 305 10 15 20 30 40 50
極数2323
高速形定格感度電流 mA30
ピックアップ電流 UL 1053I△n×75%
最大動作時間 s0.04(at 5I△n)(注3)
定格短絡
遮断容量
kA
UL 1077
CSA C22.2
No.235
定格電圧AC V240240
AC240V2.5(注1)2.5(注1)
IEC 60947-2
EN 60947-2
GB 14048.2
(Icu/Ics)
定格使用電圧 Ue VAC230230
AC230V2.5/1(注2)2.5/1(注2)
JIS C 8201-2-2
Ann.1 Ann.2
(Icu/Ics)(注4)
定格使用電圧 Ue VAC100-200100-200
AC200V2.5/1(注2)2.5/1(注2)
100V2.5/1(注2)2.5/1(注2)
定格インパルス耐電圧 Uimp kV2.5
電流の種類ACAC
アイソレーション適合--
逆接続--
選択度種別(使用カテゴリー)A
汚損度2
EMC環境条件(環境A又は環境B)A
外形寸法 mma40604060
b7272
c5757
ca73.573.5
接続方式表面形圧着端子用可能可能
簡易裏面形圧着端子用可能可能
IEC 35mmレール取付可能可能
電気用品安全法適合適合
過電流引きはずし方式熱動熱動
トリップボタン--
CCC認証取得取得

注1 定格電流5A品の定格遮断容量は1.5kAとなります。
注2 定格電流5A品の定格遮断容量は1.5/1kAとなります。
注3 UL1053では0.1となります。
注4 NV30-FA、NV50-FAは、JIS C 8201-2-2 Ann.2のみの表示となります。

NV50-FHUの特長

定格遮断容量は5kA(AC200VまたはAC240V)(AC回路専用品)
ねじ取付とIEC35mmレール取付が標準で可能。
標準でモータ回路保護特性兼用。NF50-FHU、NV50-FHU形にはモータ保護用定格電流も設定。

外形寸法

外形寸法

製品仕様

フレーム A50
形名NV50-FHU
相線式1φ2W3φ3W
1φ2W
1φ3W
定格電流 In A
基準周囲温度 40℃
 5 10 15 20 30 40 50
モータ保護用定格電流(注1)-1.4 2.5 4 6.3
7.1 16 25
32 45
極数23
高速形定格感度電流 mA30,50,100
ピックアップ電流 UL 1053I△n×75%
最大動作時間 s0.04(at 5I△n)(注3)
定格短絡
遮断容量
kA
UL 1077
CSA C22.2
No.235
定格電圧AC V240
AC240V5
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
定格使用電圧 Ue VAC230
AC230V5/2
GB 14048.2
(Icu/Ics)
定格使用電圧 Ue VAC240
AC240V5/2
JIS C 8201-2-2
Ann.1 Ann.2
(Icu/Ics)
定格使用電圧 Ue VAC100-200
AC200V5/2
100V5/2
定格インパルス耐電圧 Uimp kV4
電流の種類AC
アイソレーション適合-
逆接続-
選択度種別(使用カテゴリー)A
汚損度2
EMC環境条件(環境A又は環境B)A
外形寸法 mma5075
b96
c60
ca76
接続方式表面形圧着端子用可能
取付方法IEC 35mmレール可能
取付ねじ(注2)可能
電気用品安全法適合
過電流引きはずし方式完全電磁
トリップボタン-
CCC認証取得

注1 モータ保護用定格電流の場合は感度電流30mAまたは50mAのみ製作できます。
注2 遮断器本体の取付ねじはお客様でご用意ください。
注3 UL 1053では0.1となります。

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
アンペアフレーム詳細 AF
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30AF以下
30
2
1.5
1.5
5
PSE / TUV / CCC
72
40
73.5
30AF
10

1個

10,878( 11,966円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30AF以下
30
3
2.5
2.5
10
PSE / TUV / CCC
72
60
73.5
30AF
10

1個

10,765( 11,842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50AF
30
3
2.5
2.5
50
PSE / TUV / CCC
72
60
73.5
-
10

1個

17,750( 19,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

WSシリーズ NV-F形 高調波サージ対応漏電遮断器(標準品)。
【特長】
・高調波やサージに対しての不要な漏電トリップが発生しにくい、漏電検出特性を持った漏電遮断器。
・高調波、サージ対応ICを搭載してるので、インバータ負荷にも適用。
・IECレール取付が標準で可能。
・表板取り付けが可能,裏からのナット締め付けが不要。
・裏面配線可能な端子構造。
【用途】
・ 高調波サージ対応漏電遮断器。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高調波サージ対応漏電遮断器(標準品) WSシリーズ NV-F形

高調波サージ対応漏電遮断器(標準品) WSシリーズ NV-F形

    WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

    WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

        漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

        漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

          漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

          漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

            漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

            漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

              BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

              BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                  BJS 小形漏電ブレーカ

                  BJS 小形漏電ブレーカ

                    漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                    漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                      プラグイン小形漏電ブレーカ

                      プラグイン小形漏電ブレーカ

                        漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV32-SVF

                        漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV32-SVF

                          高遮断電流型漏電ブレーカ

                          高遮断電流型漏電ブレーカ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic テンパール工業 三菱電機 三菱電機 河村電器産業 Panasonic テンパール工業 内外電機 三菱電機 ミスミ
                            通常価格 10,765円 9,594円 14,043円 5,537円 6,924円 10,436円 7,927円 8,325円 3,126円 14,084円 5,992円 9,594円 12,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            定格使用電圧(V) AC100~200 - - - - - - AC100~200 - - - - 220
                            取付方法 DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め - ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め - - ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 - 表面型 - - 表面型 - 表面型 さし込形 - 表面型
                            種類 制御盤用 汎用品 経済品 - - 経済品 - - - - - 汎用品 -
                            特徴 高調波サージ対応形 - - - - - - - - - - - -

                            高調波サージ対応漏電遮断器(標準品) WSシリーズ NV-F形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            設備機器の遮断器として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            設備機器の遮断器として使用しています。三菱製のロボットで使用しており遮断器自体ご指定によるため、選定し購入しています。遮断器としては特に問題ありませんが、改善点を申し上げると端子カバーがセットで購入できるようになるとありがたいです。端子カバー遮断器本体を同時に購入する際、型番と表(仕様・寸法情報)を照らし合わせながら購入しなければなりません。また、端子むき出しの状態で使用することが少ない商品だと思いますのでセットでも購入できるようになるとより発注しやすい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の電源
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/05
                            設備の200V電源用に購入しました。漏電遮断器がついているものを探していたので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査機の主電源に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/10
                            以前からミスミを使っていて、探した中で1番納期が早そうだったので選定しました。今まではサーキットプロテクターを使用しており、漏電ブレーカーを使うのは初めてでしたが、サーキットプロテクターと大きさも変わらなかったのでよかったです。パネルに取り付けて使用しています。後ろにオプションのカバーが付いているところがよいと思いました。ブレーカー自体電源を接続する端子が前後どちらからでも取り付けられるところも使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました