(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BR-□21D形 ライティングリレー

BR-□21D形 ライティングリレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,900円 ~ 7,800円
税込価格
4,290円 ~ 8,580円

三菱電機のBR-□21D形ライティングリレーです。手元開閉操作ができます。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ライティングリレー
  • 接点構成:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ねじ止め
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    20
  • コイル定格電圧(AC)(V):
    100
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 奥行き(mm):
    60
  • 定格電圧(V):
    AC300

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
局数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
-

1個

3,900( 4,290円 )

5日目

2
6

1個

7,800( 8,580円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機のBR-□21D形ライティングリレーです。
手元開閉操作ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BR-□21D形 ライティングリレー

BR-□21D形 ライティングリレー

    セーフティ・リレーユニット G9SA/G9SB

    セーフティ・リレーユニット G9SA/G9SB

      RH形パワーリレー

      RH形パワーリレー

        RY形ミニチュアリレー

        RY形ミニチュアリレー

          BR-□2D形 リモコンリレー

          BR-□2D形 リモコンリレー

            メーカー 三菱電機 オムロン IDEC IDEC 三菱電機
            通常価格 3,900円 17,666円 700円 790円 4,980円
            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            用途 ライティングリレー セーフティリレー パワー 信号用 リモコンリレー
            接点構成 その他 - - - その他
            ラッチ機能
            端子形状 ねじ止め ねじ止め - - ねじ止め
            接点定格電流(AC,DC時最小値)(A) 20 5 10 3 20

            BR-□21D形 ライティングリレーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました