(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,243円 ~ 3,700円  特別価格 
税込価格
3,567円 ~ 4,070円  特別価格 

雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。【特長】・10kHz-1MHz高減衰タイプ。...

詳細情報を確認する

  • 入力タイプ:
    単相
  • 結線方法:
    ねじ止め
  • 安全規格:
    UL / CUL / CSA
  • D(mm):
    92
  • W(mm):
    53
  • 代表規格(VDE):
    対応
  • 代表規格(ENEC):
    対応(DC入力時は除く)
  • 10kHz~1MHz 高減衰:
    対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

 

NAHシリーズの特長

NAHシリーズ

NAHシリーズ

10kHz~1MHz 高減衰タイプ
単相 250V
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

呼称方法

呼称方法
1 シリーズ名
2 定格電流
3 接地コンデンサコード
  • ※ 接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。
4 オプション D:DIN レール取付タイプ
  • ※ オプション設定時は外形が変わります。外形図を参照ください。

接地コンデンサコード

コード漏洩電流
入力 125/250V 60Hz
コンデンサ容量
(公称値)
0005 μA/10μA maxなし
10112.5 μA/25μA max100pF
22125 μA/50μA max220pF
33137.5 μA/75μA max330pF
47150 μA/100μA max470pF
68175.5 μA/150μA max680pF
1020.13mA/0.25mA max1,000pF
2220.25mA/0.5mA max2,200pF
3320.38mA/0.75mA max3,300pF
4720.5 mA/1.0mA max4,700pF

製品仕様

項目NAH-06-472NAH-10-472NAH-16-472NAH-20-472NAH-30-472
定格電圧〔V〕AC 1φ 250/DC250
定格電流〔A〕610162030
試験電圧(端子-取付板間)AC2,500V (カットオフ電流=20mA),1 分間,常温 常湿 
絶縁抵抗(端子-取付板間)DC500V 100MΩ min 常温 常湿
漏洩電流 125/250V 60Hz0.5mA /1.0mA max
電圧降下1.0V max
安全規格認定温度-25~+85℃ (ディレーティング特性参照)
使用温度-40~+85℃ (ディレーティング特性参照)
使用湿度20~95%RH (結露なし)
保存温・湿度-40~+85℃,20~95%RH (結露なし)
振動10~55Hz,19.6m/s2(2G),周期3分 X,Y,Z 方向 各1時間
衝撃196.1m/s2(20G) 11ms X,Y,Z 方向 各1回
安全規格UL1283,CSA C22.2 No.8(C-UL),DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1,ENEC(DC 入力時は除く)
外形寸法(突起物含まず)/質量53×41×92mm (W×H×D)/ 300g max (オプション:-Dは外形図参照)

回路構成

回路構成

ディレーティング特性

ディレーティング特性
 

外形図

本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。
1 端子台カバーは、収納されています。
2 端子台ねじは、上側に保持されています。

標準タイプ

標準タイプ

DIN レール取付タイプ

DIN レール取付タイプ

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:300g max
  • ※ 取付板材質:鉄(表面処理:ニッケルメッキ)t=1.0
  • ※ ケース材質:PBT
  • ※ 単位 mm
  • ※ 端子台締め付けトルク M4:1.6N・m(16.9kgf・cm)max

DIN レール取付時の注意

DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。
接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子(PE)と接続しておこなってください。
保護接地端子は2箇所ありますが、どちらか1箇所のみの接続でも使用可能です。

DIN レール取付時の注意

DIN レール取付時の注意

 

特性データ(代表例)

NAH-06-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

NAH-10-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

NAH-16-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

NAH-20-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

NAH-30-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

型番リスト

型番
定格電流(A)
取付方法
H(mm)
漏洩電流値(mA max)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
ネジ止め
41
1(250V60Hz)
10

1個

3,243円

2,432

( 2,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
DINレール
48
1(250V60Hz)
10

1個

3,543( 3,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
ネジ止め
41
1(250V60Hz)
10

1個

3,357( 3,693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
ネジ止め
41
0.5(250V60Hz)
10

1個

3,443円

2,065

( 2,272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
ネジ止め
41
1(250V60Hz)
10

1個

3,443( 3,787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
ネジ止め
41
1(250V60Hz)
10

1個

3,700( 4,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。
【特長】
・10kHz-1MHz高減衰タイプ。
・単相250V。
・用途により選べる接地コンデンサ。
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)。
・オプションでディンレール取付タイプを用意。
・NAC、NAH、NAM、NMPと取付コンパチ、用途に合わせて使い分けが可能。
【用途】
・スイッチング電源の複数台仕様、単相インバータまたはサーボモータを有するロボットなどに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

    NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

    NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

      ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

      ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

        ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

        ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

          NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

          NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

            ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

            ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

              高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

              高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                JACシリーズ ノイズフィルタ

                JACシリーズ ノイズフィルタ

                  電源ライン用EMCフィルタ RTENシリーズ

                  電源ライン用EMCフィルタ RTENシリーズ

                    ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                    ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                      電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ

                      電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ

                        小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

                        小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

                          小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

                          小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル ミスミ TDKラムダ コーセル TDKラムダ ミスミ TDKラムダ コーセル コーセル
                            通常価格 3,243円 2,071円 9,386円 5,301円 2,114円 3,500円 1,871円 3,943円 6,641円 2,556円 - 1,990円 1,971円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            入力タイプ 単相 単相 三相 三相 単相 単相 単相 三相 三相 単相 単相 単相 単相
                            結線方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め 端子台 ねじ止め 端子台 ねじ止め ねじ止め
                            安全規格 UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CSA UL / CSA UL / CUL / CSA UL UL / CSA - UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA
                            D(mm) 92 92 - - 92 - 50 132 - - - - 85
                            W(mm) 53 53 63 - 53 - 45 63 - - - 39 39

                            NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました