(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EAC-30-472
小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ ノイズフィルタEAシリーズ

小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ EAC-30-472

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
1,971円 ~ 2,290円
税込価格
2,168円 ~ 2,519円

雑音端子電圧抑制用小型ノイズフィルタ。【特長】・プッシュダウン方式端子台採用。...

詳細情報を確認する

  • 入力タイプ:
    単相
  • 結線方法:
    ねじ止め
  • 安全規格:
    UL / CUL / CSA
  • D(mm):
    85
  • W(mm):
    39
  • 代表規格(VDE):
    対応
  • 代表規格(ENEC):
    対応(DC入力時は除く)
  • 150kHz~1MHz 高減衰:
    対応
  • 漏洩電流値(mA max):
    1(250V60Hz)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品情報

INDEX

EACシリーズの特長

EACシリーズ

EACシリーズ

小型 150kHz-1MHz コモンモードノイズフィルタ(1段フィルタ)
単相 250V
小型モデル
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

EACシリーズの呼称方法

呼称方法
1 シリーズ名
2 定格電流
3 接地コンデンサコード
  • ※ 接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。
4 オプション D:DIN レール取付タイプ
  • ※ オプション設定時は外形が変わります。外形図を参照ください。

接地コンデンサコード

コード漏洩電流
入力125/250V 60Hz
コンデンサ容量
(公称値)
68175.5μA/ 150μA max680pF
1020.13mA/ 0.25mA max1,000pF
2220.25mA/ 0.5mA max2,200pF
3320.38mA/ 0.75mA max3,300pF
4720.5 mA/ 1.0mA max4,700pF

製品仕様

項目EAC-03-472EAC-06-472EAC-10-472EAC-16-472EAC-20-472EAC-30-472
定格電圧〔V〕AC 1φ 250 / DC250
定格電流〔A〕3610162030
試験電圧(端子-取付板間)AC2,500V (カットオフ電流= 20mA),1 分間,常温 常湿 
絶縁抵抗(端子-取付板間)DC500V 500MΩ min 常温 常湿
漏洩電流 125/250V 60Hz0.5mA /1.0mA max
直流抵抗180mΩ max110mΩ max40mΩ max 20mΩ max 10mΩ max 6mΩ max
安全規格認定温度-25 ~+85℃ (ディレーティング特性参照)
使用温度-40 ~+85℃ (ディレーティング特性参照)
使用湿度20 ~ 95% RH (結露なし)
保存温・湿度-40 ~+85℃,20 ~ 95% RH (結露なし)
振動10 ~ 55Hz,19.6m/s2(2G),周期 3 分 X,Y,Z 方向 各 1 時間
衝撃196.1m/s2(20G) 11ms X,Y,Z 方向 各 1 回
安全規格UL1283,CSA C22.2 No.8(C-UL),DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1,ENEC(DC 入力時は除く)
外形寸法(突起物含まず)/ 質量39×30×85mm (W×H×D) / 170g max (オプション:- D は外形図参照)

回路構成

回路構成

ディレーティング特性

ディレーティング特性

外形図

本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。
1 端子台カバーは、収納されています。
2 端子台ねじは、上側に保持されています。

標準タイプ

標準タイプ

DIN レール取付タイプ

DIN レール取付タイプ

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:170g max
  • ※ 取付板材質:鉄(表面処理:ニッケルメッキ)t=1.0
  • ※ ケース材質:PBT
  • ※ 単位 mm
  • ※ 端子台締め付けトルク M4:1.6N・m(16.9kgf・cm)max

DIN レール取付時の注意

DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。
接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子(PE)と接続しておこなってください。
保護接地端子は2箇所ありますが、どちらか1箇所のみの接続でも使用可能です。

DIN レール取付時の注意

DIN レール取付時の注意

  • ※ 商品の詳しい内容は、カタログでご確認ください。

特性データ(代表例)

EAC-03-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

EAC-06-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

EAC-10-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

EAC-16-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

EAC-20-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

EAC-30-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

型番リスト

型番
定格電流(A)
取付方法
H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EAC-30-472

30
ネジ止め
30
10

1個

2,057( 2,263円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

雑音端子電圧抑制用小型ノイズフィルタ。
【特長】
・プッシュダウン方式端子台採用。
・製品ラインナップ。(3A/6A/10A/16A/20A/30A)
・用途により選べる接地コンデンサ。
・オプションでディンレール取付タイプを用意。
・小型150kHz~1MHzコモンモードノイズフィルタ(1段フィルタ)。
・1Φノイズフィルタ。
・単相250V。
・EAC、EAM、EMPと取付コンパチ用途に合わせて使い分けが可能。
・小型モデル。
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)。
【用途】
・スイッチング電源の複数台使用、単相インバータに最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

    NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

    NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

      小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

      小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

        NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

        NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

          NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

          NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

            NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

            NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

              NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

              NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

                ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

                ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

                  三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

                  三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

                    JACシリーズ ノイズフィルタ

                    JACシリーズ ノイズフィルタ

                      ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

                      ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

                        ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

                        ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

                          電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)

                          電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル ミスミ オリエント電子
                            通常価格 1,971円 2,071円 1,990円 2,114円 3,243円 2,900円 3,743円 9,386円 38,877円 3,943円 5,301円 4,200円 1,144円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            入力タイプ 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 三相 三相 三相 三相 単相 単相
                            結線方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め タブ ねじ止め
                            安全規格 UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / TUV / CSA UL
                            D(mm) 85 92 - 92 92 92 104 - - 132 - 51.8 50
                            W(mm) 39 53 39 53 53 53 53 63 100 63 - 94.5 90.5

                            小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            制御盤のノイズ対策
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/31
                            他メーカーの商品と比較して非常にコンパクトなので、制御盤の寸法制限がある時によく使用しています。他メーカーでも同じですが、DINレール取付は中心からずれるので使い勝手は悪いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            急いでいる時に本当に便利
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/12
                            標準品っていつでもすぐに帰ると思うのですが、意外と在庫がなくて困ることがあります。その点ミスミさんは在庫が豊富で助かります。
                            商品自体はいつも使っているものですので、安心して使えるので問題なしですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノイズ対策に
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/24
                            減衰特性は高減衰タイプ程期待できないかわりに直流抵抗が小さめで低損失が期待できます。定格ぎりぎり近くまで電流が流れても目立った発熱はなく良好でした。記載周波数よりも高い周波数の方が減衰するため高周波利用設備に向いている可能性があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の電源に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/02
                            シーケンサ保護のために制御盤の電源に使用しました。他の制御盤でTDK製を使用していますが、こちらはサイズも小さく、DINレールに取り付け出来るので制御盤内がコンパクトにまとまり良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回路の中に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                            回路の中に使用しています。以前はTDKの商品を使用していましたが、納期が早いこと、サイズがコンパクトなことを考慮し7年ぐらい前に変えました。DINレールタイプは設置したときに真ん中に来ないので、今はDINレールは使っていません。価格は十分満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました