(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-T21 AC200V 3B
MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形 デンジセッショクキ MS-Nシリーズ

MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形 B-T21 AC200V 3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

三菱電磁開閉器の電磁接触器。【特長】・主回路接点はb接点(常時閉接点)・種類は...

詳細情報を確認する

  • 動作方式:
    非可逆式
  • 極数:
    3
  • 機器名:
    主回路B接点形電磁接触器

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

B-T21 AC200V 3B 解除

Loading...

B-T21 AC200V 3B の仕様・寸法情報

商品情報

MS-Nシリーズ 主回路B接点形 交流操作形 電磁接触器の特長

  • 従来品に比べ大幅に外形寸法、取付面積を縮小し、小形、省スペース化を実現。
  • AC操作 DC励磁方式電磁石の採用。
  • うなり音を完全に防止。
  • ワイドな共用定格コイル(呼びAC200V:定格AC200~240V 50/60Hz)。
  • サージ吸収機能を内蔵。
  • 消費電力を大幅に低減。
  • 充電部保護カバーユニットUN-CV/CZ□形が適用可能。
  • 補助接点は全て高接触信頼性のツイン接点で、20V5mA の負荷に適用可能。
  • 主要プラスチック部品に使用材料名を表示し、環境適合性向上。
  • 主回路の相間バリヤを標準装備し、安全性向上。

MS-Nシリーズ 主回路B接点形 交流操作形 電磁接触器の仕様

定格・性能

操作方法 形 名 主接点構成 直流定格使用電流 [A] 開放熱電流
Ith[A]
補助接点構成
直流モータ負荷
(DC2、DC4級)
直流抵抗負荷
(DC1級)
100V ~ 110V 200V ~ 220V 100V ~ 110V 200V ~ 220V
交流操作 B-N20 1a2b、3b 8(15) 1(5) 15(20) 5(10) 25 2a
B-N65 20(50) 3(20) 30(65) 10(30) 80 2a2b
B-N100 1a2b 30 3 40 20 120
直流操作 BD-N20 1a2b 8 1 15 5 25 2a
BD-N65 20 3 30 10 80 2a2b
BD-N100 30 3 40 20 120
  • 注1. 直流定格は2極直列使用した場合を示します。()内は3極直列使用した場合の値です。
  • 注2. 電気的耐久性50万回、機械的耐久性500万回、開閉頻度1200回/時。
  • 注3. 主回路接点を交流に適用する場合には、下表にてお使い頂けます。
操作方法 形名 主接点構成 交流定格使用電流[A]
b接点 a接点
三相 2極直列単相 1極単相 1極単相
200V~220V 380V~440V 200V~220V 200V~220V 200V~220V
交流操作 B-N20 1a2b、3b 18 13 18 18 18
B-N65 50 35 50 50 50
B-N100 1a2b 80 55 80 80 80
直流操作 BD-N20 1a2b 18 13 18 18 18
BD-N65 50 35 50 50 50
BD-N100 80 55 80 80 80
  閉路・遮断責務条件/開閉耐久性 閉路のみ、遮断なし/50万回 閉路・遮断/50万回 閉路のみ、遮断なし/50万回 閉路・遮断/50万回

注1. 開閉耐久性は閉路:定格使用電流の6倍、遮断:定格使用電流の1倍または遮断なしで開閉したときの値です。

特性

形 名 入 力[VA] 消費電力
[W]
動作電圧 [V] コイル電流
[mA]
動作時間 [ms]
瞬 時 常 時 動 作 開 放 コイル ON →主 b OFF コイル OFF →主 b ON
B-N20 90 15 4.0 125 ~ 155 75 ~ 110 60 7 ~ 15 13 ~ 25
B-N65 210 23 2.8 110 ~ 140 50 ~ 100 85 12 ~ 28 45 ~ 105
B-N100 270 24 2.9 110 ~ 140 60 ~ 130 100 20 ~ 25 110 ~ 130
BD-N20 9 50 ~ 65 10 ~ 30 90 38 ~ 52 10 ~ 23
BD-N65 24 55 ~ 65 12 ~ 30 240 68 ~ 92 13 ~ 29
BD-N100 31 50 ~ 65 12 ~ 30 310 104 ~ 156 30 ~ 70
  • 注1. 上表は交流操作(B-N□)の時AC200V コイル、直流操作(BD-N□)の時DC100Vにおける特性の目安値を示します。
  • 注2. 動作電圧は交流操作(60Hz時)、直流操作共20℃コールド状態における値です。AC200V、DC100Vコイル以外の時はほぼ電圧に比例としてお求めください。
  • 注3. 入力、消費電力は平均値を示します。AC200V、DC100Vコイル以外の時でもほぼ同一です。
  • 注4. コイル電流は交流操作の時220V60Hz を、直流操作の時DC100Vを印加した場合の平均値です。AC200Vコイル以外の時は常時入力を、DC100Vコイル以外の時は消費電力をコイル電圧で除してお求めください。
  • 注5. 動作時間は交流操作の時220V60Hzを、直流操作の時DC100Vを印加した時の値です。AC200V、DC100Vコイル以外の時でもほぼ同一です。

型番リスト

型番
コイル定格電圧(V)
補助接点
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
仕様
交流定格使用電流b接点 三相 AC200~220V(A)
交流定格使用電流b接点 三相 AC380~440V(A)
主接点構成
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-T21 AC200V 3B

AC200
2a2b
CCC
81
63
81
交流操作
18
13
3b
-

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器の電磁接触器。
【特長】
・主回路接点はb接点(常時閉接点)
・種類は交流操作のB-T/N形と直流操作のBD-T/N形
【用途】
・モータの始動抵抗短絡用
・交流モータの緩始動用
・発電制動(ダイナミック・ブレーキ)用および電灯回路の交流・直流電源切換用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

B-T21 AC200V 3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形の型番B-T21 AC200V 3Bのページです。
型番B-T21 AC200V 3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形

MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形

    MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

    MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

      新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

      新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

        MS-Nシリーズ 電磁接触器

        MS-Nシリーズ 電磁接触器

          ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE(三相)

          ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE(三相)

            SKシリーズ 電磁接触器

            SKシリーズ 電磁接触器

              メーカー 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 オムロン 富士電機機器制御
              通常価格 - 42,240円 2,184円 52,430円 7,541円 1,989円
              通常出荷日 お見積り   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              動作方式 非可逆式 非可逆式 - 非可逆式 - 非可逆形
              極数 3 3 3 3 - -
              機器名 主回路B接点形電磁接触器 - - - - -

              MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              B-T21 AC100V 1A2B
              B-T21 AC100V 3B
              B-T21 AC200V 1A2B
              B-T21 AC24V 1A2B
              B-T21 AC24V 3B
              B-T21 AC300V 1A2B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?コイル定格電圧
              (V)
              補助接点 代表規格 寸法 長さ
              (mm)
              寸法 幅
              (mm)
              寸法 厚み
              (mm)
              仕様 交流定格使用電流b接点 三相 AC200~220V
              (A)
              交流定格使用電流b接点 三相 AC380~440V
              (A)
              主接点構成

              -

              ( - )
              1個 あり

              お見積り

              -AC1002a2bCCC816381交流操作18131a2b

              -

              ( - )
              1個 -

              お見積り

              -AC1002a2bCCC816381交流操作18133b

              -

              ( - )
              1個 あり

              お見積り

              -AC2002a2bCCC816381交流操作18131a2b

              -

              ( - )
              1個 あり

              お見積り

              -AC242a2b-816381交流操作18131a2b

              -

              ( - )
              1個 あり

              お見積り

              -AC242a2b-816381交流操作18133b

              -

              ( - )
              1個 あり

              お見積り

              -AC3002a2b-816381交流操作18131a2b

              電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました